Nagy pontosságú tapintófejek CNC-gépekhez
Felülmúlhatatlan mérési képességüknek köszönhetően a CNC-gépekhez készült, nagy pontosságú tapintófejeink a lehető legjobb folyamat közbeni ellenőrzést biztosítják. A rendkívül alacsony kapcsolási erőknek és a kiváló ismétlési pontosságnak köszönhetően az alkatrészek bemérése és ellenőrzése optimális eredményekkel végezhető.
Nagy pontosságú mérés a csúcsteljesítmény érdekében
A több mint egy évtizedes fejlesztésű, nagy pontosságú tapintófejeink páratlan teljesítményt és funkciókat nyújtanak.
Az alkalmazások széles köréhez használható, nagy pontosságú mérőfejeink automatizálják a munkadarabok folyamat közbeni beállítását és ellenőrzését a megmunkált alkatrészek gyors és rendkívül pontos előállítása érdekében.
A Renishaw nagy pontosságú mérőfejei kiváló mérési teljesítményt nyújtanak a RENGAGE™ technológiával vagy mikrokinematikával rendelkező, fejlett mérési mechanizmusoknak köszönhetően. Ezek a technológiák javítják és biztosítják az alkatrészek első alkalommal történő tökéletes megmunkálását, beleértve a puha, rugalmas és bonyolult 3D-s alakzatokkal rendelkező, összetett munkadarabokat is.
A Renishaw kiváló minőségű anyagokból készült szerszámgép-mérőfejei robusztusak és megbízhatóak. Képesek ellenállni a legnagyobb igénybevételt jelentő környezeteknek is, beleértve az ütéseket, a rezgéseket, a szélsőséges hőmérsékleteket és még a folyamatos folyadékba merítést is.
Miért érdemes mérőfejet használni?
A mérőfejes mérés elengedhetetlen a megmunkálási folyamatok során a pontosság fenntartásához. Gyártóként alapvető fontosságú az egységes termékminőség biztosítása és a teljesítmény maximalizálása. Ezért a minőség-ellenőrzési folyamatok, például a mérőfejes mérés bevezetése hihetetlenül nagy előnyökkel jár.
Legyen szó a gyártás alkatrészbemérés és -ellenőrzés automatizálásával történő ésszerűsítéséről, a megmunkálási hibák csökkentéséről vagy a hulladékcsökkentés igényéről, a mérőfejes méréssel nem csupán időt és selejtezési költségeket takaríthat meg, hanem a termelékenységet is növelheti az állásidő minimalizálásával az automatizált szerszámeltolások és a gyorsabb műveletbeállítás révén. Ezek az előnyök minden mérőfejet nagyszerű és gyorsan megtérülő befektetéssé tesznek, lehetővé téve a gyártók számára, hogy a minőségre, a termelékenységre és a nyereségességre összpontosítsanak.
A nagy pontosságú mérőfejek legfontosabb előnyei

Rendkívül alacsony kapcsolási erő
Küszöbölje ki a felületi és alakhibákat a kényes munkadarabok ellenőrzése során.

Kiváló 3D pontosság
Páratlan, mikron alatti teljesítményt biztosít az összetett, 3D-s alakzatok és körvonalak vizsgálatakor is.

Tartós kivitelezés
Megbízható mérést és hosszú élettartamot biztosít, még a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is.

Precíziós mérés
Egyszerűen betarthatja a legszűkebb megmunkálási tűréseket, minden esetben már az első alkalommal.
Maximálisan elégedettek vagyunk az RMP600 pontosságával, és használata révén kevesebb selejt kerül le a gyártósor végéről. Ezek nagy és drága alkatrészek, és a mérőfejjel felismerhetjük és elkerülhetjük a hibákat.
Flann Microwave (Egyesült Királyság)
Találja meg a tökéletes, nagy pontosságú tapintófejet az Ön gyártási műveleteihez
Fedezze fel nagy pontosságú mérőfejeink választékát, akár rádiós, optikai vagy vezetékes jelátvitelre van szüksége. Minden mérőfej a különböző gyártási környezetekben nyújtott pontosság és könnyű használat érdekében készült, és kompatibilis a szerszámgép-bemérő szoftverekkel.
Nagy pontosságú rádiós jelátvitelű mérőfejek
A rádiós jelátvitelű mérőfejek ideálisak az összetett vagy nagyobb gépekben és berendezésekben, ahol az orsóba szerelt mérőfej nincs a vevőegység látóterében.
A nagy rádiófrekvenciás sűrűségű (RF) jelforgalommal rendelkező környezetekben a Renishaw rádiós mérőfejek a szabadalmaztatott FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrumú) technológiát alkalmazzák, amely lehetővé teszi a mérőfej számára, hogy csatornáról csatornára ugorjon – elkerülve az interferenciát és az átviteli holtpontokat.

RMP400

RMP600
- RENGAGE™ technológia rádiós jelátvitellel kombinálva a problémamentes mérés érdekében.
- Működési tartománya akár 15 m.
- Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.

RMP24-micro
- Páratlan, 0,35 µm 2σ-es ismétlési pontosság egy ilyen apró (24 mm átmérőjű és 31,4 mm hosszú) mérőfejhez képest.
- Rendkívül alacsony kapcsolási erők – XY irányú kapcsolási erővel mindössze 0,08 N és 0,75 N a Z tengelyen.
- Maximális energiahatékonyság a QE sorozatú adatátviteli protokollal.
Nagy pontosságú optikai jelátvitelű mérőfejek
Az akár hat méteres távolságig történő átvitelt biztosító optikai jelátvitel egy biztonságos, megbízható és jól bevált adatátviteli módszer.

OMP400

OMP600
- Jól bevált és szabadalmaztatott RENGAGE technológia.
- Biztonságos és robusztus infravörös jelátvitel akár 5 m (OMP400) és 6 m (OMP600) hatótávolsággal.
- Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.
Nagy pontosságú vezetékes mérőfej

MP250
- RENGAGE technológia a hosszú élettartam melletti rendkívül megbízható mérés érdekében.
- Alapfelszereltségként akkumulátor- és interferenciamentes, vezetékes csatlakozással.
- Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.
Melyik az én alkalmazásomhoz megfelelő mérőfej?
Tekintse meg nagy pontosságú mérőfejeink kínálatát és az adott alkalmazásnak való megfelelőségüket. Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba helyi kirendeltségünkkel.
Nagy pontosságú mérőfejek összehasonlító táblázata
Ajánlott géptípus | Egyirányú ismétlőképesség | Adatátvitel típusa | Kompatibilis interfészek* | Javasolt tapintószárhossz | |
RMP24-micro | Mikrogépek és kis munkaterülettel rendelkező gépek | 0,35 µm (14 µin) 2σ | FHSS rádió | RMI-QE | 30 mm-ig |
RMP400 | Kis- és közepes méretű megmunkálóközpontok és kis méretű többfunkciós gépek | 0,25 µm (10 µin) 2σ | FHSS rádió | RMI-Q vagy RMI-QE** | 200 mm-ig |
RMP600 | Tetszőleges méretű többfunkciós gépek, megmunkáló központok és portálgépek | 0,25 µm (10 µin) 2σ | FHSS rádió | RMI-Q vagy RMI-QE** | 200 mm-ig |
OMP400 | Kis- és közepes méretű megmunkálóközpontok és kis méretű többfunkciós gépek | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optikai | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C with OSI/OSI-D, OMM-2 with OSI/OSI-D | 200 mm-ig |
OMP600 | Tetszőleges méretű megmunkáló központok, továbbá kis és közepes méretű többfunkciós gépek | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optikai | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C with OSI/OSI-D, OMM-2 with OSI/OSI-D | 200 mm-ig |
MP250 | CNC köszörűgépek | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Vezetékes | HSI vagy HSI-C | 100 mm-ig |
* minden Renishaw szerszámgép-mérőfejhez kompatibilis interfészt kell vásárolni.
** Az RMI-QE interfész csak a QE sorozatú mérőfejekkel kompatibilis.
Pontos mérőfej-kalibrálás
Az ACS-1 segítségével megbízhatóan kalibrálhatja a mérőfejet, így nincs szükség a precíziós mérőhasábokat vagy kézi idomszereket igénylő manuális folyamatokra.

Egyszerű mérés intuitív szoftverrel
A mérőfejes mérési technológiába való befektetés javítja a gyártásközi ellenőrzés hatékonyságát, és szilárd alapot biztosít az egyes folyamatokhoz.A Renishaw a mérőfejek használata révén zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít. A makro-ciklusok és a szerszámgép-alkalmazások széles skálája lehetővé teszi a mérési ciklusok gyors és intuitív programozását
Teljes körű folyamatvezérlés
A munkadarab gépen belüli mérőfejes mérésével automatizált szerszámeltolások végezhetők, ha megmunkálási hibák lépnek fel.
Fejlessze tovább a folyamatvezérlést a szerszámok beállítás közben történő bemérésével, hogy minden vágás tökéletes legyen az elsőtől az utolsóig.
A Renishaw gépbe épített szerszámbemérői és szerszámtörés-érzékelői a nagy pontosságú orsóba szerelt mérőfejeinkkel együtt használhatók a maximális termelékenység és minőség-ellenőrzés érdekében.

Letöltések
Prospektusok
Termékismertető adatlapok
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
-
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Data sheet: MP250 [en]
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
Támogatásra van szüksége?
Lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.