Nagy pontosságú tapintófejek CNC-gépekhez
Felülmúlhatatlan 3D-s mérési képességüknek köszönhetően a CNC-gépekhez készült, nagy pontosságú tapintófejeink kivételes teljesítményt nyújtanak. A rendkívül alacsony kapcsolási erővel és nagy ismétlőképességgel rendelkező, nagy pontosságú mérőfejek ideálisak az összetett munkadarabok beállításához és ellenőrzéséhez.
Egyedülálló, 5 tengelyes szerszámgépes mérés
A több mint egy évtizedes fejlesztésű, nagy pontosságú tapintófejeink páratlan teljesítményt és funkciókat nyújtanak. Az innovatív nyúlásmérő bélyegeknek köszönhetően a szabadalmaztatott RENGAGE™ technológiával ellátott mérőfejek komoly versenyelőnyt biztosítanak.
Ez számos szerszámgépes alkalmazásban használható, és kiküszöböli a más rendszerű mérőfejek nagy részének 3D-s teljesítménykorlátait. Használja a munkadarabok beállításához, a megmunkálási folyamatok ellenőrzéséhez vagy a munkadarab megmunkálás utáni ellenőrzéséhez.
- Kiváló 3D pontosság – Páratlan, mikron alatti teljesítményt biztosít összetett, 3D-s alakzatok és körvonalak vizsgálatakor.
- Rendkívül alacsony kapcsolási erő – Kiküszöbölhetők a felületi és alakhibák a kényes munkadarabok ellenőrzése során.
- Tartós kivitelezés – Megbízható mérést és hosszú élettartamot biztosít, még a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is.
- Nagy pontosságú mérés – Bonyolult munkadarabok és nehezen hozzáférhető jellemzők ellenőrzése, még nagyon kicsi, hosszú vagy egyedi tapintószárral is.
Kevesebb lesz a selejt, nő a termelékenység és a nyereség
A különböző szerszámgépméretekhez és megmunkálási alkalmazásokhoz tervezett, nagy pontosságú mérőfejeink RENGAGE technológiával rendelkeznek, amely a nyúlásmérő bélyegeket egy rendkívül kompakt elektronikával kombinálja.
Mivel a nyúlásmérő bélyegek függetlenek a kinematikai mechanizmustól, rendkívül alacsony kapcsolási erőt tesznek lehetővé. Ez kiemelkedő mérési pontosságot biztosít, és kiküszöböli a vizsgált munkadarabok felület- és alaksérülésének lehetőségét.
A Renishaw kiváló minőségű anyagokból készült, nagy pontosságú szerszámgép-mérőfejei robusztusak és megbízhatóak. Képesek ellenállni a nagy igénybevételt jelentő környezeteknek is, beleértve az ütéseket, a rezgéseket, a szélsőséges hőmérsékleteket és még a folyamatos folyadékba merítést is.
Maximálisan elégedettek vagyunk az RMP600 pontosságával, és használata révén kevesebb selejt kerül le a gyártósor végéről. Ezek nagy és drága alkatrészek, és a mérőfejjel felismerhetjük és elkerülhetjük a hibákat.
Flann Microwave (Egyesült Királyság)
Találja meg a tökéletes, nagy pontosságú tapintófejet az Ön gyártási műveleteihez
Ajánlott géptípus | Egyirányú ismétlőképesség | Adatátvitel típusa | Kompatibilis interfészek* | Javasolt tapintószárhossz | |
OMP400 | Kis- és közepes méretű megmunkálóközpontok és kis méretű többfunkciós gépek | 0,25 µm 2σ | Optikai | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C vagy OSI OMM-2-vel | 200 mm-ig |
OMP600 | Tetszőleges méretű megmunkáló központok, továbbá kis és közepes méretű többfunkciós gépek | 0,25 µm 2σ | Optikai | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C vagy OSI OMM-2-vel | 200 mm-ig |
RMP400/RMP600 | Tetszőleges méretű többfunkciós gépek, megmunkáló központok és portálgépek | 0,25 µm 2σ | Rádiós | RMI-Q vagy RMI-QE** | 200 mm-ig |
MP250 | CNC-köszörűk | 0,25 µm 2σ | Vezetékes | HSI vagy HSI-C | 100 mm-ig |
* minden Renishaw szerszámgép-mérőfejhez kompatibilis interfészt kell vásárolni.
** Az RMI-QE interfész csak a QE sorozatú mérőfejekkel kompatibilis.
Optikai jelátvitelű mérőfejek
OMP400
OMP600
- Jól bevált és szabadalmaztatott RENGAGE technológia.
- Biztonságos és robusztus infravörös jelátvitel akár 5 m (OMP400) és 6 m (OMP600) hatótávolsággal.
- Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.
Rádiós jelátvitelű mérőfejek
RMP400
RMP600
- RENGAGE™ technológia rádiós jelátvitellel kombinálva a problémamentes mérés érdekében.
- A frekvenciaugrásos szórt spektrumú (FHSS) technológiával elkerülhető az interferencia és a holtterek.
- Működési tartománya akár 15 m.
- Megbízható választás számos ügyfél számára.
- Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.
Vezetékes mérőfej
MP250
- RENGAGE technológia a hosszú élettartam melletti rendkívül megbízható mérés érdekében.
- Alapfelszereltségként akkumulátor- és interferenciamentes, vezetékes csatlakozással.
- Fokozott védelem a koptató részecskéket tartalmazó környezetekkel szemben a kettős membrántömítéssel és a rezgésálló konfigurációkkal, például köszörülési alkalmazásokban.
- Egyedi tapintószárak, amelyek alkalmasak a különböző felületek és jellemzők ellenőrzésére, miközben állandóan kiemelkedő pontosságot biztosítanak.
- Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.
Növelje mérési rugalmasságát az MP250 és a HPGA szerszámbemérő kar párosításával – ez egy nagyfokú megismételhetőséget biztosító, automatizált forgó platform, amely úgy van konfigurálva, hogy a mérőfejet a ciklusok között be- és kimozgatja a munkakörnyezetből.
A legnagyobb pontosság biztosítása a szerszámgépekhez tervezett mérőfejjel
A minőségi alkatrészek gyártásához kulcsfontosságú a pontos méréstechnika. A mérés alkalmazása javíthatja az alkatrészgyártási folyamatokat, de ha bármi hiba csúszik az orsómérőfej manuális beállításába, az a munkadarabra is hatással lehet.
Az ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) professzionális kalibrálógömb segítségével nincs szükség precíziós mérőhasábok manuális használatára, biztosítva a mérőfej egységes és megbízható beállítását.
Következő lépések
További információkért vagy vásárláshoz a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével felveheti a kapcsolatot a helyi irodával.
KapcsolatLetöltések
Prospektusok
Termékismertető adatlapok
- Data sheet: OMP400 optical machine probe [en]
- Data sheet: OMP600 optical machine probe [en]
- Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
- Data sheet: RMP400 [en]
- Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
- Data sheet: RMP600 [en]
- Data sheet: MP250 touch probe data sheet [en]
- Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2T [en]
- Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
- Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
- Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Data sheet: HSI-C [en]
Szoftver, amely egyszerűvé teszi a méréseket
Fedezze fel a mérőszoftverek és szerszámgép-alkalmazások kínálatát, amelyek lehetővé teszik a mérési ciklusok gyors és intuitív programozását.
Ellenőrzőmérőfej-szoftverTámogatásra van szüksége?
Lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.