Nagy pontosságú tapintófejek CNC-gépekhez

Felülmúlhatatlan 3D-s mérési képességüknek köszönhetően a CNC-gépekhez készült, nagy pontosságú tapintófejeink kivételes teljesítményt nyújtanak. A rendkívül alacsony kapcsolási erővel és nagy ismétlőképességgel rendelkező, nagy pontosságú mérőfejek ideálisak az összetett munkadarabok beállításához és ellenőrzéséhez.

Egyedülálló, 5 tengelyes szerszámgépes mérés

A több mint egy évtizedes fejlesztésű, nagy pontosságú tapintófejeink páratlan teljesítményt és funkciókat nyújtanak. Az innovatív nyúlásmérő bélyegeknek köszönhetően a szabadalmaztatott RENGAGE™ technológiával ellátott mérőfejek komoly versenyelőnyt biztosítanak.

Ez számos szerszámgépes alkalmazásban használható, és kiküszöböli a más rendszerű mérőfejek nagy részének 3D-s teljesítménykorlátait. Használja a munkadarabok beállításához, a megmunkálási folyamatok ellenőrzéséhez vagy a munkadarab megmunkálás utáni ellenőrzéséhez.

  • Kiváló 3D pontosság – Páratlan, mikron alatti teljesítményt biztosít összetett, 3D-s alakzatok és körvonalak vizsgálatakor.
  • Rendkívül alacsony kapcsolási erő – Kiküszöbölhetők a felületi és alakhibák a kényes munkadarabok ellenőrzése során.
  • Tartós kivitelezés – Megbízható mérést és hosszú élettartamot biztosít, még a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is.
  • Nagy pontosságú mérés – Bonyolult munkadarabok és nehezen hozzáférhető jellemzők ellenőrzése, még nagyon kicsi, hosszú vagy egyedi tapintószárral is.

Kevesebb lesz a selejt, nő a termelékenység és a nyereség

A különböző szerszámgépméretekhez és megmunkálási alkalmazásokhoz tervezett, nagy pontosságú mérőfejeink RENGAGE technológiával rendelkeznek, amely a nyúlásmérő bélyegeket egy rendkívül kompakt elektronikával kombinálja.

Mivel a nyúlásmérő bélyegek függetlenek a kinematikai mechanizmustól, rendkívül alacsony kapcsolási erőt tesznek lehetővé. Ez kiemelkedő mérési pontosságot biztosít, és kiküszöböli a vizsgált munkadarabok felület- és alaksérülésének lehetőségét.

A Renishaw kiváló minőségű anyagokból készült, nagy pontosságú szerszámgép-mérőfejei robusztusak és megbízhatóak. Képesek ellenállni a nagy igénybevételt jelentő környezeteknek is, beleértve az ütéseket, a rezgéseket, a szélsőséges hőmérsékleteket és még a folyamatos folyadékba merítést is.

OMP600 nyúlásmérő bélyeges, kapcsoló típusú tapintó mérőfej – Etalonos ellenőrzés, fehér

Maximálisan elégedettek vagyunk az RMP600 pontosságával, és használata révén kevesebb selejt kerül le a gyártósor végéről. Ezek nagy és drága alkatrészek, és a mérőfejjel felismerhetjük és elkerülhetjük a hibákat.

Flann Microwave (Egyesült Királyság)

Találja meg a tökéletes, nagy pontosságú tapintófejet az Ön gyártási műveleteihez

* minden Renishaw szerszámgép-mérőfejhez kompatibilis interfészt kell vásárolni.

** Az RMI-QE interfész csak a QE sorozatú mérőfejekkel kompatibilis.

Rádiós jelátvitelű mérőfejek

Ajánlott géptípusEgyirányú ismétlőképességAdatátvitel típusaKompatibilis interfészek*Javasolt tapintószárhossz
OMP400Kis- és közepes méretű megmunkálóközpontok és kis méretű többfunkciós gépek0,25 µm 2σOptikaiOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C vagy OSI OMM-2-vel200 mm-ig
OMP600Tetszőleges méretű megmunkáló központok, továbbá kis és közepes méretű többfunkciós gépek0,25 µm 2σOptikaiOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C vagy OSI OMM-2-vel200 mm-ig
RMP400/RMP600Tetszőleges méretű többfunkciós gépek, megmunkáló központok és portálgépek0,25 µm 2σRádiósRMI-Q vagy RMI-QE**200 mm-ig
MP250CNC-köszörűk0,25 µm 2σVezetékesHSI vagy HSI-C100 mm-ig
RMP400 mérési furat

RMP400

RMP600 hengerfurat ellenőrzése közben

RMP600

A rendkívül kompakt RMP400 mindössze 40 mm átmérőjű, míg a kompakt RMP600 63 mm-es. Mindkét mérőfej kiemelkedően megbízható mérési megoldást kínál – nagyobb gépekhez vagy olyan berendezésekhez tervezték, ahol az orsó és a vevő közötti rálátás nem biztosított.
  • RENGAGE™ technológia rádiós jelátvitellel kombinálva a problémamentes mérés érdekében.
  • A frekvenciaugrásos szórt spektrumú (FHSS) technológiával elkerülhető az interferencia és a holtterek.
  • Működési tartománya akár 15 m.
  • Megbízható választás számos ügyfél számára.
  • Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.

Optikai jelátvitelű mérőfejek

OMP400 és NC4 prizma alakú munkadarabok

OMP400

OMP600 döntött fej

OMP600

A mindössze 40 mm átmérőjű, rendkívül kompakt OMP400 mérőfej ideális a kis és közepes megmunkálóközpontok felhasználói számára. A kompakt, 63 mm átmérőjű OMP600 pedig tetszőleges méretű megmunkálóközponthoz használható. Ezek a mérőfejek hatékony megoldást jelentenek, ha a mérőfej és a vevő vagy interfész közötti rálátás biztosított.
  • Jól bevált és szabadalmaztatott RENGAGE technológia.
  • Biztonságos és robusztus infravörös jelátvitel akár 5 m (OMP400) és 6 m (OMP600) hatótávolsággal.
  • Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.

Vezetékes mérőfej

Következő lépések

További információkért vagy vásárláshoz a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével felveheti a kapcsolatot a helyi irodával.

Kapcsolat
MP250 nagy pontosságú ellenőrző eszköz

MP250

A minimális helyigényre és maximális hatásra tervezett miniatűr és sokoldalú MP250 mindössze 25 mm átmérőjű és 36 mm hosszú, így a legkisebb, ám legnagyobb kihívást jelentő megmunkálási környezetekben is biztosítja a folyamatszabályozást.
  • RENGAGE technológia a hosszú élettartam melletti rendkívül megbízható mérés érdekében.
  • Alapfelszereltségként akkumulátor- és interferenciamentes, vezetékes csatlakozással.
  • Fokozott védelem a koptató részecskéket tartalmazó környezetekkel szemben a kettős membrántömítéssel és a rezgésálló konfigurációkkal, például köszörülési alkalmazásokban.
  • Egyedi tapintószárak, amelyek alkalmasak a különböző felületek és jellemzők ellenőrzésére, miközben állandóan kiemelkedő pontosságot biztosítanak.
  • Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.

Növelje mérési rugalmasságát az MP250 és a HPGA szerszámbemérő kar párosításával – ez egy nagyfokú megismételhetőséget biztosító, automatizált forgó platform, amely úgy van konfigurálva, hogy a mérőfejet a ciklusok között be- és kimozgatja a munkakörnyezetből.

Letöltések

A legnagyobb pontosság biztosítása a szerszámgépekhez tervezett mérőfejjel

A minőségi alkatrészek gyártásához kulcsfontosságú a pontos méréstechnika. A mérés alkalmazása javíthatja az alkatrészgyártási folyamatokat, de ha bármi hiba csúszik az orsómérőfej manuális beállításába, az a munkadarabra is hatással lehet.

Az ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) professzionális kalibrálógömb segítségével nincs szükség precíziós mérőhasábok manuális használatára, biztosítva a mérőfej egységes és megbízható beállítását.

Prospektusok

Termékismertető adatlapok

Szoftver, amely egyszerűvé teszi a méréseket

Fedezze fel a mérőszoftverek és szerszámgép-alkalmazások kínálatát, amelyek lehetővé teszik a mérési ciklusok gyors és intuitív programozását.

Ellenőrzőmérőfej-szoftver

Támogatásra van szüksége?

Lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.

Támogatási könyvtár