Nagy pontosságú tapintófejek CNC-gépekhez

Felülmúlhatatlan mérési képességüknek köszönhetően a CNC-gépekhez készült, nagy pontosságú tapintófejeink a lehető legjobb folyamat közbeni ellenőrzést biztosítják. A rendkívül alacsony kapcsolási erőknek és a kiváló ismétlési pontosságnak köszönhetően az alkatrészek bemérése és ellenőrzése optimális eredményekkel végezhető.

Nagy pontosságú mérés a csúcsteljesítmény érdekében

A több mint egy évtizedes fejlesztésű, nagy pontosságú tapintófejeink páratlan teljesítményt és funkciókat nyújtanak.

Az alkalmazások széles köréhez használható, nagy pontosságú mérőfejeink automatizálják a munkadarabok folyamat közbeni beállítását és ellenőrzését a megmunkált alkatrészek gyors és rendkívül pontos előállítása érdekében.

A Renishaw nagy pontosságú mérőfejei kiváló mérési teljesítményt nyújtanak a RENGAGE™ technológiával vagy mikrokinematikával rendelkező, fejlett mérési mechanizmusoknak köszönhetően. Ezek a technológiák javítják és biztosítják az alkatrészek első alkalommal történő tökéletes megmunkálását, beleértve a puha, rugalmas és bonyolult 3D-s alakzatokkal rendelkező, összetett munkadarabokat is.

A Renishaw kiváló minőségű anyagokból készült szerszámgép-mérőfejei robusztusak és megbízhatóak. Képesek ellenállni a legnagyobb igénybevételt jelentő környezeteknek is, beleértve az ütéseket, a rezgéseket, a szélsőséges hőmérsékleteket és még a folyamatos folyadékba merítést is.

Miért érdemes mérőfejet használni?

A mérőfejes mérés elengedhetetlen a megmunkálási folyamatok során a pontosság fenntartásához. Gyártóként alapvető fontosságú az egységes termékminőség biztosítása és a teljesítmény maximalizálása. Ezért a minőség-ellenőrzési folyamatok, például a mérőfejes mérés bevezetése hihetetlenül nagy előnyökkel jár.

Legyen szó a gyártás alkatrészbemérés és -ellenőrzés automatizálásával történő ésszerűsítéséről, a megmunkálási hibák csökkentéséről vagy a hulladékcsökkentés igényéről, a mérőfejes méréssel nem csupán időt és selejtezési költségeket takaríthat meg, hanem a termelékenységet is növelheti az állásidő minimalizálásával az automatizált szerszámeltolások és a gyorsabb műveletbeállítás révén. Ezek az előnyök minden mérőfejet nagyszerű és gyorsan megtérülő befektetéssé tesznek, lehetővé téve a gyártók számára, hogy a minőségre, a termelékenységre és a nyereségességre összpontosítsanak.

A nagy pontosságú mérőfejek legfontosabb előnyei

Alacsony kapcsolási erő ikonja

Rendkívül alacsony kapcsolási erő

Küszöbölje ki a felületi és alakhibákat a kényes munkadarabok ellenőrzése során.

Egy gömb ikonja, amely körül a kiváló 3D pontosságot bemutató adatpontok láthatók

Kiváló 3D pontosság

Páratlan, mikron alatti teljesítményt biztosít az összetett, 3D-s alakzatok és körvonalak vizsgálatakor is.

IPX-szabványok ikonja

Tartós kivitelezés

Megbízható mérést és hosszú élettartamot biztosít, még a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is.

Rendkívül pontos ikon

Precíziós mérés

Egyszerűen betarthatja a legszűkebb megmunkálási tűréseket, minden esetben már az első alkalommal.

Maximálisan elégedettek vagyunk az RMP600 pontosságával, és használata révén kevesebb selejt kerül le a gyártósor végéről. Ezek nagy és drága alkatrészek, és a mérőfejjel felismerhetjük és elkerülhetjük a hibákat.

Flann Microwave (Egyesült Királyság)

Találja meg a tökéletes, nagy pontosságú tapintófejet az Ön gyártási műveleteihez

Fedezze fel nagy pontosságú mérőfejeink választékát, akár rádiós, optikai vagy vezetékes jelátvitelre van szüksége. Minden mérőfej a különböző gyártási környezetekben nyújtott pontosság és könnyű használat érdekében készült, és kompatibilis a szerszámgép-bemérő szoftverekkel.

Nagy pontosságú rádiós jelátvitelű mérőfejek

A rádiós jelátvitelű mérőfejek ideálisak az összetett vagy nagyobb gépekben és berendezésekben, ahol az orsóba szerelt mérőfej nincs a vevőegység látóterében.

A nagy rádiófrekvenciás sűrűségű (RF) jelforgalommal rendelkező környezetekben a Renishaw rádiós mérőfejek a szabadalmaztatott FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrumú) technológiát alkalmazzák, amely lehetővé teszi a mérőfej számára, hogy csatornáról csatornára ugorjon – elkerülve az interferenciát és az átviteli holtpontokat.

RMP400 mérési furat

RMP400

A Renishaw RMP600 Rengage mérőfej egy esztergán lévő munkadarabot mér

RMP600

A rendkívül kompakt RMP400 mindössze 40 mm átmérőjű, míg a kompakt RMP600 63 mm-es. Mindkét mérőfej kiemelkedően megbízható mérési megoldást kínál a nagyobb gépekhez és berendezésekhez.

  • RENGAGE™ technológia rádiós jelátvitellel kombinálva a problémamentes mérés érdekében.
  • Működési tartománya akár 15 m.
  • Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.
RMP24-micro

RMP24-micro

A világ legkisebb vezeték nélküli mérőfejét, az

RMP24-micro

egységet olyan mikroprecíziós alkalmazásokhoz terveztük, amelyek jellemzően az orvosi, fogorvosi, elektronikai, ékszerészeti és óragyártási iparágakban fordulnak elő. Ideális mérési megoldás a kis munkaterülettel rendelkező, nagy értékű, érzékeny felületű alkatrészek megmunkálásához.

  • Páratlan, 0,35 µm 2σ-es ismétlési pontosság egy ilyen apró (24 mm átmérőjű és 31,4 mm hosszú) mérőfejhez képest.
  • Rendkívül alacsony kapcsolási erők – XY irányú kapcsolási erővel mindössze 0,08 N és 0,75 N a Z tengelyen.
  • Maximális energiahatékonyság a QE sorozatú adatátviteli protokollal.

Nagy pontosságú optikai jelátvitelű mérőfejek

Az optikai mérőfejek modulált optikai technológiát használnak, amelyet a más fényforrásokat is tartalmazó területeken való használatra optimalizáltunk; kiszűrik a külső forrásokból származó fényinterferenciát, és megbízható adatátvitelt biztosítanak.

Az akár hat méteres távolságig történő átvitelt biztosító optikai jelátvitel egy biztonságos, megbízható és jól bevált adatátviteli módszer.

OMP400 és NC4 prizma alakú munkadarabok

OMP400

OMP600 döntött fej

OMP600

A mindössze 40 mm átmérőjű, rendkívül kompakt OMP400 mérőfej ideális a kis és közepes megmunkálóközpontok felhasználói számára. A kompakt, 63 mm átmérőjű OMP600 pedig tetszőleges méretű megmunkálóközponthoz használható.

  • Jól bevált és szabadalmaztatott RENGAGE technológia.
  • Biztonságos és robusztus infravörös jelátvitel akár 5 m (OMP400) és 6 m (OMP600) hatótávolsággal.
  • Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.

Nagy pontosságú vezetékes mérőfej

Az MP250 egy vezetékes mérőfej, amely leginkább a köszörülési alkalmazásokban gyakran előforduló, nagy részecsketerhelésű környezetekhez ideális. A nagy rezgéssel járó alkalmazások esetén a mérőfejet magasabb rezgésállósági fokozatra lehet állítani.

MP250 nagy pontosságú ellenőrző eszköz

MP250

A minimális helyigényre és maximális hatékonyságra tervezett miniatűr és sokoldalú MP250 mindössze 25 mm átmérőjű és 36 mm hosszú, így a legkisebb, ám legnagyobb kihívást jelentő megmunkálási környezetekben is biztosítja a folyamatszabályozást.

  • RENGAGE technológia a hosszú élettartam melletti rendkívül megbízható mérés érdekében.
  • Alapfelszereltségként akkumulátor- és interferenciamentes, vezetékes csatlakozással.
  • Egyirányú ismétlőképesség: 0,25 µm 2σ.

Növelje mérési rugalmasságát az MP250 és a

HPGA szerszámbemérő kar

párosításával – ez egy nagyfokú megismételhetőséget biztosító, automatizált forgó platform, amely úgy van konfigurálva, hogy a mérőfejet a ciklusok között be- és kimozgatja a munkakörnyezetből.

Melyik az én alkalmazásomhoz megfelelő mérőfej?

Tekintse meg nagy pontosságú mérőfejeink kínálatát és az adott alkalmazásnak való megfelelőségüket. Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba helyi kirendeltségünkkel.

Nagy pontosságú mérőfejek összehasonlító táblázata

Ajánlott géptípusEgyirányú ismétlőképességAdatátvitel típusaKompatibilis interfészek*Javasolt tapintószárhossz
RMP24-microMikrogépek és kis munkaterülettel rendelkező gépek0,35 µm (14 µin) 2σFHSS rádióRMI-QE30 mm-ig
RMP400Kis- és közepes méretű megmunkálóközpontok és kis méretű többfunkciós gépek0,25 µm (10 µin) 2σFHSS rádióRMI-Q vagy RMI-QE**200 mm-ig
RMP600Tetszőleges méretű többfunkciós gépek, megmunkáló központok és portálgépek0,25 µm (10 µin) 2σFHSS rádióRMI-Q vagy RMI-QE**200 mm-ig
OMP400Kis- és közepes méretű megmunkálóközpontok és kis méretű többfunkciós gépek0,25 µm (10 µin) 2σOptikaiOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C with OSI/OSI-D, OMM-2 with OSI/OSI-D200 mm-ig
OMP600Tetszőleges méretű megmunkáló központok, továbbá kis és közepes méretű többfunkciós gépek0,25 µm (10 µin) 2σOptikaiOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C with OSI/OSI-D, OMM-2 with OSI/OSI-D200 mm-ig
MP250CNC köszörűgépek0,25 µm (10 µin) 2σVezetékesHSI vagy HSI-C100 mm-ig

* minden Renishaw szerszámgép-mérőfejhez kompatibilis interfészt kell vásárolni.

** Az RMI-QE interfész csak a QE sorozatú mérőfejekkel kompatibilis.

Pontos mérőfej-kalibrálás

Az ACS-1 segítségével megbízhatóan kalibrálhatja a mérőfejet, így nincs szükség a precíziós mérőhasábokat vagy kézi idomszereket igénylő manuális folyamatokra.

ACS-1 professzionális kalibrálógömb

Felhasználó a CNC-gép mellett, a vezérlőn történő beállítással és ellenőrzéssel és a gépben lévő Rengage mérőfejjel

Egyszerű mérés intuitív szoftverrel

A mérőfejes mérési technológiába való befektetés javítja a gyártásközi ellenőrzés hatékonyságát, és szilárd alapot biztosít az egyes folyamatokhoz.

A Renishaw a mérőfejek használata révén zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít. A makro-ciklusok és a szerszámgép-alkalmazások széles skálája lehetővé teszi a mérési ciklusok gyors és intuitív programozását

Mérőszoftverek szerszámgépekhez

Teljes körű folyamatvezérlés

A munkadarab gépen belüli mérőfejes mérésével automatizált szerszámeltolások végezhetők, ha megmunkálási hibák lépnek fel.

Fejlessze tovább a folyamatvezérlést a szerszámok beállítás közben történő bemérésével, hogy minden vágás tökéletes legyen az elsőtől az utolsóig.

A Renishaw gépbe épített szerszámbemérői és szerszámtörés-érzékelői a nagy pontosságú orsóba szerelt mérőfejeinkkel együtt használhatók a maximális termelékenység és minőség-ellenőrzés érdekében.

Szerszámbemérők és szerszámtörés-érzékelők

OMP60 az OTS érintéses szerszámbemérővel egy CNC-gépágyon

Letöltések

Prospektusok

Termékismertető adatlapok

Támogatásra van szüksége?

Lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.

Támogatási könyvtár

 
loading