Sauter la navigation

Série de codeurs optiques incrémentaux TONiC™

Le codeur incrémental optique TONiC est conçu pour les systèmes d’asservissement de précision hautement dynamiques. Il permet à un grand éventail de secteurs industriels exigeants d’accéder à des niveaux supérieurs de précision, de vitesse et de fiabilité. Découvrez comment cette série offre une métrologie exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour les applications où le mouvement doit être étroitement contrôlé.

Métrologie exceptionnelle, compacte et polyvalente

La série TONiC est un système de codeur optique, sans contact, compact qui peut fonctionner à une vitesse de 10 m/s, avec des résolutions pouvant descendre à 1 nm, en combinaison avec l’interface Ti, pour les applications linéaires, à arc partiel et rotatives. Les éléments optiques de filtrage avancé de la tête de lecture confèrent au TONiC une très faible gigue, procurant une excellente stabilité de position et une régulation plus homogène de la vitesse.

Le codeur TONiC se caractérise également par une stabilité exceptionnelle du signal avec une erreur de subdivision (SDE) faible pour de meilleures performances des asservissements. Les systèmes TONiC sont dotés d’une LED de configuration intégrée qui permet une installation intuitive et efficace. Ils sont compatibles avec l’outil de diagnostic ADTpro-100 de Renishaw.

En outre, la série de codeurs TONiC™ offre plusieurs interfaces externes qui peuvent être configurées pour répondre aux exigences de vitesse et de résolution de l’application. Grâce à l’intégration et à la configuration tardives de l’interface externe, une tête de lecture TONiC polyvalente offre à l’utilisateur final de nombreuses possibilités de personnalisation.

Des versions propres à chaque application comme TONiC UHV (ultravide) et TONiC FS (sécurité fonctionnelle) sont disponibles.

Fiches et documents techniques

De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs TONiC, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.

Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?

Linéaire (y compris UHV, FS)

Type de règle

Nom de règle

Précision

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Longueur fournie

Autres versions

Règle acier inoxydable Règle linéaire RTLC

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande)

Ultravide, Sécurité fonctionnelle

Règle acier inoxydable avec option de piste

Règle linéaire RTLC FASTRACK

RTLC20 avec option FASTRACK

±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CJusqu’à 10 m (> 10 m sur demande)Ultravide, Sécurité fonctionnelle

Règle rigide en ZeroMet™

Règle linéaire RELM

RELM20/RELE20


±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Jusqu’à 1,5 mUltravide, Sécurité fonctionnelle

Règle rigide acier inoxydable

Règle linéaire RSLM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CJusqu’à 5 mUltravide, Sécurité fonctionnelle

Règle flexible mince en acier inoxydable

Règle linéaire RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité

Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande)Ultravide

Arc partiel

Type de règle

Nom de règle

Précision

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Longueur fournie

Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydableRègles pour arcs partiels en RKLC


RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande)

Rotative (y compris UHV, FS)

Type de règle

Nom de règle

Précision (suivant diamètre d’anneau)

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Diamètre d’anneau

Autres versions

Anneau acier inoxydable

Règle rotative RESA

RESM20/REST20




Précision des graduations : ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 à 550 mm

Ultravide, Sécurité fonctionnelle

Anneau ultra haute précision en acier inoxydable

Règle rotative REXM

REXM20/REXT20

Précision installée :

(diamètre ≥ 100 mm) ±1 seconde d’arc
(diamètre 75 mm) ±1,5 seconde d’arc
(diamètre ≤ 57 mm) ±2 secondes d’arc

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 à 417 mmUltravide

Avantages principaux

Pictogramme gigue (bruit)

Très faible gigue

Gigue de sortie de signal extrêmement basse <±0.5 nm efficace et faible erreur de subdivision (SDE) de <±30 nm.

Pictogramme haute résolution

Résolution fine

Résolution ultra-fine jusqu’à 1 nm. Idéale pour les applications nécessitant une régulation précise de la vitesse et de la position.

Pictogramme UHV

Versions UHV et FS

TONiC UHV, pour applications sous ultravide, et TONiC FS, pour les systèmes nécessitant une certification Sécurité fonctionnelle selon SiL2 et PLd.

La précision répétable de TONiC est de l’ordre de l’unité de mesure, ce qui augmente considérablement la flexibilité disponible lorsque nous souhaitons optimiser un système, notamment par compensation des paramètres.

Sam-Jeong Automation (Corée du Sud)

Outil de diagnostic avancé en option ADTpro-100

Outil de diagnostic avancé ADTpro-100 sur socle blanc

L’ADTpro-100 est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, doté d’un écran tactile couleur intégré. Il facilite le réglage du système et l’entretien planifié afin de minimiser les temps d’arrêt machine imprévus. L’ADTpro-100 :

  • Ne nécessite aucun ordinateur ni équipement de réglage supplémentaire pour afficher des informations complètes en temps réel sur le codeur.
  • Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
  • S’interface avec le logiciel ADT View en option. ADT View peut être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
L’ADTpro-100 est idéal pour faciliter l’optimisation et le diagnostic du système, en particulier pour les installations où la LED de la tête de lecture n’est pas visible. Il peut être utilisé de façon autonome ou en ligne, connecté entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.

Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.