TCR20 et TCR20-R
Racks modulaires conçus pour être utilisés avec la PH20 pour un changement d’outil et une correction de bille rapides et répétables.
Les racks TCR20 permettent d’effectuer des changements automatiques de modules en toute sécurité en protégeant les faces d'assemblage des contaminations atmosphériques à l'intérieur du volume de travail de la machine.
Les racks TCR20 peuvent prendre en charge la gamme complète de modules TP20 utilisés avec un système PH20 et peuvent héberger jusqu'à six modules/combinaisons de stylets.
Au centre du rack, un artéfact d'étalonnage de bille permet de minimiser les durées de cycle pendant les procédures de mesure et de correction de bille. Cette correction de bille est essentielle pour garantir le niveau maximum de précision exigé pour certaines applications. Elle compense les variations résiduelles après un changement d'outils en maintenant un niveau très élevé de précision similaire à celui de la PH20.
Deux options sont disponibles pour optimiser l’installation pour un large éventail d’applications : le rack TCR20 monté sur pattes et la nouvelle version TCR20-R montée sur rail.


Spécifications du TCR20
Largeur | 200 mm |
Profondeur | 57 mm |
Diamètre de la base | 50 mm |
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.