Téléchargements de logiciels de calibration
La suite logicielle CARTO est une solution logicielle pour les produits de calibration XL-80, XM-60, XM-600 et XR20 de Renishaw. Elle comporte des applications de saisie des données, d’analyse et de compensation qui simplifient le processus de contrôle et améliorent les performances de positionnement.
Comme certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement, d’autres logiciels de calibration peuvent être nécessaires.

Téléchargements de logiciels
Logiciel | Télécharger le contenu | Lien de téléchargement |
CARTO Plus d’informations sur CARTO | CARTO 4.10 | Télécharger maintenant |
Ballbar 20 Plus d’informations sur Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Télécharger maintenant |
Ballbar Trace Plus d’informations sur Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Télécharger maintenant |
QuickViewXL Plus d’informations sur QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4 (essai de 30 jours) | Télécharger maintenant |
Logiciel unité d’affichage XK10 Plus d’informations sur le laser d’alignement XK10 | Unité d’affichage XK10 v12.19 | Télécharger maintenant |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (conversion de données dynamiques en CSV) | Télécharger maintenant |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | Télécharger maintenant |
XCal-View Analysis | XCal-View Analysis v2.4 (essai de 30 jours) Renishaw Analysis v20.03.02.04 | Télécharger maintenant |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 Pilotes de périphérique DX10 32 bits et 64 bits Correctif de figeage DX10 | Télécharger maintenant |
Informations supplémentaires
Logiciel LaserXL
LaserXL est le logiciel d’origine pour la capture et l’analyse de données à l’aide du système laser XL-80. Renishaw recommande l’utilisation de la suite logicielle CARTO pour XL-80 dans la mesure du possible, car LaserXL n’est plus pris en charge.
Remarque : pour le mode de planéité et certaines applications de mesure, LaserXL peut être nécessaire.
Logiciel RotaryXL
RotaryXL est le logiciel d’origine à utiliser avec le calibre d’axe rotatif XR20 en combinaison avec les systèmes laser XL-80 ou ML10.
Renishaw recommande l’utilisation de la suite logicielle CARTO pour les applications rotatives « sur axe » et « hors axe » avec le XL-80 et le calibre d’axe rotatif XR20.
Logiciel XCal-View Analysis
Les logiciels XCal-View Analysis et Renishaw Analysis permettent tous deux d’analyser les données Laser10, LaserXL et RotaryXL conformément aux normes internationales reconnues. La suite logicielle CARTO a remplacé les deux progiciels d’analyse.
Remarque : XCal-View est requis pour :
- l’analyse des diagonales du corps et du visage selon la norme ISO 230-6.
- l’analyse des données Ballbar Trace selon la norme ISO 10791-6 pour l’évaluation sur 5 axes.
Logiciel Laser 10
Le logiciel Laser 10 permet la capture et l’analyse de données pour le système laser ML10 qui a été remplacé par le système laser XL-80.
Renishaw offre aux utilisateurs existants une série d’options pour effectuer une mise à niveau vers le dernier système.