Système de diagnostic robotique pour l’automatisation industrielle
Qu’apporte le RCS T-90 ?
Le RCS T-90 permet une calibration avancée et fournit des tests de diagnostic pour la maintenance et le bilan de santé des robots. Le RCS T-90 est une configuration sur trépied composée de trois Ballbars. Il est associé à la suite logicielle RCS pour effectuer différents tests.
![Système de diagnostic robotique RCS T-90 pour l’automatisation industrielle monté sur une cellule robotisée.](/media/img/gen/001a89c69f774522b208e5f4a8dcf435.jpg)
Mieux comprendre le système de diagnostic robotique RCS T-90
Les produits et logiciels d’automatisation industrielle vous permettent de capturer et d’appliquer des informations de diagnostic critiques à votre système.
Comprendre les avantages du RCS T-90
Le RCS T-90 permet d’effectuer des tests spécifiques qui identifient rapidement tout écart dans les décalages d’articulation stockés. Cela permet un réétalonnage direct du robot sur le terrain, en remettant à zéro les erreurs introduites par des angles d’articulation incorrects. Vous bénéficiez ainsi de toute une série d’avantages en matière d’automatisation :
![Icône orange représentant une main tenant une horloge et trois pièces de monnaie](/media/img/gen/3ae44edb81524cfaa9184d8cd06e529d.png)
Gagnez du temps et de l’argent
L’enregistrement de la détérioration des performances du robot permet de minimiser les temps d’arrêt imprévus.
![Icône orange d’une cible](/media/img/gen/3443ccc0a8974f649247bc10f39f8cdb.png)
Entretien simple et traçable
Notre solution permet un réapprentissage minimal des programmes et un transfert transparent des cellules complètes entre les sites.
![Icône orange de trois personnes](/media/img/gen/74f33b722e404c36827f9b201422f217.png)
Facile à utiliser
Compatible avec notre logiciel robotique intuitif, le RCS T-90 standardise les tests afin qu’ils puissent être utilisés par n’importe quel opérateur de robot.
![Graphique orange d’une onde de particules](/media/img/gen/b5d3dbd524a54f72aa054c450f87ea2a.jpg)
FAQ sur le RCS T-90
Quels types de robots sont pris en charge par le RCS T-90 ?
Notre bibliothèque de robots pris en charge s’agrandit sans cesse. Nous prenons maintenant en charge les robots industriels six axes des quatre principaux fabricants : Fanuc, Kuka, ABB et Yaskawa, avec une large gamme d’automates et de modèles de robots.
Pour plus d’informations sur les nouveaux développements et les robots pris en charge, remplissez le formulaire de demande de renseignements ci-dessous.
Quelle est la différence entre nouvelle position zéro et position zéro des articulations mécaniques ?
La position zéro des articulations mécaniques peut se détériorer avec le temps et ne plus être fiable. De nombreux clients tirent profit de l’établissement d’une base de référence pour un usage interne. Cela s’avère également utile en cas de déplacement d’une cellule vers le site du client.
Puis-je effectuer une reprise automatique de ma cellule robotisée ?
Les systèmes RCS L-90 et T-90 sont conçus comme des boîtes à outils destinées à être utilisées sur le terrain. Découvrez nos solutions de palpage pour l’automatisation industrielle. Elles permettent d’intégrer la métrologie de façon permanente dans une cellule, ce qui permet de suivre l’évolution des tendances et d’effectuer une reprise automatique après collision.
Téléchargements
Renseignez-vous sur le RCS T-90
Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous renseigner sur les options d’achat ou pour recevoir plus d’informations sur le RCS T-90.