Sauter la navigation

Mesure de sièges et guides de soupapes avec REVO

REVO® et la technologie 5 axes de Renishaw diminuent considérablement le temps nécessaire à réaliser cette mesure délicate car la collecte de données ne prend que 20 secondes environ.

Depuis toujours, les mesures de sièges et de guides de soupapes ont été problématiques car elles mettent en jeu des méthodes qui prennent beaucoup de temps et donnent des performances insuffisantes.

REVO relève ce défi car désormais il saisit d'énormes quantités de données très rapidement afin de calculer les paramètres d'analyse d'entités sur sièges et guides de soupapes. Cette méthode donne en effet d'excellents résultats dans les tests de répétabilité et de reproductibilité.

Scans hélicoïdaux

Scanning de guides de soupapes avec REVO

Le procédé de mesure met en jeu deux scans hélicoïdaux, un sur l'alésage d'un guide de soupape, le deuxième sur la zone de siège de soupape. Sur le guide, un simple scan hélicoïdal est effectué avec un pas normal de 0,5 mm à une vitesse de scanning de 150 mm/s.

Scanning adaptatif

Scanning de tiges et sièges de soupapes avec REVO

Ce scan de siège de soupape fait appel à la fonctionnalité de scanning adaptatif de REVO qui permet à une seule commande de scan de couvrir les zones au-dessus et en dessous des surfaces critiques de sièges de soupapes. Sur ce dernier, un simple scan hélicoïdal est effectué avec un pas normal de 0,1 mm à une vitesse de scanning de 500 mm/s.

Évaluation des données

L'analyse de sièges et guides de soupapes imbriquée au logiciel de métrologie MODUS Renishaw sert à évaluer les données de scanning et à renvoyer les attributs répertoriés ci-dessous :

  • Erreur de forme du siège de soupape
  • Profil de circularité du siège à n'importe quelle hauteur spécifiée
  • Largeur de siège de soupape
  • Excentricité du siège par rapport à l'axe de l'alésage du guide
  • Diamètre du guide
  • Rectitude du cylindre de guide
  • Cylindricité du guide
  • Profil de circularité du cylindre de guide à n'importe quelle hauteur spécifiée
  • Erreurs de forme des cônes, au-dessus et en dessous du cône de siège de soupape

Notez que Renishaw fournit cette fonction d'analyse à d'autres éditeurs de logiciels de métrologie prenant en charge le système REVO.

Informations produit

 
loading