Rapports et analyse
MODUS reporter standard fournit des rapports traditionnels, tandis que l'application autonome MODUS CHART fournit des rapports de contrôle avec graphiques en couleur employant le modèle CAO ou la représentation du composant. Les résultats du contrôle peuvent aussi être exportés sous divers formats pour des analyses plus poussées.
MODUS™ CHART
Application autonome pour logiciel de métrologie MODUS avec rapports graphiques améliorés
Le logiciel MODUS CHART simplifie l'interprétation des rapports en affichant des informations graphiques sur l'emplacement réel de la pièce à l'aide de fichiers QIF XML et du modèle CAO de la pièce.
La fonctionnalité de rapport améliorée comprend :
- Tracés sur la CAO avec positionnement et configuration flexibles des légendes.
- Carte de chaleur en couleur des surfaces et tableau des entités généré automatiquement pour l'affichage de toutes les tolérances d'entité.
- Option d'affichage des erreurs seules, permettant la création rapide de rapports n'incluant que les entités hors tolérances, ce qui réduit la taille des rapports et permet de se concentrer sur les résultats les plus importants.
- Deux méthodes différentes pour la création de rapports. La création basée sur les entités regroupe les tolérances tandis que celle basée sur les caractéristiques affiche chaque tolérance individuelle séparément.
- Option de création automatique pour créer des rapports rapidement et facilement. Cette option permet l'affichage des erreurs seules pour se concentrer sur les résultats les plus importants.
Aide et formation
Le programme d'installation de MODUS CHART fournit des échantillons de données dans les dossiers des données de programme.
Compatibilité logicielle
MODUS CHART nécessite des fichiers QIF pour produire les rapports. MODUS 1.11 (au minimum) est requis pour produire des fichiers QIF.
Compatibilité matérielle
Une licence MODUS CHART est disponible gratuitement en tant que module complémentaire d'une licence MODUS 1.x.
Des versions autonomes de MODUS CHART peuvent être achetées séparément. Pour en savoir à ce sujet, contactez votre fournisseur Renishaw.
Fonctionnalités de MODUS™ Reporter
Rapports graphiques clairs et concis
Avec en-têtes, étiquettes, textes et images entièrement configurables.
Contrôle multipièce
Un seul rapport peut produire un historique complet d'une série de pièces, avec des tableaux et statistiques de résultats.
Création rapide de rapports
On peut créer de nouveaux rapports à partir de zéro ou les baser sur des mises en page existantes au moyen d'Assistants facilitant les mises en page.
Flexibilité des échanges de données de contrôle
Les données de résultat peuvent être exportées vers des applications externes sous des formats variés tels que Excel (CSV), texte ASCII, DMIS, XML (convivial pour Internet) ou directement vers une base de données Microsoft® SQL.
Analyses statistiques
Les utilisateurs du logiciel « SPC Q-DAS » bénéficient d'une compatibilité totale avec une interface simple et configurable permettant de lancer des études de type 1 et 2.