RenAM 500 Ultra
Le RenAM 500 Ultra est le nec plus ultra en matière de fabrication additive à un prix très compétitif.
Présentation du RenAM 500 Ultra
Le RenAM 500 Ultra est le dernier né des systèmes de fusion laser sur lit de poudre (LPBF) de la série RenAM 500 de Renishaw. Il offre le nec plus ultra en matière de capacité de fabrication additive (AM) métallique, grâce à notre technologie brevetée TEMPUS™ qui améliore considérablement l’excellente productivité de la série RenAM 500, jusqu’à 100 %*, tout en garantissant la même qualité élevée des pièces.
Le RenAM 500 Ultra est également équipé en série d’un logiciel avancé de surveillance des procédés, qui permet aux utilisateurs d’optimiser encore davantage la productivité.
Technologie TEMPUS™ : un bond en avant en matière de productivité AM
- Les systèmes RenAM 500 Ultra sont équipés de la technologie TEMPUS, une innovation de Renishaw qui permet d’augmenter considérablement la productivité AM sans compromettre la qualité des pièces.
- Cette technologie synchronise les lasers du système avec le racleur de poudre, ce qui permet d’économiser jusqu’à neuf secondes de temps de fabrication pour chaque couche. Avec des fabrications dont le nombre de couches dépasse souvent plusieurs milliers, les temps de fabrication peuvent globalement être réduits de plusieurs dizaines d’heures.
- Une fois cette technologie optimisée avec le logiciel de préparation de fabrication QuantAM de Renishaw, toutes les géométries peuvent bénéficier d’un gain de productivité, du simple au double dans certains cas.
- La technologie TEMPUS est exclusivement disponible sur la série RenAM 500 de Renishaw.
- Pour en savoir plus, consultez www.renishaw.fr/tempustechnology.