Sauter la navigation

Technologie TEMPUS™

Technologie TEMPUS™ : fabriquer deux fois plus vite, sans compromis sur la qualité des pièces.

Qu’est-ce que la technologie TEMPUS™ ?

La technologie TEMPUS est un nouvel algorithme de scanning pour les systèmes de fabrication additive (AM) métallique de la série RenAM 500, qui permet d’augmenter considérablement la productivité AM sans compromettre la qualité des pièces.

Cette technologie permet le déclenchement des lasers du système pendant le déplacement du racleur de poudre, ce qui permet d’économiser jusqu’à neuf secondes de temps de fabrication pour chaque couche. Avec des fabrications dont le nombre de couches dépasse souvent plusieurs milliers, les temps de fabrication peuvent globalement être réduits de plusieurs dizaines d’heures.

Avantages de la technologie TEMPUS

  • Réduisez les temps de fabrication jusqu’à 50 %, sans incidence sur la qualité des pièces.
  • En réduisant le temps d’usinage par pièce, il est possible de réduire les coûts de fabrication unitaires.
  • Ce gain de temps et d’argent maximise le retour sur investissement des machines pour les utilisateurs existants, tout en rendant de nouvelles applications viables pour l’AM.

Plus d’informations

Découvrez la technologie TEMPUS™ pour la fabrication additive.

Contactez-nous

Lecture complémentaire

  • Data sheet:  TEMPUS technology Data sheet: TEMPUS technology [en]