Solutions de palpage pour l’automatisation industrielle
Qu’apporte la solution RCS série P ?
La solution de palpage RCS série P applique les principes de la métrologie à votre cellule robotisée pour permettre un suivi en cours de procédé et une reprise automatique. Plusieurs options de palpage sont disponibles en fonction des exigences de la cellule, avec transmission radio, câblée ou optique.
Renseignez-vous sur la gamme RCS série P
Obtenir de l’aide concernant la gamme RCS série P![Palpeur à transmission radio RLP40 de Renishaw monté sur un robot pour localiser une pièce dans une cellule d’automatisation industrielle](/media/img/gen/76e61d6965af4e06a8e8f7fa271f4c49.jpg)
Mieux comprendre la solution de palpage RCS série P
La solution de palpage fait partie de la gamme de produits et de logiciels d’automatisation industrielle RCS.
Découvrez les avantages de la gamme RCS série P
La gamme RCS série P offre un certain nombre de fonctions avancées de calibration et de référence, qui peuvent être adaptées à n’importe quelle cellule robotisée. Tous les composants d’une cellule calibrés sur six degrés de liberté les uns par rapport aux autres peuvent être pris en compte. Les utilisateurs peuvent utiliser la correction de trajectoire en cours de procédé et de bénéficier, entre autres, des avantages suivants :
![Icône orange de robot industriel à l’intérieur d’une flèche circulaire](/media/img/gen/24e59eefd7574f5180dba403624f413c.png)
Reprise simplifiée de votre cellule
Minimisez les temps d’arrêt en effectuant une reprise automatique après collision et un suivi des tendances de la cellule au fil du temps.
![Icône orange de symbole Wi-Fi traversé par une ligne diagonale](/media/img/gen/77a362f012964aebafafea7c90b2982a.png)
Programmation hors ligne
Connectez les mondes numérique et physique à l’aide d’un simple sous-programme d’alignement qui réduit la nécessité de reprogrammer.
![Icône orange de trois personnes](/media/img/gen/74f33b722e404c36827f9b201422f217.png)
Simplification de l’intégration
Configurez facilement un point de référence avec la suite logicielle RCS. Rendez l’installation de la solution de palpage accessible à l’ensemble des intégrateurs de systèmes.
![Graphique orange d’une onde de particules](/media/img/gen/b5d3dbd524a54f72aa054c450f87ea2a.jpg)
Quelles sont les options disponibles de la gamme RCS série P ?
La solution RCS série P est disponible avec un large éventail d’options de palpage qui répondent à tous les besoins de votre cellule robotisée. Les solutions comprennent des options câblées ou sans fil, avec ou sans système de réglage d’outils. Toutes les solutions comprennent l’unité de traitement de robot (RPU) RCS ainsi qu’un PC en interface directe avec l’automate de robot pour la calibration du palpeur et les calculs métrologiques.
![Icône blanche à l’intérieur d’un cercle orange représentant un palpeur câblé pour palpage automatisé en cours de procédé](/media/img/gen/88c681775c504ca8903fa7149427e500.png)
Solution câblée
Sélectionnez la solution de palpage la plus simple lorsqu’un palpeur câblé convient à votre cellule.
![Icône blanche à l’intérieur d’un cercle orange représentant un palpeur radio pour palpage automatisé en cours de procédé](/media/img/gen/04529547d29c4a3786d3004f41ee57cb.png)
Solution radio
Intégrez le palpage à votre système robotique industriel à l’aide d’un palpeur et d’un récepteur radio (sans fil).
![Icône blanche à l’intérieur d’un cercle orange représentant un palpeur optique pour palpage automatisé en cours de procédé](/media/img/gen/4bd5ad45fc244df2a79d3ac601d5c767.png)
Solution optique
Cette solution convient aux cellules qui nécessitent une option de palpage sans fil et qui sont en contact visuel direct avec un récepteur.
![Icône blanche à l’intérieur d’un cercle orange représentant un système de réglage d’outils pour palpage automatisé en cours de procédé](/media/img/gen/0805110bcce444159f501e0ba2f4ab59.png)
Système de réglage d’outils seul
Choisissez notre solution avec système de réglage d’outils seul lorsque des mises à jour d’outils et une détection de bris d’outils sont nécessaires.
![Capture d’écran de Datum Builder de la suite logicielle RCS pour l’alignement du palpeur à l’aide du fichier CAO d’une pièce de forme libre](/media/img/gen/f484c79cd3a343248fc953c5a488c52a.jpg)
Mettez à niveau votre licence principale pour inclure l’option de palpage avancé
Cette option permet de mettre en œuvre des stratégies d’alignement complexes sur votre RPU à partir de la section Datum Builder du logiciel.
![Système de réglage d’outils TS27R Renishaw équipé d’un stylet à disque pour la calibration d’une broche montée sur robot](/media/img/gen/8a9bce480885471f936e13a259c45c29.jpg)
Permettez l’usinage sur votre robot grâce à la calibration de broche RCS
Calibrez automatiquement les broches à l’aide d’un système de réglage d’outils muni d’un stylet à disque de calibration de broche RCS. Effectuez une calibration sur 5 degrés de liberté avec plusieurs orientations rapides.
![Graphique orange d’une onde de particules](/media/img/gen/b5d3dbd524a54f72aa054c450f87ea2a.jpg)
FAQ sur la solution RCS série P
Pourquoi le RPU RCS est-il nécessaire ?
La gamme RCS série P peut fonctionner de manière transparente avec l’automate de robot grâce à la connexion avec la RPU RCS. La RPU RCS contient des macros de palpage spécifiques et une de calibration propriétaire pour effectuer les sous-programmes de manière autonome. Cela simplifie l’installation et permet un contrôle complet des 6 degrés de liberté du palpeur monté sur le robot.
Une reprogrammation est-elle nécessaire après collision ?
Non, la gamme RCS série P permet de gérer la correction et la reprise d’une cellule en toute transparence. Cela permet des gains de temps et d’efforts notables. Le robot n’a pas besoin de réapprendre le programme à la suite de son déplacement, d’une collision ou d’une opération de maintenance.
Renseignez-vous sur la gamme RCS série P
Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous renseigner sur les options d’achat ou pour recevoir plus d’informations sur la gamme RCS série P.