Contrôle du mouvement et de la position
Renishaw propose une gamme complète de codeurs sans contact pour le contrôle de position et d’asservissement. Découvrez nos codeurs optiques, inductifs, magnétiques et laser ouverts et hermétiques.
Trouvez votre solution de contrôle d’asservissement Renishaw
Besoin d’un codeur pour un système de contrôle de position et d’asservissement ? Découvrez comment nos différents types de codeurs peuvent répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle. Les codeurs Renishaw de haute précision et haute qualité offrent une fiabilité supérieure et une installation facile convenant aux environnements les plus exigeants.

Les codeurs optiques ouverts permettent une mesure linéaire, rotative et en arc partiel à la fois robuste et performante. Nos codeurs incrémentaux conviennent aux systèmes d’asservissement nécessitant une position relative immédiate et précise. Les codeurs absolus de Renishaw offrent une immunité fonctionnelle aux coupures de courant.

Les codeurs optiques hermétiques se caractérisent par une conception exceptionnellement robuste, idéale pour les environnements industriels exigeants tels que les machines-outils. Notre technologie éprouvée de mesure de position absolue est robuste et fiable. La conception sans contact optimise la répétabilité et réduit l’usure. L’herméticité exceptionnelle offre une résistance accrue aux contaminations aux fluides et aux débris solides.

Un codeur inductif absolu est un type de capteur de position qui utilise l’induction électromagnétique pour mesurer la position ou le mouvement d’un axe. Il fournit des mesures de position précises et robustes dans les environnements d’exploitation exigeants.

Les codeurs laser garantissent une mesure de position linéaire avec une résolution élevée et une faible erreur cyclique. Ils combinent les performances de mesure d’un interféromètre de déplacement avec la facilité d’utilisation et d’installation des codeurs traditionnels avec une règle flexible ou en verre.

Les codeurs magnétiques fournissent une mesure de position linéaire et rotative très fiable. Leur robustesse permet des mesures de positions incrémentales et absolues dans des environnements exigeants. La conception sans contact garantit l’absence d’usure mécanique pendant le fonctionnement.
Regardez notre présentation de la gamme de codeurs Renishaw
Quels sont les domaines de l’automatisation industrielle qui utilisent des codeurs ?
Nous fournissons des codeurs à un large éventail de secteurs industriels et d’applications :
- Électronique
- Aéronautique
- Médical
- Recherche scientifique
- Machines-outils
- Cardans
- Contrôle d’asservissement
- Semi-conducteurs
- Robotique
- Affichage à écran plat
- Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT)
- Dispositifs médicaux
- Énergies renouvelables
- Panneaux solaires photovoltaïques
- Impression
- Métrologie de précision
- Véhicules aériens sans pilote (UAV)
- robots
Les codeurs Renishaw se caractérisent par une conception sans contact et sans usure. Nos règles incrémentales et absolues sont disponibles dans une grande variété de matériaux. Nos têtes de lecture fournissent des signaux de position avec un faible bruit électrique et une grande résistance aux vibrations.
Pour en savoir plus, consultez notre article Présentation des systèmes de codage.

L’installation du codeur hermétique FORTiS est très simple, ce qui a considérablement amélioré notre productivité. Nos dernières rectifieuses ont été équipées du codeur FORTiS et sont maintenant produites en grande série. Nous sommes très optimistes quant au développement futur des rectifieuses.
M. Ranganatha, directeur de Tool Grinding Technologies Inc.

Comment pouvons-nous vous aider ?
Renishaw sera là pour vous fournir service et assistance, où que vous soyez. Nous nous engageons à ce que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin. Les bureaux Renishaw sont situés dans le monde entier. Nos concepteurs et experts techniques au Royaume-Uni sont toujours disponibles pour vous fournir des conseils et une assistance à l’installation.
Nos équipes locales assurent :
- La vente et le service après-vente
- La formation et l’assistance technique
- La fourniture de pièces de rechange et services de réparation
Nos codeurs sont homologués CE et conformes à la directive RoHS. Ils sont fabriqués par Renishaw, selon des contrôles de qualité stricts certifiés ISO 9001:2015.
Nous savons que chaque installation de codage est différente. C’est pourquoi nous proposons des têtes de lecture et des règles personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des OEMs. Les requêtes courantes des solutions personnalisées concernent les résolutions, les connecteurs, les adaptations mécaniques, les longueurs des règles et des câbles.
Grâce à nos nombreuses années d’expérience, nous sommes à même de relever tous les défis d’intégration. Aussi, nous encourageons vivement les discussions directes avec notre équipe d’ingénieurs. Nous veillons ainsi à ce que les solutions personnalisées fonctionnent correctement dès leur première utilisation.
Garantie
Tous les produits de codage Renishaw bénéficient d’une garantie de 2 ans et de notre programme de maintenance par échange standard leader dans le secteur qui remplace immédiatement un produit disponible sur stock, de sorte que le temps d’indisponibilité de l’équipement soit réduit au minimum absolu.Comment nos clients utilisent-ils nos codeurs ?
Découvrez pourquoi d’autres entreprises ont fait confiance aux codeurs Renishaw.
Nos études de cas montrent comment nos codeurs de position robustes et performants ont résolu des problèmes de mesure de précision.Les applications sont on ne peut plus variées : de l’électronique à la mécanique de précision, en passant par la recherche scientifique, l’aérospatiale, la médecine et la santé.
Découvrez notre bibliothèque mondiale d’études de cas, qui comprend un aperçu de la façon dont le codeur hermétique FORTiS de Renishaw a amélioré la précision et les performances des rectifieuses.
Découvrez nos études de cas
Faire confiance à l’expertise Renishaw en matière de codeurs
En tant qu’innovateur de premier rang dans l’industrie, Renishaw réinvestit chaque année entre 14 % et 18 % de son chiffre d’affaires dans la technologie, la recherche et le développement. Le résultat ? Des solutions d’avant-garde pour nos clients. Nous nous engageons à créer des technologies inédites et à améliorer constamment les performances de nos codeurs.
Le lancement de nos premiers codeurs remonte à 1989. Depuis, nos innovations en métrologie et notre réputation d’excellence en ingénierie nous ont permis de nous imposer comme un leader sur nos marchés.
Ressource supplémentaire
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.