Bridages pour systèmes de contrôle par vision
Les bridages Renishaw pour systèmes de contrôle par vision et nos plaques de bridage acryliques permettent un rétro-éclairage, une vue claire et propre de la pièce depuis votre système de contrôle optique, et vos machines multi-capteurs. Découvrez comment nous pouvons vous aider à améliorer vos contrôles grâce à nos machines de vision.
Bridages pour systèmes de contrôle par vision
Complétez votre machine de vision avec notre gamme de bridages vision, d’équerres à chargement rapide Quickload™ et de plaques de bridage acryliques anti-rayures.
Bridage de pièces avec une vue claire
Les bridages vision pour systèmes Keyence, Micro-Vu, Mitutoyo, Nikon, Optical Gauging Products et ZEISS assurent la répétabilité. Ces bridages procurent une position solide de maintien, sur des pièces de toute taille, forme ou type à mesurer sur votre système de contrôle par vision. Assurez le maintien des pièces, même les plus petites, de plusieurs façons tout en conservant une vue claire de celles-ci.
Polyvalence
Renishaw offre un large choix de composants modulaires de bridage pour la métrologie, conçus pour maintenir les pièces les plus petites tout en permettant une visibilité maximale et un accès au palpeur sans masquer les caractéristiques essentielles.
Réduire les temps d’inspection
Placez vos pièces sur plusieurs plaques et interchangez-les rapidement en quelques secondes. Minimisez ainsi les temps d’arrêt pendant l’installation des bridages. Les plaques modulaires et sur mesure sont compatibles avec les équerres à chargement rapide Quickload, pour encore plus de souplesse.
Pour une visualisation aisée
Les arêtes des équerres QuickLoad sont munies de dentelures. Les pièces peuvent être maintenues contre ces dentelures et être inspectées facilement à l’aide d’éléments de bridage Renishaw, qui permettent un accès complet autour de la pièce.
Des configurations reproductibles
Il est important d’avoir des configurations de bridages identiques pour garantir la répétabilité des contrôles, et ce en éliminant les variations dans le processus. Les configurations peuvent être documentées et reproduites avec précision grâce à nos plaques de bridage et nos éléments de bridage à étiquetage alphanumérique.
Pour brider une pièce sur une machine de contrôle par vision, une équerre QuickLoad, une plaque de bridage et un kit de bridage sont nécessaires. Le choix du kit sera déterminé par le type de pièce à brider, votre machine et votre application. Des composants supplémentaires peuvent également être nécessaires, en fonction de la nature de la pièce à brider.
Comment acheter ?
Passez par notre Boutique en ligne pour commander 24h/24 7j/7. Achetez en ligne et bénéficiez d’une livraison rapide de notre bridage vision.

N’oubliez pas que vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de votre processus de contrôle avec des configurations de bridages modulaires rapides, répétables et sur mesure. Renishaw propose une solution complète de bridage qui répond à vos besoins.
Bridage simplifié grâce aux équerres QuickLoad
Le bridage par équerre à chargement rapide QuickLoad est conçu pour garantir la répétabilité et procurer une position solide de maintien sur des pièces de toute taille, forme ou type à mesurer sur votre système de contrôle par vision. Assurez le maintien des pièces, même les plus petites, de plusieurs façons tout en conservant une vue claire de celles-ci.
Pourquoi utiliser une équerre à chargement rapide QuickLoad ?
- Chargement et déchargement en quelques secondes à l’aide d’aimants à déblocage instantané
- Fixation facile sur machine de vision grâce aux trous de fixation qui garantissent la répétabilité
- Idéale pour plusieurs utilisateurs
- Sous-plaques spéciales disponibles pour vous faire gagner du temps
- Flexibilité des plaques modulaires et sur mesure
- Optimisation de la répétabilité et la reproductibilité lors de l’utilisation d’une équerre QuickLoad grâce aux composants étiquetés et aux plaques alphanumériques
- Période d’amortissement courte



Configuration d’un bridage
Étape 1 : Choisissez une équerre QuickLoad
Les équerres de chargement rapide QuickLoad existent sous plusieurs formes, et ce pour s’adapter à des modèles spécifiques de machine de vision. Elles sont conçues pour s’ajuster au coin inférieur gauche de votre machine de contrôle par vision, à l’emplacement des trous de fixation. La position des trous de fixation est compatible avec la plupart des grandes marques de machines de contrôle par vision afin de s’adapter aux dimensions et procurer un positionnement correct.
Les équerres de chargement rapide QuickLoad sont dentelées pour que les pièces puissent aussi être montées directement entre elles et fixées avec les outils de bridage M4, M6 ou 1/4-20 Renishaw, le but étant de faciliter et d’accélérer les contrôles.
Étape 2 : Choisissez une plaque de bridage
Les plaques de bridage acrylique de Renishaw sont renforcées par des ergots encastrés en acier qui se positionnent précisément sur les aimants de l’équerre à chargement rapide QuickLoad. Ceci permet un chargement/déchargement rapide, facile et répétable des plaques sur la machine. Deux options de plaque de base sont proposées :
- Multitrou : flexibilité accrue pour positionner et contrôler un maximum de pièces une seule fois avec une zone dégagée au centre de la plaque.
- Multifenêtre : davantage de fenêtres pour une image nette des petites pièces.
Étape 3 : Choisissez un jeu de composants
Les bridages vision Renishaw peuvent être achetés en kits préconfigurés. Un kit se compose d’un ensemble de composants conçus pour maintenir les petites pièces complexes, ferreuses ou non ferreuses.
Nos ensembles de composants vision sont disponibles dans une taille de filetage M4 pratique, garantissant la compatibilité avec une large gamme d’applications.
Étape 4 : Choisissez des composants supplémentaires
Des composants de contrôle par vision supplémentaires peuvent être achetés séparément, et utilisés parallèlement avec un ensemble de composants préconfigurés. Les éléments de bridage sont faciles à régler et conçus pour maintenir les pièces fermement avec la force minimale nécessaire, ceci afin d’éviter les détériorations ou phénomènes de torsion. La large gamme de composants disponibles est synonyme de flexibilité, lorsqu’il faut configurer un bridage afin d’obtenir une trajectoire optimisée du palpeur lors du contrôle.
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Nous pouvons fournir des solutions sur mesure pour votre configuration de contrôle par vision, des équerres à chargement rapide QuickLoad™ sur mesure ou des bridages vision interchangeables.
Ressources supplémentaires
-
Data sheet: Vision fixtures for Mitutoyo systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for Micro-Vu systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for Nikon systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for ZEISS systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for OGP systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for Starrett systems [en]