Études de cas en aéronautique

Point Cloud Sectioner

Avec les stratégies de mesure courantes, les profils de sections transversales sur une forme d'aube sont normalement mesurés individuellement. Il faut donc générer un programme-pièce DMIS et l'exécuter pour chaque section concernée. Si d'autres profils de section transversale sont nécessaires à l'avenir, il faudra remesurer l'aube.

L'approche du PCS (sectionneur de nuages de points) Renishaw est plus souple. Avec APEXBlade et le palpeur REVO de Renishaw, on peut désormais saisir la forme intégrale de l'aube en la mesurant par des balayages. Ces mesures produisent un nuage de points de données au centre de la pointe sur toute la forme de l'aube. Le PCS permet ensuite de créer des sections « sur la surface » sur n'importe quel plan au travers des données de nuage de points capturés.

En se basant sur le GML, et en l'exécutant via MODUS, on peut utiliser PCS autant de fois qu'il le faut sur un jeu de données de mesure. Ceci peut être au moment de la mesure ou par la suite, par exemple si d'autres sections sont nécessaires en différents endroits, sans avoir à refaire de mesures.

  • Création de sections de surface MPCS selon la technique de roulement de bille afin d’éliminer les erreurs cosinusoïdales.

APEXBlade - le GML évite le casse-tête que représente le calcul des trajectoires 5 axes complexes

Dans le domaine des contrôles sur MMT (machine à mesurer tridimensionnelle), il est indispensable de pouvoir préparer des programmes de mesure. Généralement basée sur des logiciels d'inspection dédiés, cette tâche est devenue de plus en plus complexe au fil du temps car, de leur côté, les systèmes de palpage ont évolué des configurations manuelles 3 axes (déplacement et contact) à celles de têtes indexables pour un scanning continu sur 3 axes. En termes de complexité de programmation les nouvelles têtes de scanning comme la tête de scanning 5 axes REVO de Renishaw ont donc représenté un nouveau bond en avant.

  • REVO video showing blisk measurement and surface analysis with SurfitBlade software

Mesure par balayage avec REVO Création de trajectoire avec APEX

APEXBlade est un logiciel conçu pour simplifier radicalement la génération de trajectoires de scanning 5 axes. Basé sur le GML, il opère en demandant aux utilisateurs d'importer une géométrie nominale – ici, des aubes de moteur d'avion – et de sélectionner l'aube à mesurer. Il détermine ensuite automatiquement la trajectoire optimale de mesure par balayage 5 axes sur l'aube.

Le programme-pièce DMIS est fait sur mesure afin de s'adapter à MODUS – le logiciel de mesure pour MMT propre à Renishaw – dans lequel il est importé afin d'être exécuté.

Cette application fait une utilisation approfondie du GML au moyen d'une application complémentaire mise au point pour traiter le problème de génération de trajectoires complexes qu'entraînent les volumes de mesure contraignants, l'objectif étant de d'éviter les collisions et de produire des configurations de palpage optimales dans l'ensemble du cycle de génération.