Utilisation du Ballbar QC20 pour satisfaire à la norme ISO 10791-6
Vérifiez et réglez la précision cinématique des machines-outils à quatre ou cinq axes à l’aide d’un Ballbar QC20 pour satisfaire à la norme ISO 10791-6.
Qu’est-ce que l’ISO 10791-6 ?
L’objectif de la norme ISO 10791-6 est de vérifier la précision cinématique des machines à quatre ou cinq axes, notamment celles équipées de trois axes linéaires et d’un ou deux axes rotatifs.
Cette norme permet d’évaluer avec exactitude la précision de contournage des trajets linéaires et circulaires, en coordonnant simultanément le déplacement sur les trois axes cartésiens classiques et un ou deux axes rotatifs.
La norme ISO 10791-6 se concentre principalement sur l’évaluation des performances des machines-outils plutôt que sur la fourniture de données de compensation visant à corriger les machines.
Plus d’informations sont disponibles dans la norme ISO 10791-6 et la note d’applications ci-dessous.
De quoi ai-je besoin pour réaliser le test ?
Ballbar QC20
![Icône Ballbar QC20 ISO10791](/media/img/gen/c85daf7a56b24d229c2cb642ea2c42f2.png)
La plupart des tests définis par la norme ISO 10791-6 peuvent être réalisés à l’aide d’un système Ballbar QC20 pour la vérification des machines-outils. Lors de déplacements suivant plusieurs axes, une machine-outil essaye de maintenir une séparation constante entre la pointe d’outil et la pièce à usiner. Le Ballbar QC20 est capable de déterminer les performances de contournage en mesurant l’écart entre la pointe d’outil et la pièce à usiner tout en suivant des trajets suivant plusieurs axes.
Logiciel Ballbar Trace
![Icône Ballbar Trace ISO10791](/media/img/gen/b0518e95359d4fbb8b86f3d333ce32a5.png)
La norme ISO 10791-6 exige le signalement de l’écart maximum-minimum qui peut être obtenu en saisissant simplement des données avec le logiciel Ballbar Trace.
Les données capturées à l’aide de Ballbar Trace peuvent alors être analysées et présentées selon la norme ISO 10791-6 à l’aide du logiciel d’analyse de données XCal-View Analysis (version 2.3 et supérieures).
Dispositif de centrage de broche Ballbar
![Icône Centre broche Ballbar QC20 ISO10791](/media/img/gen/8342fbf2b0f244dd91faa81728285cdd.png)
Pour réaliser un test conforme à la norme ISO 10791-6, il est essentiel que la coupelle de l’outil Ballbar soit centrée sur la broche avant le test. Bien que la norme ISO 10791-6 ne précise aucune valeur de centricité, la coupelle de l’outil doit être alignée avec l’axe de la broche pour pouvoir éliminer l’erreur de réglage initial du test.
Le dispositif de centrage de broche Ballbar permet de centrer la pointe de la coupelle d’outil sur l’axe de la broche.
Cônes et adaptateurs
![Icône de cône OMP40](/media/img/gen/36ae5ed75d394030a85c5d28308a3cb5.png)
Les cônes, parallèles ou non, sont compatibles avec le palpeur OMP40 Renishaw. Sinon, un cône OMP60 peut être utilisé avec un adaptateur de cône OMP40 pour permettre de positionner la pointe de la coupelle d’outil sur l’axe de la broche.
Les fiches techniques ci-dessous contiennent des informations supplémentaires sur les cônes et les adaptateurs.
Logiciel XCal-View Analysis
![Icône XCalView ISO10791](/media/img/gen/966ebf4d6aef4021915495dd4bba5291.png)
Le logiciel XCal-View Analysis (version 2.3 et supérieures) permet d’analyser rapidement les données capturées à l’aide de Ballbar Trace.
Des rapports peuvent être générés instantanément avec le logiciel XCal-View Analysis conformément à de nombreuses normes internationales de contrôle des performances machine, notamment la norme ISO 10791-6.
Programme-pièce
![Icône Programme-pièce ISO10791](/media/img/gen/3819c08c2b9f4808a50c031b09cb2849.png)
Des programmes-pièces spécifiques sont nécessaires pour pouvoir réaliser des tests selon la norme ISO 10791-6. Le logiciel Ballbar Trace ne produit pas actuellement de programme-pièce.
Consultez les ressources supplémentaires ci-dessous pour télécharger et éditer des programmes-pièces basés sur des macros afin de les adapter à votre machine à tester.
Comment le logiciel Ballbar Trace peut-il m’aider à vérifier une machine-outil ?
Ballbar Trace est un logiciel flexible de capture de données Ballbar QC20 basées sur le temps, dont les fonctionnalités de vérification peuvent être transférées aux machines à cinq axes.
Ce logiciel de capture de données en temps réel est conforme à la norme ISO 10791-6 et contribue à la surveillance statique des vibrations et de la dérive des machines-outils.
Analyse de données améliorée
Les données Ballbar Trace peuvent être rapidement analysées à l’aide du logiciel d’analyse de données XCal-View Analysis (version 2.3 et supérieures).Les rapports sont générés instantanément conformément à la norme ISO 10791-6 et à de nombreuses normes internationales de performance machine.
Télécharger Ballbar Trace
Logiciel gratuit de capture de données Ballbar QC20 pour vérification de machines-outils à cinq axes.
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.