Sauter la navigation

Accessoires pour Ballbar QC20 pour applications machine

Découvrez notre gamme polyvalente d’accessoires Ballbar QC20 pour les tests de machines-outils, conçus pour améliorer l’adaptabilité et permettre des tests Ballbar sur n’importe quelle installation.

Exploitez la polyvalence du Ballbar QC20

Chaque accessoire a été conçu pour étendre les fonctionnalités du Ballbar QC20, afin d’assurer sa compatibilité à votre configuration spécifique. Des adaptateurs pour tour aux kits d’accessoires Petits cercles, notre gamme permet aux utilisateurs d’exploiter tous les avantages du Ballbar QC20 sur pratiquement n’importe quelle machine.

Explorez notre gamme

Parcourez notre gamme d’accessoires Ballbar et de pièces de rechange. Passez par notre Boutique en ligne pour commander 24h/24 7j/7.

Acheter en ligne

Kit d’adaptateur pour tour 360°

Libérez tout le potentiel de votre tour. Cet accessoire d’allonge idéal pour le Ballbar QC20 permet de diagnostiquer rapidement et facilement des erreurs spécifiques.

Le kit comprend :

  • Ensemble Bras d’adaptateur pour tour
  • Ensemble de barre pour broche
  • Bille pivot (avec coupelle centrale magnétique)
  • Vis de coupelle (avec coupelle centrale magnétique)
  • Mallette de transport

Configuration machine

Dégagement d’axe X :

≥ 220 mm à partir de la ligne médiane

Dégagement d’axe Y :

≥ 330 mm à partir du mandrin

Diamètre broche :

25 mm (les autres exigeront un appui magnétique supplémentaire)

Tête d’outils :

elles acceptent des cônes d’outils de 20 mm ou de 25 mm

Contrôleur :

Interpolation circulaire sur plan ZX

sur les tours où la course de l’axe est restreinte, on peut envisager d’effectuer un test sur rayon de 50 mm au moyen du kit d’accessoire Petits cercles. Dans cette configuration, il est essentiel de garantir un dégagement du système Ballbar avant de réaliser le test.

QC20 avec adaptateur pour tour

Adaptateur pour tour vertical

À l’aide de l’adaptateur VTL, diagnostiquez et évaluez facilement les tours verticaux, les machines de découpe laser et les machines de montage de composants (« pick and place »).

Pour les tests réalisés dans le plan ZX, l’adaptateur pour tour vertical permet à la coupe centrale magnétique d’être rétractée après un centrage sans perdre le centre. La machine peut ainsi revenir à la position de départ du test.

L’adaptateur pour tour vertical comprend :

  • Adaptateur pour tour vertical
  • Coupelle magnétique

Kit d’accessoires Petits cercles

Ce kit d’accessoires Petits cercles permet au Ballbar QC20 d’effectuer des tests sur rayons de 50 mm (le minimum standard est de 100 mm). Il permet une analyse améliorée des systèmes d’asservissement sur la plupart des types de machines.

Le kit comprend :

  • Adaptateur Petits cercles QC20
  • Calibre Ballbar de (50 mm)

Dispositif de centrage de broche Ballbar

Dispositif de centrage de broche Ballbar

Le dispositif de centrage de broche Ballbar a été conçu pour simplifier les exigences de réglage lors de l’utilisation du Ballbar QC20 selon la norme ISO 10791-6.

Ce dispositif permet de centrer la pointe de la coupelle d’outil sur l’axe de la broche, ce qui s’avère crucial pour ce test.

À la pointe du progrès en matière de diagnostic des machines-outils, le Ballbar QC20 est fortement recommandé dans le secteur pour leur vérification.

Plus d’informations

Vous n’avez pas trouvé ce dont vous aviez besoin ?

Commandez vos pièces détachées Ballbar sur notre boutique en ligne 24/7 et bénéficiez d’une livraison rapide.

Acheter en ligne

Ressources supplémentaires

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.

loading