Sauter la navigation

Système Ballbar pour l’automatisation industrielle

Le système Ballbar pour l’automatisation industrielle RCS L-90 est capable d’améliorer la vitesse de déploiement des robots et la précision du système. Découvrez comment effectuer un bilan de santé à l’aide de sous-programmes simples

Qu’apporte le RCS L-90 ?

Le RCS L-90 est un système Ballbar linéaire de 90 mm qui facilite l’installation et la calibration des systèmes robotiques. Une série de tests permet d’accélérer et de standardiser la configuration et le diagnostic des robots et d’en assurer la traçabilité.

Le Ballbar permet aux robots d’entrer dans une nouvelle ère où les temps d’installation sont plus courts et les applications plus précises. Il permet également de standardiser les procédés, afin que les programmeurs puissent suivre les mêmes sous-programmes et obtenir les mêmes résultats.

Renseignez-vous sur le RCS L-90Obtenir de l’aide concernant le RCS L-90
Système Ballbar pour l’automatisation industrielle RCS L-90 de Renishaw monté entre un bras de robot et une sphère de référence sur une cellule roboti

Mieux comprendre le Ballbar RCS L-90

La gamme RCS de produits et logiciels d’automatisation industrielle fournit des sous-programmes simples pour faire évoluer votre cellule robotisée.

Découvrez les avantages

Le RCS L-90 est conçu pour accélérer le réglage, le déploiement et la maintenance des robots industriels. Les méthodes manuelles, longues et imprécises, utilisées pour régler une cellule peuvent être simplifiées en offrant notamment les avantages suivants :

Icône orange représentant une main tenant une horloge et trois pièces de monnaie

Gagnez du temps et de l’argent

Effectuez une reprise rapide de votre cellule robotisée après une maintenance ou une collision. La réduction des temps d’arrêt permet d’augmenter la productivité.

Icône orange de symbole Wi-Fi traversé par une ligne diagonale

Programmation hors ligne

Le logiciel du robot, la suite logicielle RCS, permet une programmation hors ligne et minimise le besoin de reprogrammation du robot.

Icône orange de trois personnes

Facile à utiliser

Compatible avec notre logiciel robotique intuitif, le RCS L-90 standardise les tests afin qu’ils puissent être utilisés par n’importe quel opérateur de robot.

Graphique orange d’une onde de particules

FAQ sur le RCS L-90

Le système est-il robuste ?

Le RCS L-90 a été développé pour l’automatisation industrielle. Il est conçu pour être robuste et fonctionner de manière fiable sur une cellule robotisée.

Après un test volumétrique, quel type d’information me fournissent les graphiques ?

La réalisation d’un test volumétrique génère un grand nombre de données. Ces informations sont disponibles à partir de l’écran des résultats de test dans la suite logicielle RCS.

Les résultats peuvent être utilisés pour identifier des problèmes potentiels avec le robot, ainsi que pour identifier le jeu à l’inversion, les pics d’inversion et l’affaissement.

Pour d’autres tests de vérification et l’identification de mauvaises performances du robot, découvrez le système de diagnostic robotique pour l’automatisation industrielle RCS T-90.

Téléchargements

 

Renseignez-vous sur le RCS L-90

Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous renseigner sur les options d’achat ou pour recevoir plus d’informations sur le RCS L-90.

loading