Palpeur à contact de haute précision pour machines à CN
Pour des performances de mesure imbattables, nos palpeurs à contact de haute précision pour machines à CN offrent les meilleurs contrôles possibles de procédé en cours de cycle. Grâce à des forces de déclenchement ultra-faibles et à une excellente répétabilité, le réglage et le contrôle des pièces peuvent être effectués avec des résultats optimaux.
Palpage haute précision pour des performances optimales
Depuis plus d’une décennie, nos palpeurs à contact de haute précision offrent des performances et des capacités inégalées.
Adaptés à une large gamme d’applications, nos palpeurs de haute précision automatisent le réglage et le contrôle des pièces en cours de cycle, pour un usinage rapide et de précision.
Les palpeurs de haute précision Renishaw offrent des performances de mesure supérieures grâce à des mécanismes de palpage avancés, dotés de la technologie RENGAGE™ ou d’une microcinématique. Ces technologies améliorent l’usinage des pièces et garantissent des pièces « bonnes du premier coup », y compris dans le cas de composants complexes aux formes 3D souples, flexibles et complexes.
Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, les palpeurs pour machines-outils de Renishaw sont robustes et fiables. Ils peuvent résister aux environnements les plus hostiles, notamment aux impacts, aux vibrations, aux températures extrêmes et aux immersions continues dans des liquides.
Pourquoi utiliser un palpeur ?
Le palpage est essentiel pour garantir la précision tout au long de l’usinage. En tant que fabricant, il est essentiel de maintenir une qualité constante des produits et de maximiser la production. C’est pourquoi la mise en œuvre de procédés de contrôle qualité tels que le palpage est incroyablement avantageux,
qu’il s’agisse de simplifier la production en automatisant le réglage et le contrôle des pièces, de réduire les erreurs d’usinage ou de contribuer à la réduction des déchets. Le palpage permet non seulement de gagner du temps et de réduire les coûts de mise au rebut, mais aussi d’augmenter la productivité en minimisant les temps d’arrêt grâce à des corrections d’outil automatisées et à un réglage plus rapide des tâches. Grâce à ces avantages, les palpeurs constituent un excellent investissement rapidement rentabilisé, ce qui permet aux fabricants de se concentrer sur la qualité, la productivité et la rentabilité.
Avantages principaux des palpeurs de haute précision
![Icône Faible force de déclenchement](/media/img/gen/5a07a0fbb10e46e1909b870b521e71fa.png)
Force de déclenchement ultra-faible
Élimine tout endommagement de la surface ou de la forme lors du contrôle de pièces délicates.
![Icône d’une sphère avec des points de données tout autour pour démontrer la précision 3D supérieure](/media/img/gen/6d150e1675f54e1d83887f531bfd44cc.png)
Précision 3D supérieure
Performances submicroniques inégalées, même lors de la mesure de formes et contours 3D complexes.
![Icône Norme IPX](/media/img/gen/f7fe8d92321f435aa83e60ad2d2c752f.png)
Une conception robuste
Mesures fiables et longue durée de vie, même dans les environnements les plus hostiles.
![Icône Haute précision](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Mesures de précision
Respect facile des tolérances d’usinage les plus strictes, du premier coup et à chaque fois.
Nous sommes ravis de la précision du RMP600 et de la réduction des rebuts en aval de la chaîne de production. Il s’agit de grosses pièces coûteuses, et on peut utiliser le palpeur pour identifier et éviter les erreurs.
Flann Microwave (Royaume-Uni)
Trouvez le palpeur à contact de haute précision idéal pour vos opérations de fabrication
Découvrez notre gamme de palpeurs de haute précision, que vous ayez besoin d’une transmission radio, optique ou câblée. Chaque palpeur est conçu pour être précis et facile à utiliser dans divers environnements de fabrication, en garantissant la compatibilité avec les logiciels de palpage pour machines-outils.
Palpeurs à transmission radio de haute précision
Les palpeurs à transmission radio conviennent parfaitement aux machines et installations complexes ou de grande taille, où la broche n’est pas dans la ligne de mire du récepteur.
Dans les environnements à forte densité de radiofréquences (RF), les palpeurs radio de Renishaw utilisent la technologie brevetée FHSS (spectre étalé à saut de fréquence), qui permet au palpeur de passer d’un canal à l’autre, évitant ainsi les brouillages et tous les points morts de transmission.
![RMP400 beim Messen einer Bohrung](/media/img/gen/44903eff53c04aac8de5c39ba460c8f7.jpg)
RMP400
![Palpeur Rengage RMP600 de Renishaw, palpant une pièce sur un tour](/media/img/gen/2c2e3ace5f4c44bdb7fbacc8691e3a6e.jpg)
RMP600
- Technologie RENGAGE™ combinée à la transmission radio pour un palpage en toute tranquillité.
- Plage de fonctionnement allant jusqu’à 15 m.
- Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.
![RMP24-micro](/media/img/gen/f1ab87604f0a48c0a0df126c7568669d.jpg)
RMP24-micro
- Répétabilité inégalée de 0,35 µm à 2σ pour un palpeur de si petite taille (24 mm de diamètre et 31,4 mm de long).
- Forces de déclenchement ultra-faibles, grâce à une force de déclenchement d’à peine 0,08 N en XY et d’à peine 0,75 N en Z.
- Rendement énergétique maximum grâce au protocole de transmission radio série QE.
Palpeurs à transmission optique de haute précision
La transmission optique est une méthode de transmission sûre, robuste et éprouvée, jusqu’à six mètres de distance.
![OMP400 und NC4 prismatisches Werkstück](/media/img/gen/b2a73b3bd5e94f9abcca6388074836e7.jpg)
OMP400
![OMP600 abgewinkelter Messkopf](/media/img/gen/2338b5d1f6234c1091326c3c4917597b.jpg)
OMP600
- Avec la technologie éprouvée et brevetée RENGAGE.
- Transmission infrarouge sécurisée et robuste avec une plage de fonctionnement allant jusqu’à 5 m (OMP400) et 6 m (OMP600).
- Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.
Palpeur câblé de haute précision
![Hochgenauer MP250 bei der Prüfung eines genuteten Werkzeugs](/media/img/gen/e52ab1b8b30f4c369f94ef8d3c8aee81.jpg)
MP250
- Technologie RENGAGE pour des mesures exceptionnellement fiables et une longue durée de vie.
- Sans piles ni interférences, avec une connexion câblée en standard.
- Répétabilité unidirectionnelle de 0,25 µm à 2σ.
Quel palpeur convient le mieux à mon application ?
Découvrez notre gamme de palpeurs de haute précision les applications auxquelles ils conviennent le mieux. Si vous souhaitez obtenir de l’aide, contactez votre équipe commerciale locale.
Tableau de comparaison des palpeurs de haute précision
Type de machine recommandé | Répétabilité unidirectionnelle | Type de transmission | Interfaces compatibles* | Longueur de stylet recommandée | |
RMP24-micro | Micro-machines et machines à volume de travail réduit | 0,35 µm à 2σ | Radio FHSS | RMI-QE | Jusqu’à 30 mm |
RMP400 | Centres d’usinage de taille petite à moyenne et petites machines multitâches | 0,25 µm à 2σ | Radio FHSS | RMI-Q ou RMI-QE** | Jusqu’à 200 mm |
RMP600 | Machines multitâches, centres d’usinage et machines à portique de toutes tailles | 0,25 µm à 2σ | Radio FHSS | RMI-Q ou RMI-QE** | Jusqu’à 200 mm |
OMP400 | Centres d’usinage de taille petite à moyenne et petites machines multitâches | 0,25 µm à 2σ | Optique | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C avec OSI/OSI-D, OMM-2 avec OSI/OSI-D | Jusqu’à 200 mm |
OMP600 | Centres d’usinage de toutes tailles et machines multitâches de taille petite à moyenne | 0,25 µm à 2σ | Optique | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C avec OSI/OSI-D, OMM-2 avec OSI/OSI-D | Jusqu’à 200 mm |
MP250 | Rectifieuses à CN | 0,25 µm à 2σ | Câblée | HSI ou HSI-C | Jusqu’à 100 mm |
*Tous les palpeurs Renishaw pour machines-outils nécessitent l’achat d’une interface compatible.
**L’interface RMI-QE est compatible uniquement avec les palpeurs de la série QE.
Calibration précise du palpeur
Calibrez votre palpeur en toute confiance à l’aide d’une sphère ACS-1 et éliminez les opérations manuelles qui nécessitent des cales étalon.
![Utilisateur sur machine-outil à CN avec réglage et contrôle sur automate et palpeur Rengage sur machine](/media/img/gen/bdbcbcfe69c34c2c9af3a40c3f45569f.jpg)
Palpage simplifié grâce à notre solution logicielle intuitive
Investir dans une technologie de palpage améliore le contrôle en cours de fabrication et établit une base solide pour les procédés.Renishaw garantit à l’utilisateur une expérience transparente lors de l’utilisation de ses palpeurs. Une gamme complète de cycles macro et d’applications pour machines-outils permet une programmation rapide et intuitive des cycles de mesure.
Contrôle global des procédés
En mesurant une pièce en cours d’usinage à l’aide d’un palpeur, il est possible d’effectuer des corrections d’outil automatisées dès l’apparition d’une erreur d’usinage.
Améliorez encore le contrôle de vos procédés en mesurant les outils lors de leur mise en place, afin d’obtenir des pièces « bonnes du premier coup », à chaque fois.
La gamme Renishaw de systèmes de réglage d’outil et de détection de bris d’outil sur machine peut être utilisée conjointement avec nos palpeurs haute précision pour broche afin d’atteindre une productivité et un contrôle qualité maximums.
![OMP60 avec système OTS de réglage d’outil avec contact sur banc de machine-outil à CN](/media/img/gen/d635b5e8621a4b55831d9e649d68357c.jpg)
Téléchargements
Brochures
Fiches techniques
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
-
Fiche technique : RMP400 (QE) palpeur radio
-
Fiche technique : RMP600 (QE) palpeur radio
-
Fiche technique : RMI-Q – Interface à transmission radio
-
Fiche technique : RMI-QE - Interface Machine à transmission radio
-
Fiche technique : OMI-2 Interface machine optique
-
Fiche technique : OSI avec système d’interface OMM-2 pour plusieurs palpeurs optiques
-
Fiche technique : OMI-2T Interface optique machine
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Fiche technique : MP250
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Fiche technique : HSI-C
Vous avez besoin d’assistance ?
Contactez-nous ou consultez nos manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.
Bibliothèque d’assistance technique