Sauter la navigation

Téléchargements de logiciels de calibration

La suite logicielle CARTO est une solution logicielle pour les produits de calibration XL-80, XM-60, XM-600 et XR20 de Renishaw. Elle comporte des applications de saisie des données, d’analyse et de compensation qui simplifient le processus de contrôle et améliorent les performances de positionnement.

Comme certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement, d’autres logiciels de calibration peuvent être nécessaires.

Pour en savoir plus sur CARTO

Image de CARTO pour case Parcourir

Téléchargements de logiciels

LogicielTélécharger le contenuLien de téléchargement
CARTO
Plus d’informations sur CARTO
CARTO 4.10Télécharger maintenant
Ballbar 20
Plus d’informations sur Ballbar 20
Ballbar 20 v20.0 SP3Télécharger maintenant
Ballbar Trace
Plus d’informations sur Ballbar Trace
Ballbar Trace v1.2 SP2Télécharger maintenant
QuickViewXL
Plus d’informations sur QuickViewXL
QuickViewXL v1.0.4 (essai de 30 jours)Télécharger maintenant
Logiciel unité d’affichage XK10
Plus d’informations sur le laser d’alignement XK10
Unité d’affichage XK10 v12.19Télécharger maintenant
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (conversion de données dynamiques en CSV)

Télécharger maintenant
RotaryXLRotaryXL v1.10Télécharger maintenant
XCal-View Analysis

XCal-View Analysis v2.4 (essai de 30 jours)

Renishaw Analysis v20.03.02.04

Télécharger maintenant
Laser 10

Laser 10 v10.06

Pilotes de périphérique DX10 32 bits et 64 bits

Correctif de figeage DX10

Télécharger maintenant

Informations supplémentaires

Logiciel LaserXL

LaserXL est le logiciel d’origine pour la capture et l’analyse de données à l’aide du système laser XL-80. Renishaw recommande l’utilisation de la suite logicielle CARTO pour XL-80 dans la mesure du possible, car LaserXL n’est plus pris en charge.

Remarque : pour le mode de planéité et certaines applications de mesure, LaserXL peut être nécessaire.

Télécharger maintenant

Logiciel RotaryXL

RotaryXL est le logiciel d’origine à utiliser avec le calibre d’axe rotatif XR20 en combinaison avec les systèmes laser XL-80 ou ML10.

Renishaw recommande l’utilisation de la suite logicielle CARTO pour les applications rotatives « sur axe » et « hors axe » avec le XL-80 et le calibre d’axe rotatif XR20.

Télécharger maintenant

Logiciel XCal-View Analysis

Les logiciels XCal-View Analysis et Renishaw Analysis permettent tous deux d’analyser les données Laser10, LaserXL et RotaryXL conformément aux normes internationales reconnues. La suite logicielle CARTO a remplacé les deux progiciels d’analyse.

Remarque : XCal-View est requis pour :

  • l’analyse des diagonales du corps et du visage selon la norme ISO 230-6.
  • l’analyse des données Ballbar Trace selon la norme ISO 10791-6 pour l’évaluation sur 5 axes.

Télécharger maintenant

Contactez-nous pour acheter XCal-View

Logiciel Laser 10

Le logiciel Laser 10 permet la capture et l’analyse de données pour le système laser ML10 qui a été remplacé par le système laser XL-80.

Renishaw offre aux utilisateurs existants une série d’options pour effectuer une mise à niveau vers le dernier système.

Télécharger maintenant

Mettre à niveau vers le dernier système

 
loading