¿Qué ventajas aporta el uso de encóderes para el control de movimiento?
Explore las ventajas de información de posición que proporcionan los encóderes ópticos de Renishaw
Nuestros robustos encóderes de posición de alto rendimiento le ayudan a resolver los retos de medición de precisión. Proporcionamos soluciones expertas para los distintos requisitos de automatización industrial. Vea a continuación alguna de las principales ventajas del uso de encóderes para el control de movimiento:
- Alta precisión
- Fácil instalación
- Máxima fiabilidad
- Error subdivisional bajo (SDE)
- Funcionamiento a alta velocidad
- Diseño sin contacto
- Opciones de medición incremental y absoluta
- Tecnologías de encóder abierto y encapsulado
Los encóderes se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y sectores industriales para obtener mediciones de precisión mediante señales eléctricas de información de posición. Los encóderes de Renishaw proporcionan mediciones de posición absoluta e incremental para resolver una serie de retos de medición de posición y control de movimiento.
Vea a continuación ejemplos reales de nuestros encóderes ópticos en acción:

Vea las opiniones de otros usuarios que han confiado en los encóderes de Renishaw. Los estudios y notas de la aplicación muestran nuestros productos de encóder robustos de alto rendimiento del sector. Las aplicaciones incluyen desde fabricación de sistemas electrónicos y de precisión a los sectores aeroespacial y médico.

Consulte nuestra amplia colección de artículos sobre su tecnología y productos de encóder, y la tendencia del sector. Vea la tecnología de los productos de encóder de Renishaw y el conocimiento del sector. Descubra cómo funciona nuestra tecnología de encóder y cómo puede facilitar sus procesos y sistemas de fabricación.

Descargue artículos técnicos sobre encóderes ópticos de Renishaw. En estos artículos compartimos nuestra experiencia en varios temas complejos, como el rendimiento térmico de los encóderes lineales, la precisión de los encóderes angulares, y seguridad y resistencia a las vibraciones.
Los artículos técnicos muestran cómo se utilizan los encóderes de Renishaw en distintos sectores industriales:
- En el sector de semiconductores, los encóderes de posición absolutos proporcionan alta precisión y estabilidad para el ensamblaje y empaquetado de obleas. El LED de configuración facilita la instalación, reduce los costes y hace más eficiente la producción.
- En un observatorio, los encóderes se sujetan a los ejes del telescopio y envían una señal de información para determinar la posición, el recuento, la velocidad o la dirección del telescopio durante el movimiento. Los sistemas de encóder con regla lineal de acero inoxidable proporcionan un control de velocidad preciso de la orientación del telescopio.
- En procesos industriales de precisión realizados en entornos de vacío, los encóderes incrementales UHV facilitan información de posición sin contaminar en entorno de vacía.

- La eficiencia de producción de las mesas rotatorias multi-eje y sus servomotores se optimizan con encóderes rotatorios absolutos. Pueden reiniciarse tras las paradas de máquina y reanudar en funcionamiento sin perder la posición.
- En entornos hostiles de rectificadoras de herramientas de precisión, la información de posición de los motores lineales se obtiene mediante encóderes encapsulados. Las ventajas incluyen precisión de mecanizado mejorada y estabilidad del proceso. El resultado es la mejora de la productividad y la optimización del rendimiento de la Máquina-Herramienta.

- Los motores de transmisión directa (DD) están diseñados para equipos de procesos de precisión de los sectores de pantallas planas (FPD). Equipados con encóderes en miniatura para información de posición, cumplen los requisitos de tamaño, peso, rendimiento y fiabilidad del usuario final.
- En aplicaciones científicas, los encóderes de posición seleccionados para plataformas en vacío y Ultra Alto Vacío (UHV), son compatibles y resisten perfectamente altas temperaturas de hasta 120 ºC. (IRELEC)
- Los sistemas de comunicaciones de radar y radiofrecuencia (RF) para aplicaciones aéreas tienen que ser ligeros, compactos y potentes. Además, los sistemas deben ser modulares y fáciles de instalar. Los encóderes son componentes críticos para las aplicaciones de comunicaciones y radar, y deben proporcionar la máxima fiabilidad, ya que un fallo podría poner vidas en peligro.
- El comportamiento térmico de una regla de encóder es muy importante en el momento de seleccionar un sistema de encóder para aplicaciones de tecnología de montaje en superficie (SMT). Las reglas de encóder flotantes se expanden y contraen con el mismo coeficiente de expansión térmica (CTE) que el material de la regla, con un CTE conocido, que permite el uso efectivo de la compensación de temperatura de la regla activa.
- En equipos médicos de patología, los escáneres de diapositivas digitales integran encóderes de posición que envían información de posición directamente al control. Esto facilita un funcionamiento a velocidades mucho más rápidas sin comprometer la precisión: la mayor automatización reduce el nivel de intervención del operario entre micrográficos, lo que se traduce en menos tiempo por diapositiva y una mayor producción.
Los encóderes ópticos están disponibles en varias configuraciones, como incremental o absoluto, y pueden ser lineales, rotativos o diseñados para aplicaciones de arco parcial.
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a la medida exacta de sus necesidades, póngase en contacto con uno de nuestros expertos.