UCC T3-2
Solución de cabezal manual de disparo por contacto de 3 ejes universal

Potente control de 3 ejes para CMM con disparo por contacto estándar integrado e interfaz TP200.
- Diseñado para el sector de CMM de cabezal manual de 3 ejes
- Adecuado para CMM grandes y pequeñas con sondas de disparo por contacto
- Interfaz TP200 integrada
Comparativa de UCC
■ Especificación estándar
- No disponible
Función / especificación | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Interfaz TP200 / SCR200 | ■ | ■ | ■ | - | - |
Interfaz SP600 | - | - | ■ | - | - |
Interfaz SP25M | - | - | ■ | - | - |
Interfaz SP80 | - | - | - | - | - |
Interfaz PH10 | - | ■ | ■ | - | - |
Interfaz PH20 | - | - | - | ■ | - |
Interfaz REVO | - | - | - | - | - |
Interfaz REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Número de ejes de CMM controlados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ejes adicionales configurables (mesa giratoria, regla doble, doble transmisión) | Necesita un SPA3-2 adicional | Necesita un SPA3-2 adicional | Necesita un SPA3-2 adicional | Necesita un SPA3-2 adicional | Necesita un SPA3-2 adicional |
Compatible con SPA (amplificador servoalimentado) | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Salida analógica de SPA ±10 V | - | - | - | - | - |
Entradas de sensor de temperatura | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Compatible con tarjetas dobles | - | - | - | - | - |
Tasa de datos de exploración en tiempo real máxima | - | - | SP25M: 2000 puntos/s | - | REVO-2: 4000 puntos/s |
Fuente de alimentación de ca integrada | - | - | - | - | - |
Fuente de alimentación de cc | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
E/S de CMM independiente | 2 entradas + 1 salida | 2 entradas + 1 salida | 2 entradas + 1 salida | 2 entradas + 1 salida | 2 entradas + 1 salida |
Función / especificación | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Medidas
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Anchura | 440 mm (montaje de 19") | 440 mm (montaje de 19") | 440 mm (montaje de 19") | 440 mm (montaje de 19") | 440 mm (montaje de 19") |
Altura | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Fondo | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Peso | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Las especificaciones siguientes son comunes a todos los controles UCC:
- Configurado para CMM con control CNC directo (DCC)
- Tipo de procesador: 1.6 GHz Intel Atom
- Unidad de control manual adecuada: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Salida de control digital de SPA
- Vínculos de comunicaciones con el PC: Ethernet
- Sistema operativo del PC compatible: XP Pro, Windows 7, Windows 8
- Duración del bucle del servo: 0,5 ms
- Función de inspección de disparo por contacto (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Integración con el software Common UCC
- Entrada de regla digital: RS422 - Renishaw
- Entrada de regla analógica: Mediante interfaz externa
- Alimentación disponible para E/S: 24 V a 1 A
- Especificación de E/S:
- Configurable por el usuario
- Activa ALTA o BAJA
- Rango de tensiones de 5 V a 24 V
- Admite conmutador de limitación externo e interno
- Admite conmutador flexible
- Función de asignación de errores volumétricos de CMM
- Compatible con UCCassist de Renishaw
* No sirve para REVO / REVO-2
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
Retrofit
Más información sobre opciones de retrofit para CMM.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.