Sistema de encóder incremental VIONiC™ con regla lineal y arco parcial RKLC20-S
Características
- Salida digital directa desde la cabeza lectora
- Tamaño de cabeza lectora: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluciones hasta 2,5 nm*
- Velocidad hasta 12 m/s
- Error subdivisional ultrabajo (SDE): normalmente <±15 nm
- Marca de referencia óptica IN-TRAC™
- Limitadores dobles
Ventajas
- Regla amplia de 6 mm adaptada para aplicaciones de espacio limitado
- Válidas para medición de arco parcial
- Regla con montaje de sustrato masterizado para mejorar el rendimiento metrológico
- No se necesita una interfaz independiente
- Gran resistencia a la suciedad y los disolventes
- Advanced Diagnostic Tool
![Área transparente para títulos de sitios web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
¿Qué es VIONiC?
Los encóderes de la serie VIONiC integran las ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw, con procesamiento de señal para obtener el máximo rendimiento metrológico.
Los encóderes VIONiC disponen de tecnología de interpolación inteligente que genera salida digital directa desde la cabeza lectora. De este modo, se consigue un error subdivisional ultrabajo (SDE), excelente inmunidad al polvo y no se necesitan adaptadores o interfaces adicionales. Además, su tamaño reducido no afecta su rendimiento.
Las cabezas lectoras VIONiC son compatibles con reglas lineales, de arco parcial y rotatorias.
Además, los encóderes VIONiC tienen diseño de modo de calibración automática intuitiva y son muy fácil de instalar. La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 está disponible para la información de datos del encóder en tiempo real, lo que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
¿Qué es una regla RKLC20-S?
RKLC20-S es una regla de cinta estrecha de acero inoxidable de bajo perfil, con graduaciones incrementales de 20 µm de paso y marcas de referencia óptica IN-TRAC que puede seleccionar por el cliente. Tiene una precisión de ±5 µm/m y longitudes de hasta 20 metros (>20 metros bajo pedido). La regla RKLC20-S se sujeta en el sustrato de la máquina, ya que proporciona un rendimiento metrológico superior cuando los extremos de la regla se sujetan firmemente al sustrato.
La regla flexible RKLC20-S es también válida para mediciones de arco parcial, ya que la reducida sección transversal de estas reglas permite enrollarlas en un tambor, eje o arco, con un radio reducido de 30 mm.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Es el encóder óptico incremental de más alto rendimiento de Renishaw
La gama de encóderes VIONiC combina funcionamiento a alta velocidad y alta resolución. La cabeza lectora VIONiC dispone de un chip de interpolación inteligente que proporciona alta resolución de 2,5 nm, que ofrece alta precisión y repetibilidad en cualquier aplicación. El encóder VIONiC está disponible con velocidad de reloj máxima de 50 MHz y velocidad de funcionamiento hasta 12 m/s. Es posible alcanzar velocidades de hasta 3,63 m/s a una resolución de 0,1 μm, perfecta para maximizar la producción en los procesos de fabricación más avanzados.
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 combinada con el software ADT View proporciona gran cantidad de datos de información de encóder en tiempo real para las aplicaciones más exigentes y diagnóstico in situ. Es especialmente útil para aplicaciones en las que el encóder está oculto en la máquina, ya que permite el diagnóstico directo con el mínimo tiempo de parada de la máquina. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicación de paso de la cabeza lectora
- Indicador de límite y marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Regla estrecha, robusta y versátil
RKLC es una robusta regla de cinta de encóder de acero inoxidable de 6 mm de anchura, con un grosor de 0,15 mm. De este modo, la regla, rígidamente sujeta al eje de la máquina queda ‘fijada' a este, por tanto, se adapta a su coeficiente y comportamiento de expansión térmica. Por consiguiente, el movimiento diferencial entre la regla y la máquina se minimiza.
Reglas de encóder de arco parcial RKLC
Las reglas de encóder RKLC se pueden cortar a la longitud necesaria y montar cómodamente sobre un sencillo sustrato cilíndrico, sin necesidad de complejos elementos de montaje o superficies de alineación de tolerancias estrechas.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
El sistema de encóder VIONiC es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicación de paso de la cabeza lectora
- Indicador de límite y marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Regla de cinta estrecha de acero inoxidable con cinta adhesiva, para montaje directo en el substrato Adecuada para aplicaciones de arco parcial (radio mínimo de arco parcial: 30 mm) |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Paso de la regla | 20 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Lineal: se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones |
Grado de precisión a 20 °C | ±5 μm/m |
Marca de referencia | Las marcas de referencia IN-TRAC están insertadas directamente en las reglas RKLC-S Imanes de selección utilizados para señalar una o varias marcas de referencia |
Interruptores de limitación | Limitadores dobles |
Longitud de la regla | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) |
Forma de regla (Alto x Ancho) | 0,15 x 6 mm, incluido el adhesivo |
Velocidad máxima | Hasta 12 m/s (Consulte la ficha técnica) |
Error subdivisional (SDE) | Normalmente <±15 nm* |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye Control de ganancia automático (AGC), Control de balance automático (ABC) y Control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento de distintas condiciones de uso |
Señales incrementales | Resolución de 5 µm a 2,5 nm (Consulte la ficha técnica) |
Conexión eléctrica | Longitud de cable de 0,5, 1, 1.5, 3, 5 y 10 m con conector tipo D (de 9 y 15 patillas) |
Transformador eléctrico | 5 V -5%/+10% |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2máx. a 55 Hz hasta 2000 Hz |
Vibración (en parado) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 ejes |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | IP40 |
** <±10 nm SDE se obtienen con una configuración optimizada. Para más información, consulte a su oficina local de Renishaw.
Para más información, consulte las fichas técnicas.