Sistema de encóder incremental TONiC™ UHV con regla lineal RKLC20-S
Características
- Tamaño de cabeza lectora: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluciones de 1 nm
- Velocidad hasta 10 m/s
- Salida digital y analógica
- Error subdivisional ultrabajo (SDE): normalmente <±30 nm
- Marca de referencia óptica IN-TRAC™ seleccionable por el cliente
Ventajas
- Ultra Alto Vacío (UHV)
- Regla amplia de 6 mm adaptada para aplicaciones de espacio limitado
- Regla con montaje de sustrato masterizado para mejorar el rendimiento metrológico
- Encóder supercompacto con condicionamiento de señal dinámico y control de movimiento mejorado
- Córtela a medida si es necesario
- Gran resistencia a la suciedad y los disolventes

¿Qué es TONiC UHV?
TONiC UHV incluye los sistemas de encóder sin contacto super-compactos de Renishaw en las aplicaciones de Ultra Alto Vacío, que ofrece a los clientes un mayor control del movimiento.
TONiC proporciona velocidades hasta 10 m/s que, combinado con la interfaz Ti, consigue resoluciones por debajo de 1 nm, tanto en aplicaciones lineales como rotatorias. Los sistemas TONiC se instalan fácil y rápidamente, con una extensa gama de tolerancias de reglaje y calibrado con solo pulsar un botón. El procesamiento de señales dinámico de TONiC proporciona una mayor estabilidad de la señal, con un Error subdivisional ultrabajo general de <±30 nm, que permite obtener un control de movimiento superior.
¿Qué es una regla RKLC20-S?
RKLC20-S es una regla de cinta estrecha de acero inoxidable de bajo perfil, con graduaciones incrementales de 20 µm de paso y marcas de referencia óptica IN-TRAC que puede seleccionar por el cliente. Tiene una precisión de ±5 µm/m y longitudes de hasta 20 metros (>20 metros bajo pedido). La regla RKLC20-S se sujeta en el sustrato de la máquina, ya que proporciona un rendimiento metrológico superior cuando los extremos de la regla se sujetan firmemente al sustrato.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Ultra Alto Vacío (UHV)
Las cabezas lectoras TONiC UHV aplican el extraordinario rendimiento del estándar TONiC a una cabeza lectora diseñada y fabricada con materiales y procesos compatibles UHV, que soportan presiones de ultra alto vacío de menos de 10 -10 Torr.
La gama de encóderes y accesorio TONiC UHV ha sido fabricada expresamente con materiales compatibles de vacío y adhesivos con niveles reducidos de emisión de gases (RGA) puros, por lo que son idóneas para diversas aplicaciones, como manipulación e inspección de pastillas, instrumentos científicos, Espectroscopía, equipos de inspección de vacío y muchas otras.
Metrología excepcional
El encóder TONiC está equipado con ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw y procesamiento de señales avanzado. Las tecnologías de control automático de ganancia (AGC) y control automático de compensación (AOC) reducen las interferencias de la señal analógica digital y la fluctuación en la cabeza lectora.
Los encóderes TONiC generan una fluctuación de salida de señal excepcionalmente baja de <±0,5 nm RMS y error subdivisional (SDE) de <±30 nm, que permiten mantener una mejor posición del sistema y generan menos calor en las aplicaciones de motor lineal. La baja fluctuación permite también un control de velocidad más suave en aplicaciones de alta precisión a baja velocidad.
Regla estrecha, robusta y versátil
RKLC es una robusta regla de cinta de encóder de acero inoxidable de 6 mm de anchura, con un grosor de 0,15 mm. De este modo, la regla, rígidamente sujeta al eje de la máquina queda ‘fijada' a este, por tanto, se adapta a su coeficiente y comportamiento de expansión térmica. Por consiguiente, el movimiento diferencial entre la regla y la máquina se minimiza.
Las posiciones de índice se obtienen mediante las marcas de referencia óptica IN-TRAC, grabadas directamente en las marcas de la regla incremental para habilitar la autofase. Este diseño compacto de la regla facilita la instalación del encóder en aplicaciones de espacio reducido. La regla de cinta RKLC combina también la precisión de ±5 µm/m con la robustez mecánica y química del acero inoxidable, fácil de enrollar y 'cortar a medida'.
Opciones de interfaz
Interfaz TD (resolución doble)
- Salida de cuadratura de dos niveles de resolución que puede seleccionar el usuario.
- Idónea para aplicaciones que requieren movimiento de alta velocidad combinado con movimientos de precisión más exactos.
Interfaz DOP (salida doble)
- Proporciona señales de cuadratura digital de 1 Vpp simultáneas.
- Diseñada para aplicaciones que requieren sincronizar una o varias operaciones con un eje en movimiento.
Kit de diagnóstico opcional

El software de diagnóstico TONiC sirve para optimizar la instalación de los encóderes TONiC y obtener una calibración del sistema amplia y rápida. El software se utiliza conjuntamente con el hardware de diagnóstico ATOM, que puede adquirir en Renishaw con el número de referencia A-9411-0011. El hardware se conecta al PC mediante una conexión USB (incluida en el kit) o directamente del sistema electrónico del cliente.
Más información sobre el kit de diagnóstico TONiC.
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Regla de cinta estrecha de acero inoxidable con cinta adhesiva, para montaje directo en el substrato |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Paso de la regla | 20 μm |
Coeficiente de expansión térmica | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones |
Grado de precisión a 20 °C | ±5 μm/m |
Marca de referencia | Las marcas de referencia IN-TRAC están insertadas directamente en las reglas RKLC-S Imán de selección utilizado para señalar las marcas de referencia elegidas |
Interruptores de limitación | Límites dobles o sencillos (elegir al hacer el pedido) |
Longitud de la regla | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) |
Forma de regla (Alto x Ancho) | 0,15 x 6 mm, incluido el adhesivo |
Velocidad máxima Analógico Digital | (Consulte la ficha técnica) Hasta 10 m/s a -3 dB Hasta 10 m/s |
Error subdivisional (SDE) | Normalmente <±30 nm |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye control de ganancia automático (AGC) y control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento durante el uso |
Señales incrementales Analógico Digital | 1 Vpp (período de 20 μm) Resoluciones entre 5 µm y 1 nm |
Conexión eléctrica | Cables de 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m y 10 m de longitud con miniconector (conexión directa a la interfaz TONiC) |
Transformador eléctrico | 5 V ±10 %, <100 mA (sistema analógico), <200 mA (sistemas digitales) (sin terminaciones) |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz |
Vibración (en parado) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 ejes |
Temperatura de servicio (sistema) | De 0 °C a +70 °C |
Temperatura de calentamiento (en parado) | 120 °C (solo cabeza lectora y regla) |
Sellado | Cabeza lectora: IP20 Interfaz: IP20 |
Tipo de cable | Chapado en cobre apantallado trenzado, aislante de hilos FEP |
Para más información, consulte las fichas técnicas.