Encóder óptico incremental serie TONiC™
Rendimiento metrológico excepcional, compacto y versátil
La serie TONiC un sistema de encóder incremental compacto sin contacto que ofrece alta velocidad de hasta 10 m/s y, combinado con la interfaz Ti, resoluciones de hasta 1 nm en aplicaciones lineales, de arco parcial y rotatorias. Las ópticas de filtrado avanzado internas de la cabeza lectora proporcionan a TONiC muy baja fluctuación, con una estabilidad de posición y control de velocidad excelentes.
El encóder TONiC también proporciona una estabilidad de la señal excepcional, con error subdivisional (SDE) ultrabajo general, que permite obtener un control de movimiento superior. Los sistemas TONiC cuentan también con LED de reglaje integrados que facilitan una instalación intuitiva eficiente. Son compatibles con la herramienta ADTpro-100 Diagnostic Tool de Renishaw.
Además, los encóderes de la serie TONiC™ permiten configurar varias interfaces externas para lograr los requisitos de velocidad y resolución de la aplicación. Con la integración de última generación y la configuración de la interfaz externa, una cabeza lectora TONiC ofrece muchas opciones de personalización al usuario.
Los modelos específicos de aplicación incluyen TONiC Ultra Alto Vacío (UHV) y TONiC Seguridad funcional (FS).
Fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie TONiC, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
¿Qué tipo de movimiento necesita medir?
Lineal (incluido UHV, FS)
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada | Otras variantes |
Cinta de acero inoxidable | RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) | Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional |
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista
| RTLC20 con FASTRACK opcional | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) | Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional |
Regla recta ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m | Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional |
Regla recta de acero inoxidable
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m | Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional |
Regla de acero inoxidable estrecha
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) | Ultra Alto Vacío |
Arco parcial
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha | RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) |
Rotatoria (incluido UHV, FS)
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión (dependiendo del diámetro del anillo) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo | Otras variantes |
Regla de acero inoxidable
| RESM20/REST20 | Precisión de graduación: ±3,97 a ±0,38 arcosegundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm | Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional |
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta
| REXM20/REXT20 | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm | Ultra Alto Vacío |
Principales ventajas

Fluctuación muy baja
Fluctuación de salida de señal excepcionalmente baja de <±0,5 nm RMS y error subdivisional (SDE) de <±30 nm.

Alta resolución
Resolución ultra-precisa por debajo de 1 nm. Perfecta para aplicaciones que requieren una velocidad y control de posición precisos.

Variantes UHV y FS
TONiC UHV para aplicaciones de Ultra Alto Vacío, y TONiC FS para sistemas que requieren certificación de seguridad funcional conforme a SiL2 y PLd.
La precisión repetible de TONiC empieza a nivel de la unidad de medición, que aumenta enormemente la flexibilidad de optimización del sistema, incluida la compensación de parámetros.
Sam-Jeong Automation (Corea del Sur)
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 opcional

ADTpro-100 es una herramienta de diagnóstico de encóderes autónoma con una pantalla táctil a color integrada. Facilita la configuración del sistema y la planificación del mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad no programado. La herramienta ADTpro-100:
- No necesita un ordenador o equipos adicionales para mostrar información exhaustiva del encóder en tiempo real.
- El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
- Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View. ADT View se utiliza para actualizar el firmware ADTpro-100.
Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.