Sistema de encóder incremental TONiC™ con regla lineal RELM20
Características
- Tamaño de cabeza lectora: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluciones de 1 nm
- Velocidad hasta 10 m/s
- Salida digital y analógica
- Error subdivisional ultrabajo (SDE): normalmente <±30 nm
- Disponemos de modelos de Seguridad funcional
- Marca de referencia óptica IN-TRAC™
Ventajas
- Muy alta precisión con dilatación prácticamente ‘cero’
- Encóder supercompacto con condicionamiento de señal dinámico y control de movimiento mejorado
- Alta inmunidad al polvo
- El kit de diagnóstico simplifica las instalaciones más complicadas y facilita la optimización del sistema

¿Qué es TONiC?
La serie TONiC™ es un sistema de encóder incremental compacto sin contacto que ofrece alta velocidad de hasta 10 m/s y, combinado con la interfaz Ti, resoluciones de hasta 1 nm en aplicaciones lineales y rotatorias. Las ópticas de filtrado avanzado internas de la cabeza lectora proporcionan a TONiC muy baja fluctuación, con una estabilidad de posición y control de velocidad excelentes. Por tanto, TONiC es el encóder idóneo para aplicaciones que exigen un estrecho control de movimiento.
El encóder TONiC proporciona una mayor estabilidad de la señal, con un Error subdivisional ultrabajo general de <±30 nm, que permite obtener un control de movimiento superior.
Los encóderes TONiC cuentan también con LED de configuración integrados que facilitan una instalación intuitiva eficiente.
¿Qué es una regla RELM20?
RELM20 es una regla recta de 20 µm de paso fabricada en ZeroMet™, una aleación de níquel/hierro de baja expansión.
Es comparable a las reglas de cristal de paso fino, con una precisión total (incluida la inclinación y la linealidad) superior a ±1 μm sobre una longitud de a 1,5 metros. ZeroMet tiene un coeficiente de expansión térmica de 0,75 ±0,35 µm/m/°C a 20 °C.
Los diseñadores de sistemas pueden elegir entre la cinta autoadhesiva especial o las fijaciones mecánicas para el montaje, según sus requisitos. Los dos sistemas de montaje admiten la dilatación térmica del sustrato.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Facilidad de uso
La regla de baja expansión térmica RELM20 ZeroMet admite una sección transversal mucho más reducida que las reglas de cristal normales, no obstante, su manejo e instalación son muy sencillos y sin riesgo de roturas, por lo que cumple los requisitos de desplazamiento de precisión más exigentes.
Metrología excepcional
El encóder TONiC está equipado con ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw y procesamiento de señales avanzado. Las tecnologías de control automático de ganancia (AGC) y control automático de compensación (AOC) reducen las interferencias de la señal analógica digital y la fluctuación en la cabeza lectora.
Los encóderes TONiC generan una fluctuación de salida de señal excepcionalmente baja de <±0,5 nm RMS y error subdivisional (SDE) de <±30 nm, que permiten mantener una mejor posición del sistema y generan menos calor en las aplicaciones de motor lineal. La baja fluctuación permite también un control de velocidad más suave en aplicaciones de alta precisión a baja velocidad.
Configuración flexible
La serie TONiC permite configurar varias interfaces externas para lograr los requisitos de velocidad y resolución de la aplicación. Con la integración de última generación y la configuración de la interfaz externa, una cabeza lectora TONiC ofrece muchas opciones de personalización al usuario.
Las opciones de la interfaz de TONiC genera una salida digital, analógica o ambas de estas señales. La interfaz TD (resolución doble) permite seleccionar el resultado de resolución doble, además, dispone de una interfaz DPI para aplicaciones de impresión de formato amplio. La flexibilidad de configuración del encóder TONiC facilita a los fabricantes de equipos originales un control de movimiento superior y un mayor rendimiento en una amplia gama de aplicaciones.
Opciones de interfaz
Interfaz TD (resolución doble)
- Salida de cuadratura de dos niveles de resolución que puede seleccionar el usuario.
- Idónea para aplicaciones que requieren movimiento de alta velocidad combinado con movimientos de precisión más exactos.
Interfaz DOP (salida doble)
- Proporciona señales de cuadratura digital de 1 Vpp simultáneas.
- Diseñada para aplicaciones que requieren sincronizar una o varias operaciones con un eje en movimiento.
Kit de diagnóstico opcional

El software de diagnóstico TONiC sirve para optimizar la instalación de los encóderes TONiC y obtener una calibración del sistema amplia y rápida. El software se utiliza conjuntamente con el hardware de diagnóstico ATOM, que puede adquirir en Renishaw con el número de referencia A-9411-0011. El hardware se conecta al PC mediante una conexión USB (incluida en el kit) o directamente del sistema electrónico del cliente.
Más información sobre el kit de diagnóstico TONiC.
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | RELM20: regla recta ZeroMet de alta precisión, con marca de referencia central También está disponible con marca de referencia final como RELE20 |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Paso de la regla | 20 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Grado de precisión a 20 °C | Certificado a ±1 μm, calibración trazable conforme a normas internacionales |
Marca de referencia | Marca de referencia IN-TRAC Varias opciones de posición de marca de referencia, consulte la ficha técnica |
Interruptores de limitación | Límites dobles o sencillos (elegir al hacer el pedido) |
Longitud de la regla | 20 mm a 1,5 m |
Velocidad máxima Analógico Digital | (Consulte la ficha técnica) Hasta 10 m/s a -3 dB Hasta 10 m/s |
Error subdivisional (SDE) | Normalmente <±30 nm |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye control de ganancia automático (AGC) y control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento durante el uso |
Señales incrementales Analógico Digital | 1 Vpp (período de 20 μm) Resoluciones entre 5 µm y 1 nm |
Conexión eléctrica | Cables de 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m y 10 m de longitud con miniconector (conexión directa a la interfaz TONiC) |
Transformador eléctrico | 5 V ±10 %, <100 mA (sistema analógico), <200 mA (sistemas digitales) (sin terminaciones) |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2 máx. a 55 Hz hasta 2000 Hz |
Vibración (en parado) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura de servicio (sistema) | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | Cabeza lectora: IP40 Interfaz: IP20 |
Para más información, consulte las fichas técnicas.