Encóder óptico incremental serie QUANTiC™
Creado para la fabricación
Los sistemas de encóder QUANTiC integran el diseño de las ópticas de filtrado y la tecnología de interpolación de Renishaw para crear una completa gama de encóderes ópticos abiertos incrementales, digitales, multifunción, supercompactos. Los encóderes QUANTiC son fáciles de usar y cuentan con tolerancias de instalación y funcionamiento excepcionalmente amplias, además de funciones integradas de instalación y calibración.
Las cabezas lectoras QUANTiC disponen de salida digital directa y una nueva variante de salida analógica, con una amplia gama de configuraciones y opciones de regla lineal o rotatoria. Alcanza velocidades de hasta 24 m/s, que permiten satisfacer los requisitos de control de movimiento más exigentes.
Es posible conseguir información de diagnóstico más detallada mediante la herramienta de diagnóstico avanzado de encóder ADTpro-100 autónoma y la herramienta de diagnóstico ADTi‑100, ambas compatibles son el software ADT View. Facilitan la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in situ, para gestionar las aplicaciones de control de movimiento más exigentes.
Fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie QUANTiC, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos QUANTiC
¿Qué tipo de movimiento necesita medir?
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Cinta de acero inoxidable
| RTLC40 | 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (>10 m bajo pedido) |
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista
| RTLC40 con FASTRACK™ opcional | 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Regla de acero inoxidable estrecha
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) |
Arco parcial
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Arco parcial de acero inoxidable estrecha
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 20 m (>20 m bajo pedido) |
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión de graduación (dependiendo del diámetro del anillo) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo |
Regla de acero inoxidable
| RESM40 | ±3,97 a ±0,38 arcosegundos | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm |
Principales ventajas

Fácil instalación y configuración
Aumenta las tolerancias de instalación y uso, manteniendo el rendimiento metrológico. El tiempo reducido de instalación y reglaje supone un bajo coste de mantenimiento.

Medición sólida en entornos contaminados
El filtrado de señales facilita la eliminación de frecuencias de señal no armónicas, por consiguiente, se asegura un Error subdivisional (SDE) bajo y la mínima variación de señal en reglas contaminadas por suciedad.

Alta velocidad
Alcanza velocidades de hasta 24 m/s, que permiten satisfacer los requisitos de control de movimiento más exigentes.
La instalación fácil y rápida de las piezas es uno de los factores imprescindibles para la entrega puntual. Los encóderes QUANTIC tienen amplias tolerancias para agilizar la instalación. Además, al controlar el color del LED de reglaje en la cabeza lectora, puede comprobar rápidamente si la intensidad de la señal y la instalación son correctas. Estas funciones ahorran tiempo, reducen el coste y aumentan la confianza.
Kovery (Corea del Sur)
Advanced Diagnostic Tool opcionales
Los LED de reglaje en la cabeza lectora son normalmente suficientes para el reglaje de los encóderes ópticos de Renishaw, no obstante, puede usar la herramienta Advanced Diagnostic Tool (ADT) para aplicaciones más complicadas. Etas herramientas muestran un informe detallado del rendimiento encóder para facilitar la localización de errores y evitar el tiempo de inactividad de la máquina.
El encóder QUANTiC es compatible con dos herramientas Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 y ADTi-100.

Herramienta ADTpro-100:
- Es una herramienta autónoma manual de diagnóstico de encóder: no se necesita un ordenador u otros equipos.
- Cuenta con una pantalla táctil a color integrada.
- El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
- Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View, que permite guardar los datos del encóder y registrar la configuración y el rendimiento del sistema. ADT View se utiliza también para actualizar el firmware ADTpro-100
ADTi-100:
- Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View.
- Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
- Facilita el reglaje del sistema, la calibración y la optimización de la señal en todo el eje.
- Permite guardar datos del encóder, como la intensidad de señal frente a la posición en el eje, como registro de configuración y rendimiento del sistema.
Las herramientas ADTpro-100 y ADTi-100 pueden conectarse de forma autónoma en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.
Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.