Omitir navegación

Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal RCLC

Características

  • Salida digital directa desde la cabeza lectora
  • Tamaño de cabeza lectora: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión con salida superior)
  • Resoluciones a 2,5 nm
  • Velocidad hasta 20 m/s
  • Bajo error subdivisional (SDE) de <±75 nm para la versión de 20 µm y <±120 nm para la versión de 40 µm

Ventajas

  • Paquete en miniatura
  • No se necesita una interfaz independiente
  • Diseño de ópticas de filtrado para una alta inmunidad al polvo
  • La herramienta Advanced Diagnostic Tool para localización de errores, instalaciones complicadas y mantenimiento
  • Calidad garantizada
  • Regla recta de cristal con bajo coeficiente de expansión térmica de ~8 µm/m/°C

Área transparente para títulos de sitios web

¿Qué es ATOM DX?

Los encóderes de la gama ATOM DX son los más pequeños del tipo óptico incremental de Renishaw, con salida digital directa desde la cabeza lectora. Proporcionan información de posición, interpolación en directo y ópticas de filtrado en un paquete en miniatura.

Puede obtener información de diagnóstico avanzada mediante la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 opcional y el software ADT View para diagnóstico in situ, localización de fallos y optimización de la ayuda para reglaje del encóder, incluso en las aplicaciones más exigentes.

El encóder ATOM DX ofrece también resoluciones de hasta 2,5 nm en una extensa gama de configuraciones.

ATOM DX se suministra en los formatos de cable de alta flexibilidad y versiones de salida superior, con opciones de regla de 20 o 40 µm.

¿Qué es una regla RCLC?

RCLC es una regla recta de cristal que puede suministrarse en longitudes de hasta 130 mm, con graduaciones incrementales de 20 µm o 40 µm de paso. La regla de cristal RCLC tiene una precisión de ±3 µm e incluye dos marcas de referencia: una en el centro de la regla y otra al final del recorrido. La selección se realiza orientando la cabeza lectora respecto a la regla.

La regla RCLC se fija al sustrato con cinta autoadhesiva. La fórmula del adhesivo permite la expansión independiente de la regla con el substrato.

¿Por qué elegir este sistema de encóder?

Encóder en miniatura para aplicaciones con espacio limitado

ATOM DX se fabrica con unas medidas reducidas de solo 20,5 x 12,7 x 7,85 mm, para facilitar su instalación en los lugares más complicados. Puede elegir entre una serie de opciones que incluyen las versiones con cables y con salida superior.

Localización de errores y mantenimiento sencillos

La herramienta Advanced Diagnostic Tool adquiere gran cantidad de datos en tiempo real de las cabezas lectoras de ATOM DX. La información se muestra en la interfaz del ADT View de fácil utilización. Aunque en la mayoría de los casos, los LED de configuración integrados en el encóder son suficientes, la herramienta ADT puede utilizarse para facilitar las instalaciones más complejas. ADT muestra también el rendimiento del encóder, que puede ser de utilidad para la localización de errores del sistema y evitar largas paradas de la máquina.

Alto rendimiento

Con resoluciones de hasta 2,5 nm, bajo error subdivisional SDE y bajas fluctuaciones, la gama de encóderes ATOM DX es de alto rendimiento. Mediante la combinación de la salida de cuadratura digital directa desde la cabeza lectora y las ópticas de filtrado de calidad demostrada de Renishaw, los encóderes ATOM DX forman sólido un bloque de construcción para un sistema de control de movimiento moderno.

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional

Herramienta de diagnóstico avanzado VIONiC

El sistema de encóder ATOM DX es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:

  • Calibración remota
  • Optimización de señales en toda la longitud del eje
  • Indicador de marca de referencia
  • Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
  • Control de velocidad en un gráfico de tiempo
  • Exportación y almacenamiento de datos

Especificaciones técnicas

Estándar de medición

Regla recta de cristal con montaje adhesivo

Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto)

Modelo con cable: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

Modelo con salida superior: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm

Paso de la regla

20 μm y 40 μm

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

~8 µm/m/°C

Grado de precisión a 20 °C

±3 µm

Marca de referencia

Marca de referencia sencilla en el medio o al final de la regla

Interruptores de limitación

N/P

Longitud de la regla

10 mm a 130 mm

Velocidad máxima

Hasta 20 m/s

(Consulte la ficha técnica)

Error subdivisional (SDE)

Versión de 20 µm: normalmente a <±75 nm

Versión de 40 µm: normalmente a <±120 nm

Control de señal dinámica

Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye control de ganancia automático (AGC) y control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento de distintas condiciones de uso

Señales incrementales

Resolución de 10 µm a 2,5 nm

(Consulte la ficha técnica)

Conexión eléctrica

Modelo con cable: Longitudes de cable de 0,2, 0,5, 1, 1,5 y 3 m con conector tipo D (9 y 15 patillas)

Longitudes de cables de 0,5, 1 y 3 metros con conector JST de 10 patillas

Modelo con salida superior: cabeza lectora con conector JST de 10 vías

Transformador eléctrico

5 V -5/+10%, normalmente <200 mA con terminación completa

Vibración (funcionamiento)

100 m/s² máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz

Vibración (en funcionamiento)

1.000 m/s2, 6 ms, ½ seno, 3 ejes

Temperatura de funcionamiento

De 0 °C a +70 °C

Sellado

IP40

Para más información, consulte las fichas técnicas.