Encóder óptico incremental serie ATOM™
Los encóderes incrementales ópticos de la serie ATOM proporcionan medición de posición a alta velocidad, metrología superior y facilidad de configuración, con un diseño de cabeza lectora en miniatura perfecto para aplicaciones con espacio reducido. Puede generar resultados digitales en una amplia gama de interfaces de interpolador a alta velocidad.
Miniaturización sin alteraciones
La serie ATOM es el sistema de encóder incremental óptico sin contacto en miniatura de Renishaw para aplicaciones lineales y rotatorias. Su innovador diseño combina exclusivamente la miniaturización con inmunidad a la suciedad, estabilidad de señal y fiabilidad sin precedentes. Supone un considerable avance de rendimiento y fiabilidad de los encóderes en miniatura. ATOM es también el encóder más rápido de su categoría, con velocidades máximas de hasta 20 m/s.
Los sistemas ATOM llevan integrados LED de indicación de señal que facilitan su instalación. Son compatibles con la herramienta ADTpro-100 Diagnostic Tool de Renishaw.
Tiene a su disposición una extensa gama de interfaces de interpolador de alta velocidad, que incluye la interfaz Ri, la interfaz de alto rendimiento Ti y la interfaz compacta ACi estilo PCB, que ofrece salida digital con resoluciones de solo 1 nm.
La cabeza lectora ATOM también está disponible como modelo de circuito impreso flexible (FPC), que reduce el tamaño del paquete con altura Z reducida.
Fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie ATOM, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos ATOM
¿Qué tipo de movimiento necesita medir?
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Cinta de acero inoxidable
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Regla recta de cristal
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Hasta 130 mm |
Regla de acero inoxidable estrecha
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Arco parcial
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión de graduación | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro externo del disco |
Disco de cristal
| RCDM | ±0,5 µm (ø de disco hasta 100 mm) ±0,7 µm (ø de disco de más de 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Desde 17 hasta 108 m |
Disco de acero inoxidable CENTRUM
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opciones de fijación: Pernos: 38,4 mm a 120 mm Pinza: 31 mm a 120 mm Para otros tamaños, consulte a Renishaw |
Principales ventajas

Analógico en miniatura
Encóder analógico en miniatura con todas las funciones para aplicaciones con espacio limitado e interfaces de interpolador externas.

Variante de cabeza lectora FPC
El circuito impreso flexible (FPC) con altura Z reducida proporciona a los clientes la libertad de diseñar su propio cableado para facilitar el montaje.

Medición de posición fiable
Exclusivo diseño de ópticas de filtrado con una estabilidad de señal e inmunidad a la suciedad excelentes.
La serie ATOM cumple los principales requisitos de alto rendimiento, baja interferencia y bajo peso de un sistema de encóder en miniatura. La comparación directa con marcas competidoras ha demostrado sin lugar a dudas que ATOM es definitivamente el mejor de su categoría. Los plazos de entrega y el servicio postventa de Renishaw también han demostrado ser excelentes.
TPC Motion (Corea del Sur)
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 opcional

ADTpro-100 es una herramienta de diagnóstico de encóderes autónoma con una pantalla táctil a color integrada. Facilita la configuración del sistema y la planificación del mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad no programado. La herramienta ADTpro-100:
- No necesita un ordenador o equipos adicionales para mostrar información exhaustiva del encóder en tiempo real.
- El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
- Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View. ADT View se utiliza para actualizar el firmware ADTpro-100.
La herramienta ADTpro-100 es perfecta para la optimización y el diagnóstico del sistema, especialmente en instalaciones en las que no se ve el LED de la cabeza lectora. También puede conectarse en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.
Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.