Omitir navegación

Sonda de ultrasonidos RUP1 para el sistema REVO®

El sistema de sonda RFP1 integra la medición de grosor automática de una pieza en el proceso de medición de la CMM.

Medición de grosor por ultrasonidos en una plataforma de CMM de 5 ejes

Medición de grosor por ultrasonido RUP1

La sonda de ultrasonidos RUP1 amplía las prestaciones multi-sensor del sistema REVO® mediante la inspección de grosor por ultrasonido.

Al contrario que muchos otros sistemas de ultrasonidos, la sonda RUP1 no necesita depósitos de agua o gel de acoplamiento para facilitar la transmisión correcta de la señal. Está equipada con una innovadora bola de elastómero que proporciona un acoplamiento excelente entre la sonda y el material. Por tanto, la sonda RUP1 no necesita operarios expertos para interpretar las pantallas del osciloscopio y se libera en el taller el espacio dedicado a los tanques de inmersión dedicados.

El uso de ultrasonidos para la medición del grosor de la pieza en una sola cara proporciona unas ventajas claras sobre las técnicas de inspección táctil tradicionales, donde el acceso a las piezas internas es muy complicado.

La sonda RUP1 está totalmente integrada en el software de metrología MODUS™ (versión 1.12) y UCCsuite (versión 5.8).

Bolas de elastómero para RUP1

Piezas del tren de aterrizaje de aviones, ejes de transmisión del sector aeroespacial y energético, y álabes huecos del sector aeroespacial, son solo algunas de las piezas que obtienen ventajas significativas del sistema RUP1.

Sonda ultrasónica y bola RUP1

Características y ventajas de la sonda RUP1

  • La sonda de ultrasonido RUP1 es totalmente compatible con el cambiador automático MRS2 y se intercambia automáticamente con otras sondas del sistema REVO.
  • La sonda RUP1 cuenta con un transductor de 20 MHz, con un alcance de medición de grosor de 1 a 20 mm y una precisión de más de 10 micras mediante puntos de contacto.
  • La innovadora bola de elastómero proporciona un acoplamiento excelente entre la sonda y el material, y no necesita depósitos de agua o gel de acoplamiento para facilitar la transmisión correcta de la señal.
  • Tampoco necesita operarios expertos para interpretar las pantallas del osciloscopio, por lo que se reducen los costes.
  • La sonda de ultrasonidos RUP1 está completamente integrada en MODUS y el software de metrología UCCsuite, e incluye funciones como:
    • calibración de geometría y material
    • control y compensación del tamaño de la bola
    • cálculo automático de las posiciones del cabezal REVO basado en el ángulo de pared posterior de superficies no paralelas
    • y control de la vida útil de la punta
  • También incluye un visor de señal autónomo que proporciona a los expertos una vista gráfica de las mediciones.

Especificaciones técnicas


Características
Características
Grosor de materialesDe 1 a 20 mm en piezas metálicas típicas (aluminio, acero y titanio).
Materiales incompatibles: piezas de hierro fundido, CF, GF, cristal y materiales aditivos, y materiales con recubrimiento.
Precisión de medición de grosor• Superior a 0,025 mm en superficies paralelas
• Superior a 0,100 mm en ángulos en cuña de hasta 10°
Composición de la punta
Bola de elastómero hinchada en una solución de etilenglicol y agua destilada
Vida útil de la punta en uso
1-5 ciclos: dependiendo del entorno
Vida útil de la punta preparada para su uso
7 días colocada en un cargador con tapa de protección
Vida útil de la punta almacenada
12 de mínimo
Modo de medición
Medición de puntos de superficies casi paralelas y cuñas de hasta 10°
Cambio de sondas
Operación completamente automática integrada en un sistema de medición multi-sensor

Garantía ampliada

Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.

Información sobre el producto

 
loading