Sonda de visión RVP REVO-2
Medición de 5 ejes de alto rendimiento y producción para aplicaciones de inspección sin contacto.
Medición sin contacto
Para determinadas aplicaciones, la inspección sin contacto proporciona unas ventajas claras sobre las técnicas de inspección táctil tradicionales. Las láminas metálicas muy finas o los componentes con una gran cantidad de agujeros de solo 0,5 mm, son piezas no adecuadas para la medición táctil.
La sonda REVO-2 RVP añade la inspección sin contacto al sistema de disparo por contacto existente, además de funciones de exploración táctil de alta velocidad y medición de acabado de superficie, que aportan unas mejoras excepcionales de productividad y rendimiento a la CMM, ya que utiliza el movimiento de 5 ejes y el posicionamiento infinito del cabezal REVO-2.
RVP: sonda de visión sin contacto para REVO-2
RVP es el componente de sonda del sistema que aloja un sensor CMOS obturador global de 1,3 megapíxeles y procesador de señales digital. El sensor CMOS del interior de la sonda captura gran cantidad de luz, incluso en tiempos de exposición cortos, por consiguiente, se consiguen capturas de imágenes más rápidas y tiempos de medición más cortos.
El sistema RVP está equipado con dos módulos de visión con prestaciones exclusivas. La aplicación típica del módulo VM10 incluye la inspección de láminas metálicas muy finas, como la caja de combustión de las turbinas aeroespaciales, mientras que el módulo VM11-2 se utiliza para inspeccionar orificios de refrigeración perforados por láser en álabes de turbinas y otros componentes aeroespaciales.
RVP en acción
Información sobre el producto
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.
Está consultando la sonda RVP. Quizá le interesen también otras sondas REVO, como la sonda de acabado de superficie SFP2, la sonda de ultrasonidos RUP1, RSP2 o la gama de sondas RSP3.