Omitir navegación

Renishaw presenta su sistema de FA de dos láseres en Formnext 2024

19 de noviembre de 2024

El primer día (19 de noviembre) de la feria Formnext 2024, la empresa tecnológica internacional de ingeniería Renishaw presentó su más reciente incorporación a la gama de máquinas de fabricación aditiva metálica RenAM 500, la RenAM 500D. Esta variante de dos láseres proporciona a los usuarios de fabricación aditiva (FA) flexibilidad, productividad y una óptima relación coste-beneficio, reduciendo así la barrera de entrada a la FA metálica de alto rendimiento. Renishaw llevará a cabo demostraciones del nuevo sistema durante todo el Formnext en el stand C11 del pabellón 11.0.

Esta nueva máquina está diseñada para crear productos de excepcional calidad, con una productividad muy competitiva y a un precio adaptado a un rango de presupuestos más amplio. La RenAM 500D cuenta con dos láseres de 500 W que llegan a toda la plataforma de construcción, con un mayor rendimiento que los sistemas de un único láser. Por otra parte, la máquina RenAM 500D Ultra, equipada con la tecnología TEMPUS™ de Renishaw, permite que el láser dispare mientras el recubridor se está moviendo, lo que ahorra hasta nueve segundos por capa. También permite conseguir una velocidad de fabricación hasta tres veces superior a la de los sistemas convencionales de un solo láser.

"El nuevo sistema de dos láseres mejora la gama actual RenAM 500, gracias a su excelente productividad y coste competitivo", ha explicado Louise Callanan, directora de Fabricación Aditiva de Renishaw. "Al hacer que nuestros sistemas de fabricación aditiva de alta calidad sean más productivos que nunca, nuestro objetivo es reducir la barrera de entrada a esta avanzada tecnología e impulsar una adopción más amplia en diversas industrias".

La configuración de dos láseres de la nueva serie RenAM 500D ofrece un mayor rendimiento y menores tiempos de producción que los sistemas de un solo láser, reduciendo el coste por pieza. Las mejoras en velocidad y productividad de los sistemas de dos láseres, entre los que se encuentran el 500D, el 500D Flex y el 500D Ultra, permiten a las empresas que actualmente utilizan sistemas de un solo láser ampliar drásticamente sus capacidades de producción sin tener que ocupar más espacio en su planta de fabricación.

Los modelos RenAM 500D son totalmente compatibles con el paquete de software de FA de Renishaw, que incluye Renishaw Central y QuantAM. Esta integración perfecta garantiza que los usuarios actuales de FA puedan introducir el sistema de dos láseres en sus operaciones sin interrumpir sus flujos de trabajo actuales.

La RenAM 500D pasa a formar parte de la serie RenAM 500; una gama de soluciones versátiles que se adaptan a todas las etapas del proceso de fabricación aditiva, desde la creación inicial de los prototipos hasta la producción a gran escala. Las máquinas de la serie RenAM 500 de Renishaw están equipadas con láseres de alta potencia que llegan a todo el lecho de polvo, un flujo de gas inteligente que permite obtener piezas de mejor calidad y un manejo del polvo configurable.

Para obtener más información, visite www.renishaw.com/am

Descargas

Para consultar otras imágenes, vídeos o información sobre Renishaw y sus productos, visite nuestra Media Hub.

 
loading