Omitir navegación

RenAM 500Q

RenAM 500Q: más rapidez y rentabilidad sin comprometer la calidad.

Sistema de fabricación aditiva metálica (FA) RenAM 500Q

La máquina RenAM 500Q de Renishaw hace que la producción en serie sea rentable. Con cuatro láseres integrados en un sistema compacto, puede aumentar su capacidad sin necesidad de ampliar la superficie del taller.

La máquina RenAM 500Q tiene una densidad láser excepcional en la mesa del polvo, a 64 láseres por metro cuadrado. Este sistema multi-láser de alta productividad es perfecto para fabricantes que desean producir componentes de máxima calidad al precio más bajo por pieza.

¿Por qué elegir RenAM 500Q?

  • Rapidez: Con cuatro láseres de 500 W con acceso completo a la mesa del polvo, reciclado de polvo automático y preparación de la atmósfera de vacío patentada, la máquina RenAM 500Q puede construir hasta 150 cc por hora.
  • Rentabilidad: Con un diseño de tamaño reducido, el sistema RenAM serie 500 proporciona un ahorro de costes significativo en la producción en serie de componentes metálicos.
  • Calidad: Produce piezas de calidad constante y repetible, con un detalle y precisión incomparable. Producimos componentes con una densidad superior al 99,9 %, con la máxima resistencia y ductilidad en toda la placa.

Más información

Descubre la máquina RenAM 500Q para fabricación aditiva.

Contáctenos

Más información