Omitir navegación

Información de conformidad de encóderes ópticos

Seleccione los certificados de conformidad CE, RoHS y WEEE de Renishaw. Más información sobre el sistema de control de calidad ISO 9001.

Declaraciones de conformidad

El marcado de la CE y UKCA requiere una declaración de conformidad de la UE para la idoneidad de cada producto. En la tabla siguiente se incluyen las declaraciones para cada sistema de encóder. Si necesita un certificado DoC para un modelo de producto específico, póngase en contacto con PMG.Compliance@Renishaw.com.

Productos

UE

Reino Unido

ADTi-100

EUD2021-00853

ADTa-100

EUD2021-00854

Cabezas lectoras ATOMEUD2021-00851
B2B ACiEUD2021-00852
Cabezas lectoras EVOLUTE™

EU2021-00850

Sistemas de encóder FORTiS™

EUD2021-00815

UKD2021-00815

FORTiS con Seguridad funcional

EUD2021-00819

UKD2021-00819

Cabezas lectoras QUANTiC

EUD2021-00849

Interfaces REE y REFEUD2021-00867
Cabezas lectoras e interfaces RESOLUTE™EUD2021-00813
RESOLUTE Seguridad funcional y Siemens DRIVE-CLiQEUD2021-00868
Seguridad funcional RESOLUTE con Seguridad BiSS® CEUD2021-00817
Cabezas lectoras RGHEUD2021-00846
Cabezas lectoras, interfaces y accesorios TONiC™EUD2021-00847
TONiC™ Seguridad funcionalEUD2021-00869
Cabezas lectoras VIONiC™

EUD2021-00848

RoHS

Todos los sistemas de encóder óptico de Renishaw y las piezas relacionadas cumplen la normativa RoHS en relación a la Directiva 2011/65/EU, incluida la modificación del Anexo II, 2015/863/EU (31 de marzo 2015), según muestran los certificados de la CE aquí. Si necesita un certificado RoHS para un modelo de producto específico, póngase en contacto con PMG.Compliance@Renishaw.com.

Puede descargar la tabla de la Normativa de conformidad de China aquí.

WEEE

Para obtener información sobre cómo desechar los productos fuera de uso, consulte las guías de instalación correspondientes.

Ficha técnica de materiales y seguridad

Consulte las fichas técnicas de Seguridad de material adhesivo RGG-2 para Araldite AV138 y Hardener HV998-1.

ISO 9001

El sistema de control de calidad y los procedimientos de Renishaw han superado los requisitos de conformidad ISO 9001, el estándar reconocido internacionalmente para sistemas de control de calidad. El certificado de registro de Renishaw en EN ISO 9001 se emite por BSI Management Systems e incorpora el logotipo de acreditación UKAS. Es la garantía de que Renishaw no solo utiliza procedimientos conformes con el estándar ISO, sino que la empresa ha sido auditada y homologada por una organización competente acreditada UKAS. La acreditación UKAS es reconocida por muchos países de todo el mundo por el organismo nacional competente del país. Para más información, póngase en contacto con PMG.Compliance@Renishaw.com.

Minerales conflictivos, REACH, Estándares de adquisición de productos ecológicos y otras regulaciones o estándares

Si necesita más información sobre los temas anteriores y otros temas relacionados con la conformidad, visite la página Public Supplier Information. Si esto no resuelve su consulta, póngase en contacto con PMG.Compliance@Renishaw.com.

Seguridad funcional

TONiC FS

El sistema de encóder TONiC FS está homologado por Renishaw con el número de certificado de referencia FSC001, como dispositivo de Categoría 3 con nivel de rendimiento d (PLd) Renishaw Ibérica S.A.U., conforme a la norma ISO 13849-1 en aplicaciones de nivel de integridad 2 (SIL2) conforme a las normas IEC 61508-1 y IEC 61800-5-2.

RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ

El sistema de encóder RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CliQ está homologado por Renishaw plc con el número de certificado de referencia FSC004, como dispositivo de Categoría 3 con nivel de rendimiento d (PLd), conforme a la norma ISO 13849-1 en aplicaciones de nivel de integridad 2 (SIL2) conforme a las normas IEC 61508-1 y IEC 61800-5-2.

RESOLUTE FS con Seguridad BiSS®

El sistema de encóder RESOLUTE FS BiSS Safety está homologado por Renishaw con el número de certificado de referencia FSC002, como dispositivo de Categoría 3 con nivel de rendimiento d (PLd) Renishaw Ibérica S.A.U., conforme a la norma ISO 13849-1 en aplicaciones de nivel de integridad 2 (SIL2) conforme a las normas IEC 61508-1 y IEC 61800-5-2.

FORTiS FS

El sistema de encóder TONiC FS está homologado por Renishaw con el número de certificado de referencia FSC001, como dispositivo de Categoría 3 con nivel de rendimiento d (PLd), conforme a la norma ISO 13849-1 en aplicaciones de nivel de integridad 2 (SIL2) conforme a las normas IEC 61508-1 y IEC 61800-5-2.

Certificado de Seguridad funcional

Renishaw plc cuenta con la certificación del CSA Group, certificado de seguridad funcional de referencia CASS 00023, para la gestión y autocertificación de actividades de seguridad funcional hasta SIL3 y PLe.

Para más información sobre el rendimiento de seguridad funcional de otros sistemas de encóder, póngase en contacto con PMG.Compliance@Renishaw.com.

 

Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo

Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a la medida exacta de sus necesidades, póngase en contacto con uno de nuestros expertos.

loading