Medidores de herramientas por láser avanzados para máquinas CNC
La gama de medidores de herramientas láser avanzados para máquinas CNC facilita la medición de herramientas y detección de herramientas rotas de alta precisión a alta velocidad. Mejore el control de procesos con los medidores de herramientas NC4, adecuados para Máquina-Herramienta de cualquier tipo y tamaño.
Tecnología de reglaje de herramientas láser líder del sector
La precisión dimensional y la calidad de las piezas durante el proceso de mecanizado puede verse afectada por el desgaste, la excentricidad y la rotura de la herramienta. Los sistemas NC4 de Renishaw permiten detectar estos problemas.
NC4 puede medir una gran variedad de herramientas a la velocidad y alimentación de producción. De este modo, se reduce al mínimo el riesgo de mecanizar piezas de baja calidad debido a un excesivo desgaste o rotura de la herramienta.
Los sistemas NC4, medidores de herramientas láser premium para máquinas CNC, son de gran ayuda para los procedimientos de control en el proceso de cualquier fabricante.
¿Por qué es necesario un medidor de herramientas láser?
La medición de herramientas es crucial para garantizar la precisión y la exactitud de las piezas mecanizadas. Mediante este proceso, es posible realizar fácilmente el reglaje de herramientas automático y obtener tolerancias ajustadas y acabado de alta calidad.
Los medidores de herramientas láser facilitan mediciones fiables, sin contacto y a alta velocidad con una precisión por debajo de la micra, incluso en los entornos más hostiles. Reducen la repetición de trabajos, aumentan la productividad general y reducen significativamente los costes de fabricación.
Principales ventajas de los medidores de herramientas láser

Repetibilidad excepcional
Repetibilidad de medición de herramientas inferior a±0,5 µm 2σ.

Medición exhaustiva
Mide con exactitud una extensa gama de geometrías de herramienta.

Fabricada para entornos hostiles
El sistema de salida MicroHole™ y PassiveSeal™ protege conforme a los estándares IPX6 e IPX8.

Amplia gama de modelos disponible
Distintas opciones de tamaño, altura y personalización para cada aplicación.
El sistema NC4 permite detectar roturas de las herramientas pequeñas empleadas para producir puntos clave y de referencia de las levas, cruciales para un perfecto funcionamiento del motor. De no ser por el sistema Renishaw, la máquina podría seguir funcionando con una plaquita de corte rota y provocar unos resultados desastrosos.
Ducati (Italia)
Software de macros de reglaje de herramienta
Aproveche todo el potencial del medidor de herramientas con intuitivo software de macros de reglaje de herramientas.
¿Qué medidor de herramienta láser es adecuado para mi aplicación?
Nuestros medidores de herramientas láser avanzados mejoran la precisión y el reglaje rápido y automático de herramientas en el proceso en una amplia gama de aplicaciones de mecanizado. Está diseñado para complementar otros dispositivos de control de mecanizado, como nuestras sondas de alta precisión.En conjunto, proporcionan el control de procesos más exhaustivo posible en una enorme gama de configuraciones de centros de mecanizado. Si necesita ayuda para elegir el mejor sistema de control en el proceso, póngase en contacto con su distribuidor local.
Sistemas fijos NC4+ Blue
Equipados con el primer láser de tecnología azul del sector y ópticas mejoradas, los sistemas NC4+ Blue facilitan el reglaje de herramientas y la detección de roturas a alta velocidad y gran precisión sin contacto.
El sistema NC4+ Blue mide y detecta herramientas de solo Ø0,03 mm, con una repetibilidad de ±0,5 µm 2σ, para asegurar unas piezas correctas "a la primera". El rendimiento de medición mejorado de esta tecnología reduce los errores de medición herramienta-herramienta de una extensa gama de herramientas.

Sistemas NC4
Con más de una década de experiencia con los clientes, el sistema láser rojo original NC4 ofrece una medición uniforme, con una repetibilidad de ±1 µm 2σ.
El sistema integrado de soplado de aire del sistema NC4 garantiza la eliminación rápida y eficaz de la viruta y el refrigerante de la herramienta antes de la medición, para garantizar la precisión de los resultados.


Sistemas individuales NC4
Los sistemas individuales NC4 son una solución flexible para instalaciones complejas. Los sistemas pueden configurarse en distintas orientaciones con distancias entre 0,3 y 5 m, y pueden entregarse con soportes y ajustes para distintas instalaciones de máquina. Cuentan con la misma tecnología de láser rojo y sistemas de protección óptica que los demás equipos, para asegurar precisión, solidez y rendimiento en cualquier aplicación.
Sistemas NC4 a medida
Nuestro equipo de Productos a medida proporciona asesoramiento profesional experto y servicio de diseño de soluciones de reglaje de herramientas.
El reglaje de herramientas es más fácil con el software intuitivo
El software de macros de reglaje de herramientas sin contacto facilita el reglaje de longitud y diámetro, la medición de radio, y la detección de herramientas rotas, así como otras funciones avanzadas.
Los usuarios con experiencia utilizan las técnicas de código de macros tradicionales y los nuevos usuarios disponen de la interfaz gráfica de usuario fácil de usar y la app GoProbe de Renishaw.




Medición del desgaste de la herramienta*

Detección de herramientas rotas

Detección de filos de herramienta astillados

Detección de rebabas o restos de viruta



¿Necesita asistencia técnica sobre NC4?
Como empresa de reconocido prestigio internacional, Renishaw proporciona un servicio técnico excepcional a los clientes.Descubra la exhaustiva información sobre NC, que incluye NC4, NCi-6 y las aplicaciones para teléfono móvil de Renishaw.
Más información
-
Folleto: Medidores de herramientas láser de alta precisión
-
Hoja de datos técnicos: Gama de medidores de herramientas sin contacto NC4+ Blue
-
Hoja de datos técnicos: Accesorios del sistema de reglaje de herramientas sin contacto NC4
-
Hoja de datos técnicos: Medidor de herramientas sin contacto NC4
-
Hoja de datos técnicos: Ficha técnica: Interfaz del medidor de herramientas sin contacto NCi-6
-
Especificaciones técnicas: Sondas de inspección para Máquina-Herramienta con CNC
-
Guía de bolsillo: Soluciones - Mejore la calidad y la precisión de las piezas a la vez que aumenta la eficacia de su centro de mecanizado CNC
Pasos siguientes
Para obtener más información o realizar una compra, envíe un formulario de contacto a un representante comercial local.
Contáctenos