Medidores de herramientas láser de alta precisión
Los medidores de herramientas sin contacto NC4 son sistemas de medición y detección de herramientas rotas de alta precisión y velocidad, que permiten controlar los procesos en Máquinas-Herramienta de cualquier tipo y tamaño.
En los procesos de mecanizado, la precisión dimensional depende de una serie de variables, por ejemplo: la desviación del tamaño de herramienta, el salto de la herramienta, y la rotura de herramientas.
En los sistemas NC4 de Renishaw, estas variables se controlan mediante la medición de una completa gama de herramientas a velocidades de producción, además, reducen el desgaste excesivo y el riesgo de rotura de herramientas, un factor importante para herramientas pequeñas y frágiles.
Elija el medidor de herramienta sin contacto perfecto para su aplicación
![Gama de sistemas NC4 fijos e individuales](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
Sistemas fijos NC4+ Blue
Equipados con el primer láser de tecnología azul del sector y ópticas mejoradas, los sistemas NC4+ Blue de Renishaw se fabrican con distancias de trabajo de hasta 240 mm, que mejoran considerablemente la precisión de medición de herramientas y están homologados con los estándares del sector.
Todos los sistemas están equipados con soplado de aire integrado de serie, que asegura la precisión y la fiabilidad en la medición de herramientas.
Sistemas individuales NC4
Los sistemas individuales de Renishaw proporcionan las mismas funciones de medición y detección de herramientas rotas que los sistemas equivalentes fijos.
Estos sistemas pueden adaptarse a distintas configuraciones en función de su aplicación, para proporcionar la máxima flexibilidad.
Los sistemas individuales se fabrican con distancias de trabajo de hasta 5 m.
Soluciones a medida
Renishaw suministra el sistema NC4 a la medida de los requisitos de su aplicación, por ejemplo, distintos tamaños, configuraciones de montaje y sistemas de inspección adicionales integrados, como medidores de herramientas por contacto para tornos.
NC4+ Blue: el estándar está definido
El sistema NC4 permite detectar roturas de las herramientas pequeñas empleadas para producir puntos clave y de referencia de las levas, cruciales para un perfecto funcionamiento del motor. De no ser por el sistema Renishaw, la máquina podría seguir funcionando con una plaquita de corte rota y provocar unos resultados desastrosos.
Ducati (Italia)
Diseñado para el rendimiento
![Máquinas en Renishaw Miskin](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![Sistema NC4+ Blue F115 midiendo una pequeña herramienta](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![Sistema NC4 individual con pulverización de refrigerante](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![Aplicación NC4](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
Aumente la productividad
El reglaje de herramientas automático con el medidor NC4 proporciona a las Máquinas-Herramienta la inteligencia que precisan para tomar decisiones propias, ampliando los períodos de fabricación 'sin luces’ y aumentando la productividad.
Menos piezas desechadas
El sistema NC4+ Blue mide y detecta herramientas de hasta Ø0,03 mm, con una repetibilidad de ±0,5 μm 2σ – para asegurar unas piezas correctas 'a la primera'.
Gran flexibilidad
Por su gran cantidad de opciones del sistema y configuración, el NC4 es la solución de reglaje de herramientas sin contacto más flexible del sector.
Fácil de utilizar
Fácil instalación, configuración, uso y mantenimiento del NC4 gracias a su extensa gama de aplicaciones para máquina y teléfono móvil.
![Sistema NC4+ Blue midiendo una fresa](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
Diseño ultracompacto
Un sistema electrónico en miniatura y un sistema de protección compacto sin un mecanismo de obturador voluminoso, permite utilizar el NC4 en máquinas con un espacio limitado para el montaje de la Sistemas de reglaje de herramientas.
Fácil instalación
Gracias a su conector y opciones de montaje versátiles, la instalación de los sistemas NC4+ Blue es rápida y sencilla, especialmente en máquinas que ya están en funcionamiento.
Protección ambiental
Sistema de protección ambiental patentado que garantiza la protección de las ópticas de precisión del NC4 en todo momento.
Componentes del sistema
![Parte posterior izquierda del NC4+ Blue F115C](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![Interfaz NCi-6](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![Filtro de aire](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
Medidor de herramientas sin contacto
Medidor de herramientas láser ultracompacto optimizado para entornos de producción.
Interfaz
La interfaz NCi-6 procesa las señales de la unidad NC4 y las transmite al control CNC de la máquina.
Filtro de aire
Suministra aire limpio y seco para proteger las ópticas de precisión de la unidad NC4.
Software de reglaje de herramientas Intuitivo
Renishaw se compromete a garantizar la facilidad de uso de sus productos. Una exhaustiva gama de ciclos de macro y aplicaciones para Máquina-Herramienta le permite programas los ciclos de medición de forma rápida e intuitiva.
Medidores de herramientas sin contacto en acción
Vea cómo nuestros clientes los sistemas NC4 para mejorar sus procesos de fabricación y ahorrar tiempo y dinero.
Renishaw cuenta con una excelente reputación entre las empresas de fabricación, además, facilita servicios a distintos sectores, por tanto, no se limita a ofrecer un producto o una solución, sino que comparte con nosotros su experiencia, conocimiento y mejores prácticas del sector. En Renishaw también son muy meticulosos en cuanto a su servicio de asistencia técnica, con un personal que reacciona inmediatamente para resolver los problemas; esto nos ha impresionado especialmente.
SuperAlloy Industrial Company Ltd. (Taiwán)
Más información
-
Folleto: Medidores de herramientas láser de alta precisión
-
Hoja de datos técnicos: Gama de medidores de herramientas sin contacto NC4+ Blue
-
Hoja de datos técnicos: Medidor de herramientas sin contacto NC4
-
Hoja de datos técnicos: Ficha técnica: Interfaz del medidor de herramientas sin contacto NCi-6
-
Especificaciones técnicas: Sondas de inspección para Máquina-Herramienta con CNC
-
Guía de bolsillo: Soluciones - Mejore la calidad y la precisión de las piezas a la vez que aumenta la eficacia de su centro de mecanizado CNC