P+F sobre encóderes láser
General
¿Con qué se deben limpiar las ópticas del sistema de encóder láser?
En la tabla siguiente se detalla lo que puede utilizarse y lo que no:
Usar | No usar |
Etanol, metanol, propanol y combinaciones | Acetona |
Líquido de limpieza de gafas | Materiales abrasivos |
Paños de limpieza no abrasivos, sin pelusa | Disolventes clorados |
Paños de microfibra | Benceno |
¿Es posible obtener un certificado de calibración del sistema de encóder láser?
Sí, pueden solicitarse al encargar el nuevo sistema. Este servicio tiene un coste adicional.
He perdido el certificado de calibración ¿puedo obtener un duplicado?
Sí, es posible Póngase en contacto con su oficina local de Renishaw e indique el número de serie. Este servicio tiene un coste adicional.
RLE
¿Debo utilizar un espejo plano o retrorreflector en mis aplicaciones?
La elección del objetivo depende del tipo de aplicación, ya que todas tienen distintas ventajas. El espejo plano es más adecuado para aplicaciones de plataforma XY. Los retrorreflectores son más tolerables a la rotación angular que los espejos planos y se utilizan normalmente en ejes lineales.
¿Por qué sigue en rojo el LED de estado después de alinear el sistema RLE?
Los sistemas RLE se entregan de fábrica con el interruptor de RLU establecido en 'error', por tanto, debe cambiarse antes de utilizar el sistema (incluido en interruptor de paridad).
¿Cuál es la resolución más alta que puede alcanzar el sistema RLE?
El RLE combinado con RPI20 puede alcanzar una resolución de 38,6 picómetros a 1 m/s.
¿Qué conectores se necesitan para integrar el sistema RLE?
Los sistemas RLE nuevos se entregan con un kit que incluye todos los conectores necesarios.
¿Qué espejos recomienda Renishaw para sus sistemas RLE?
Renishaw dispone de una extensa gama de espejos. La ficha técnica incluye toda la información necesaria para obtener sus propios espejos, si es necesario.
HS20
¿Se puede reparar un sistema HS10?
Desafortunadamente, Renishaw no puede seguir prestando servicio a las unidades HS10 (desde enero de 2016) debido a la obsolescencia de los componentes. No obstante, Renishaw ofrece una opción de actualización al sistema HS20 a precio rebajado. Para más información, póngase en contacto con su oficina local de Renishaw.
¿Qué grado de precisión puede alcanzar el sistema HS20?
La unidad HS20 puede alcanzar una precisión de 1 ppm (1 µm/m).
¿Qué opciones de compensación alternativas ofrece Renishaw?
El sistema RCU10 puede compensar la temperatura del aire, la presión y la humedad. Además, dispone de funciones para compensar la dilatación térmica de la pieza de trabajo o la estructura de la máquina.
¿Cuál es el alcance máximo del sistema HS20?
El sistema HS20 tiene un alcance máximo de 60 m, combinado con el kit de ópticas de largo alcance.
¿Qué opciones de salida tiene el sistema HS20?
El sistema HS20 incluye opciones de salida incremental digital (cuadratura digital RS422) e incremental analógica (1 Vpp – seno y coseno diferencial).
Conformidad
¿Los sistemas de encóder láser de Renishaw son compatibles con RoHS?
Los sistemas de encóder láser de Renishaw son compatibles desde junio de 2017. Puede descargar las declaraciones de conformidad (DOC) correspondientes en nuestra página de calidad y conformidad de productos.
¿Cumplen los encóderes Renishaw la normativa de la CE (Declaraciones de conformidad de la CE)?
Consulte la página Calidad y conformidad de productos.
Pasos siguientes
Si no puede encontrar aquí sus respuestas, rellene el formulario y envíe la pregunta por correo electrónico, o póngase en contacto con su oficina local.