Omitir navegación

Serie de encóderes ópticos absolutos EVOLUTE™

EVOLUTE es un encóder óptico absoluto con resolución de precisión y sistema de medición de posición con tolerancias de instalación extraordinarias y mayor inmunidad a la suciedad. La posición se adquiere inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento, para obtener un control de velocidad preciso y estabilidad de posición mejorada.

Medición de posición absoluta más fácil

Basados en la tecnología líder del sector de los encóderes de la serie RESOLUTE™, el sistema EVOLUTE es un encóder óptico absoluto real con un paso de regla de 50 µm, tolerancias de instalación extraordinarias y mayor inmunidad a la suciedad, para aplicaciones que exigen la máxima integridad operativa metrológica.

La máxima integridad operativa se mantiene gracias a unos innovadores algoritmos de procesamiento de imágenes optimizados para la resistencia a la contaminación.

El encóder EVOLUTE mide la posición absoluta con resoluciones por debajo de 50 nm a velocidades de hasta 100 m/s. Está disponible con reglas lineales y una variedad de interfaces serie:

  • BiSS® C (unidireccional) con controles compatibles
  • FANUC (α y αi)
  • Mitsubishi (J4 y J5 de servomotores, y los motores MDS-D2/DH2/DM2/DJ para aplicaciones de Máquina-Herramienta)
  • Panasonic (serie de motores A5 y A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 y Sigma-7 SERVOPACK)

Todas las variantes (marcadas con el logotipo ADT) son compatibles con la herramienta y el software opcional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y software ADT View, que adquiere una gran cantidad de datos en tiempo real para la optimización y detección de fallos en el taller.

Fichas y documentación técnica

Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie EVOLUTE, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.

Forma de movimiento lineal

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Cinta de acero inoxidable

Regla lineal RTLA

RTLA50

±10 μm/m

50 μm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 10.020 mm

Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista

Regla lineal RTLA FASTRACK

RTLA50 con FASTRACK™ opcional±10 μm/m50 μm10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 10.020 mm

Principales ventajas

La imagen muestra reglas de encóder absolutas

Absoluta real

Adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento. Basado en la tecnología de encóder RESOLUTE.

La imagen representa el Error subdivisional ultrabajo (SDE)

Metrología versátil

Error subdivisional ultrabajo (SDE) de ±150 nm e interferencia ultrabaja (fluctuación) inferior a 10 nm RMS.

Pictograma de fácil instalación

Fácil instalación

El uso de una regla de una pista con período de 50 μm proporciona una tolerancia de instalación extraordinaria de 500 μm (separación).

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional

Advanced Diagnostic Tool ADT-100

Las cabezas lectoras del encóder EVOLUTE son compatibles con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:

  • Calibración remota
  • Optimización de señales en toda la longitud del eje
  • Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
  • Exportación y almacenamiento de datos
  • Ajuste cero

Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.

 
loading