Esfera de calibración avanzada ACS-1 para sondas de Máquina-Herramienta
Elimine las operaciones manuales y la calibración de sondas, y consiga la máxima precisión, consistencia y fiabilidad de sus Máquinas-Herramienta. Descubra la esfera de calibración avanzada ACS-1 para sondas de Máquina-Herramienta con CNC y agilice sus procesos de calibración.
Calibración de Máquina-Herramienta con ACS-1
Las sondas de husillo para máquina herramienta CNC pueden ser muy repetibles, pero su rendimiento depende de una calibración correcta.
Los métodos de calibración manuales son lentos y propensos a errores e inconsistencias que afectan a la calidad de las mediciones siguientes. ACS-1 permite obtener la máxima precisión de medición en la Máquina-Herramienta eliminando los pasos de calibración manual.
El mecanismo con bloqueo de la esfera ACS-1 evita el uso manual de bloques o galgas de deslizamiento, para garantizar un rendimiento fiable y preciso.
- Repetibilidad excelente: consiga una repetibilidad de calibración excelente sin necesidad de bloques o galgas de deslizamiento.
- Calibración rápida: calibre la longitud de la sonda y el diámetro de la bola en minutos.
- Más productividad: ahorre tiempo, dinero y proyectos eliminando el error humano del proceso de calibración.
![ACS-1 en una VMC](/media/img/gen/38a2c7abacff490d9612ef8d8abbf335.jpg)
Calibración sencilla y precisa
La metrología de precisión es fundamental para fabricar piezas de alta calidad. ACS-1 permite definir la compensación del palpador, el tamaño y la longitud de la sonda, y proporciona a los fabricantes una solución rentable de calibración de sondas de Máquina-Herramienta.
Con una base magnética que permite montar la sonda horizontal o verticalmente, ACS-1 es el dispositivo de calibración de sondas perfecto para todos los tipos de configuración de Máquina-Herramienta CNC. Por ejemplo, fresa vertical, tornos, torno-fresa y máquinas de 5 ejes.
ACS-1 puede usarse cuando:
- Necesita evitar errores eliminando los pasos manuales relacionados con el uso de bloques o galgas de deslizamiento.
- Necesita una solución rentable para mejorar un proceso de operación manual.
- Necesita un reglaje rápido para una operación inmediata.
¿Cómo funciona ACS-1?
ACS-1 se monta en la mesa o el plato de la Máquina herramienta sobre su base magnética. Para establecer una superficie de referencia precisa, una barra patrón (o una herramienta de longitud conocida) presiona el pestillo en su posición y lo bloquea.
La longitud total de la sonda se calibra con precisión con el disco de calibración (la superficie del pestillo de bloqueo). La calibración del diámetro de la bola del palpador de la sonda se realiza en la esfera patrón, que puede montarse en dos posiciones distintas, según la configuración de la máquina CNC.
Para obtener información más detallada sobre calibración de Máquina-Herramienta con ACS-1, visite la biblioteca de servicio técnico.
Pasos siguientes
Para obtener más información o realizar una compra, envíe un formulario de contacto a un representante comercial local.
ContáctenosDescargas
¿Necesita asistencia?
Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar fichas técnicas, manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.