Gama de encóderes de RESOLUTE™
Descubra los encóderes absolutos reales RESOLUTE™, un sistema de medición de posición de alta resolución y velocidad. Adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento, para obtener un control de velocidad preciso y estabilidad de posición mejorada.
Mediante una combinación de ópticas avanzadas e innovadores algoritmos de determinación de posición, el encóder RESOLUTE mide la posición absoluta con resoluciones precisas de solo 1 nm y alta velocidad de hasta 100 m/s. Con un rendimiento de metrología excepcional. error de subdivisión (SDE) de ±40 nm e interferencia ultrabaja (fluctuación) inferior a 10 nm RMS, es idóneo para las aplicaciones de control de movimiento más exigentes.
Los encóderes RESOLUTE están disponibles con reglas lineales y rotatorias y una variedad de interfaces serie. Los modelos específicos para aplicación incluyen RESOLUTE UHV (Ultra Alto Vacío), RESOLUTE ETR (Rango de temperaturas ampliado) y RESOLUTE FS (Seguridad funcional) son are compatibles con el software opcional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y ADT View, que adquiere una gran cantidad de datos en tiempo real para la optimización y detección de fallos en el taller.
Medición de posicionamiento absoluto real
Los encóderes de la serie RESOLUTE proporcionan medición de posición absoluta para reglas lineales y rotatorias de una pista. Adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento.
Velocidad más alta con resolución más precisa
Los encóderes RESOLUTE combinan ópticas avanzadas e innovadores algoritmos de determinación de posición para medir la posición absoluta con resoluciones precisas de solo 1 nm y alta velocidad de hasta 100 m/s(36 000 rpm).
Rendimiento metrológico excelente
Los sistemas de encóder RESOLUTE proporcionan medición de posición absoluta con error subdivisional (SDE) muy bajo de ±40 nm e interferencia ultrabaja (fluctuación) inferior a 10 nm RMS, que proporciona un rendimiento de control de velocidad y una estabilidad de posición excelentes.
Encuentre su solución de regla RESOLUTE
Estándar
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 21 m | |
Regla de acero inoxidable estrecha | RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 21 m |
Regla recta ZeroMet™ | RELA30 | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m |
Regla recta de acero inoxidable | RSLA30 | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m |
Arco parcial
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha | ±5 μm/m | 30 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 21 m |
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión (dependiendo del diámetro) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo |
Regla de acero inoxidable | Precisión de graduación: De 4 a 0,4 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm | |
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo ±1,5 arcosegundos ±2 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm |
Ultra Alto Vacío
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 21 m | |
Regla recta ZeroMet™ | RELA30 | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m |
Regla recta de acero inoxidable | RSLA30 | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m |
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión (dependiendo del diámetro) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo |
Regla de acero inoxidable | Precisión de graduación: De 4 a 0,4 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm | |
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo ±1,5 arcosegundos ±2 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm |
Rango de temperaturas ampliado
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión (dependiendo del diámetro) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo |
Regla de acero inoxidable | Precisión de graduación: De 4 a 0,4 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm | |
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo ±1,5 arcosegundos ±2 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm |
Seguridad funcional
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 21 m | |
Regla recta ZeroMet™ | RELA30 | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m |
Regla recta de acero inoxidable | RSLA30 | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m |
Las cabezas lectoras RESOLUTE (marcadas con el símbolo ADT) son compatibles con el software Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Exportación y almacenamiento de datos
- Ajuste cero
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión (dependiendo del diámetro) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo |
Regla de acero inoxidable | Precisión de graduación: De 4 a 0,4 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm | |
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo ±1,5 arcosegundos ±2 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm |