Sondas de contacto de alta precisión para máquinas CNC
Para conseguir un rendimiento de medición insuperable, las sondas de contacto de alta precisión para máquinas CNC ofrecen los mejores controles de procesos en el ciclo. Con fuerzas de disparo ultrabajas y excelente repetibilidad, las sondas de alta precisión son perfectas para reglaje e inspección de piezas de trabajo complejas.
Inspección de alta precisión para un rendimiento óptimo
Diseñadas hace más de una década, nuestras sondas de disparo por contacto de alta precisión tienen unas prestaciones y un rendimiento sin precedentes.
Compatibles con una amplia gama de aplicaciones, nuestras sondas de alta procesión automatizan en reglaje y la inspección de piezas en el ciclo, para un mecanizado de piezas rápido y preciso.
Las sondas de alta precisión de Renishaw consiguen un rendimiento de medición superior mediante mecanismos de inspección avanzados, con tecnología RENGAGE™ o microcinemáticas. Estas tecnologías mejoran y aseguran el mecanizado de piezas en la primera pasada, incluidos componentes complejos con formas 3D blandas, flexibles y complejas.
Fabricadas con materiales de alta calidad, las sondas para Máquina-Herramienta de Renishaw son sólidas y fiables. Están preparadas para los entornos de mecanizado más hostiles, con alta resistencia a sacudidas, vibraciones, temperaturas extremas e inmersión continua en líquido.
¿Por qué se debe usar la sonda?
La inspección es imprescindible para asegurar la precisión en los procesos de mecanizado. Como fabricante, mantener una calidad constante del producto y maximizar el rendimiento es crucial. Por tanto, la implantación de procesos de control de calidad como la inspección es increíblemente beneficiosa.
Tanto para agilizar la producción mediante la automatización de reglaje e inspección de piezas de trabajo, o reducción de errores de mecanizado y desechos. La inspección no solo ahorra tiempo y costes de gestión de desechos, también aumenta la productividad, ya que reduce el tiempo de inactividad mediante la actualización automática de correctores de herramienta la preparación rápida de trabajos. Por todas estas ventajas, la sonda es una gran inversión con una amortización rápida que permite a los fabricantes concentrarse en la calidad, productividad y rentabilidad.
Principales ventajas de las sondas de alta precisión
![Icono de fuerza de disparo baja](/media/img/gen/5a07a0fbb10e46e1909b870b521e71fa.png)
Fuerza de disparo ultrabaja
Evite daños en la superficie y la forma al inspeccionar piezas de trabajo.
![Icono de una esfera con puntos de datos alrededor para mostrar una precisión 3D superior](/media/img/gen/6d150e1675f54e1d83887f531bfd44cc.png)
Máxima precisión 3D
Rendimiento inigualable por debajo de la micra cuando se aplica a formas 3D y contornos complejos.
![Icono de estándares IPX](/media/img/gen/f7fe8d92321f435aa83e60ad2d2c752f.png)
Diseño robusto
Proporciona una medición más fiable y alarga la vida útil, incluso en los entornos más hostiles.
![Iconos de muy alta precisión](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Medición de precisión
Consiga un mecanizado con las tolerancias más exigentes desde el principio y siempre.
Estamos muy satisfechos con la precisión de la sonda RMP600 y en la correspondiente reducción de piezas desechadas en la línea de producción. Fabricamos unos componentes muy grandes y costosos, por lo que es necesario utilizar la inspección para detectar y evitar errores.
Flann Microwave (Reino Unido)
Encuentre el brazo de reglaje de herramientas perfecto para sus operaciones de fabricación
Explore nuestra gama de sondas de alta precisión, de transmisión por radio, óptica o con cables. Cada sonda está diseñada para la precisión y facilidad de uso en distintos tipos de fabricación, y es compatible con software de inspección en Máquina-Herramienta.
Sondas de transmisión por radio de alta precisión
Las sondas de radiotransmisión son idóneas para máquinas complejas o de mayor tamaño, en las que no es posible obtener una línea de visión directa entre la sonda y el receptor.
En entornos con alta densidad de tráfico de radiofrecuencia (RF), las sondas por radio de Renishaw utilizan la radiotransmisión de salto de frecuencias de espectro amplio (FHSS), donde los dispositivos pueden saltar de un canal a otro para evitar los puntos muertos de interferencias y transmisión.
![RMP400 inspeccionando agujero](/media/img/gen/44903eff53c04aac8de5c39ba460c8f7.jpg)
RMP400
![Sonda Rengage RMP600 de Renishaw inspeccionando una pieza en un torno](/media/img/gen/2c2e3ace5f4c44bdb7fbacc8691e3a6e.jpg)
RMP600
- Tecnología RENGAGE™ combinada con radiotransmisión para una inspección sin problemas.
- Rango operativo de hasta 15 m.
- Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.
![RMP24-micro](/media/img/gen/f1ab87604f0a48c0a0df126c7568669d.jpg)
RMP24-micro
- Repetibilidad inigualable de 0,35 µm 2σ en una sonda de tan solo 24 mm de diámetro y 31,4 mm de longitud.
- Fuerzas de disparo ultrabajas XY de solo 0,08 N y 0,75 N en Z.
- Máxima eficiencia de potencia con el protocolo de transmisión serie QE.
Sondas de transmisión óptica de alta precisión
Con un alcance operativo de hasta seis metros, la transmisión óptica es un modo de transmisión seguro, robusto y fiable.
![OMP400 y pieza prismática NC4](/media/img/gen/b2a73b3bd5e94f9abcca6388074836e7.jpg)
OMP400
![Cabezal en ángulo OMP600](/media/img/gen/2338b5d1f6234c1091326c3c4917597b.jpg)
OMP600
- Con tecnología patentada demostrada RENGAGE.
- Transmisión sólida y segura por infrarrojos con rango operativo de hasta 5 m (OMP400) y 6 m (OMP600).
- Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.
Sonda de alta precisión con conexión con cable
![MP250 de alta precisión inspeccionado una ranuradora](/media/img/gen/e52ab1b8b30f4c369f94ef8d3c8aee81.jpg)
MP250
- Tecnología RENGAGE para una medición de máxima fiabilidad y una larga vida útil.
- Sin batería ni interferencias gracias a la conexión con cables de serie.
- Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.
¿Qué sonda es adecuada para mi aplicación?
Vea nuestra gama de sondas de alta precisión y su compatibilidad para cada aplicación. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.
Matriz de comparación de sondas de alta precisión
Tipo de máquina recomendada | Repetibilidad unidireccional | Tipo de transmisión | Interfaces compatibles* | Longitud de palpador recomendada | |
RMP24-micro | Micro-máquinas con área de trabajo reducida | 0,35 µm (14 µpulg.) 2σ | Radio FHSS | RMI-QE | Hasta 30 mm |
RMP400 | Centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio y máquinas multitarea pequeñas | 0,25 µm (10 µpulg.) 2σ | Radio FHSS | RMI-Q o RMI-QE** | Hasta 200 mm |
RMP600 | Máquinas multitarea, centros de mecanizado y máquinas de pórtico de cualquier tamaño | 0,25 µm (10 µpulg.) 2σ | Radio FHSS | RMI-Q o RMI-QE** | Hasta 200 mm |
OMP400 | Centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio y máquinas multitarea pequeñas | 0,25 µm (10 µpulg.) 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C con OSI/OSI-D, OMM-2 con OSI/OSI-D | Hasta 200 mm |
OMP600 | Centros de mecanizado de cualquier tamaño y máquinas multitarea de tamaño pequeño a medio | 0,25 µm (10 µpulg.) 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C con OSI/OSI-D, OMM-2 con OSI/OSI-D | Hasta 200 mm |
MP250 | Máquinas rectificadoras CNC | 0,25 µm (10 µpulg.) 2σ | Con cables | HSI o HSI-C | Hasta 100 mm |
* para usar las sondas para Máquina-Herramienta de Renishaw es necesario adquirir una interfaz compatible.
** La interfaz RMI-QE solo es compatible con sondas de la serie QE.
Calibración de sondas precisa
Calibre la sonda con confianza con ACS-1 y elimine los procesos manuales que exigen bloques de precisión o galgas de deslizamiento.
![Operario en una máquina CNC con Set and inspect en el control y la sonda Rengage en la máquina](/media/img/gen/bdbcbcfe69c34c2c9af3a40c3f45569f.jpg)
La inspección es ahora más fácil con el software intuitivo
La inversión en tecnología de inspección mejora el control y establece una base sólida de procesos.Renishaw asegura una experiencia de usuario sin problemas en la utilización de sondas. Una exhaustiva gama de ciclos de macro y aplicaciones para Máquina-Herramienta que permiten programar los ciclos de medición de forma rápida e intuitiva
Control de procesos total
Al medir una pieza en la máquina con una sonda, puede realizar la actualización automática de correctores de herramienta cuando de producen errores de mecanizado.
Mejore el control de procesos midiendo las herramientas durante el reglaje, para asegurar un mecanizado correcto desde la primera pieza.
La gama de medidores de herramientas y detección de herramientas rotas de Renishaw puede combinarse con otras sondas de husillo de alta precisión para obtener la máxima productividad y control de calidad.
![Medidor de herramientas por contacto OMP60 con OTS en la mesa de la máquina CNC](/media/img/gen/d635b5e8621a4b55831d9e649d68357c.jpg)
Descargas
Catálogos
Fichas técnicas
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
-
Hoja de datos técnicos: Sonda de máquina por radio RMP400 (QE)
-
Hoja de datos técnicos: Sonda de máquina por radio RMP600 (QE)
-
Hoja de datos técnicos: Interfaz de máquina de transmisión por radio RMI-Q
-
Hoja de datos técnicos: RMI-QE: interfaz de máquina de transmisión por radio
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Hoja de datos técnicos: Sistema de interfaz de sonda óptica múltiple OSI con OMM-2
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Hoja de datos técnicos: Sonda MP250
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Hoja de datos técnicos: HSI-C
¿Necesita asistencia?
Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.