Medidores de herramientas por contacto para máquinas CNC
Mejore la precisión de mecanizado
La longitud y diámetro de las herramientas de mecanizado utilizadas en las máquinas CNC son parámetros cruciales que deben configurarse correctamente. Si estos parámetros son incorrectos, incluso por un pequeño margen, pueden provocar errores en el producto final, por lo que aumentarían las piezas desechadas o la repetición de trabajos.
Ofrecemos una amplia gama de medidores de herramientas por contacto, diseñados para centros de mecanizado y centros de torneado CNC. Esto permite un funcionamiento automático con las siguientes ventajas:
- Reducción de los tiempos de inactividad de la máquina: aumenta la eficacia operativa.
- Medición repetible: consiga un reglaje de herramientas preciso con repetibilidad superior a 1,00 µm 2σ.
- Resultado repetible: minimice las imprecisiones de reglaje manual y reduzca las piezas desechadas.
- Detección de rotura de herramientas: detecte las herramientas rotas con alertas a tiempo durante el ciclo.
- Más productividad: automatice el reglaje de herramientas sin necesidad de expertos y reubique al personal en tareas de ingeniería proactiva.
Tecnología de reglaje de herramientas cinemático
![Reglaje de herramientas RTS en máquina](/media/img/gen/fc714021bd514750ac4f4f5192c8e19c.jpg)
Los productos de medidores de herramientas y detección de herramientas rotas de Renishaw aumentan la eficacia de sus procesos de fabricación.
Para la medición sencilla de longitud y radio y la detección de herramientas rotas o medidores de herramientas, se usa la misma tecnología cinemática que nuestras sondas de inspección de piezas*.
Cuando una herramienta flexiona el palpador, se registra un aumento de resistencia entre las bolas y los rodamientos del montaje cinemático.
El medidor de herramientas se "dispara" cuando la resistencia supera un determinado umbral y envía una señal al control de la Máquina-Herramienta. A continuación, se actualizan automáticamente los correctores de herramienta o se activa una alarma si la herramienta está rota.
La capacidad del mecanismo del medidor de herramientas para reasentarse después del disparo hasta 1 um 2σ es fundamental para la repetibilidad y metrología correctas.
Tras cinco décadas de eficacia probada, la tecnología cinemática ha sido la principal elección para la mayoría de fabricantes de máquinas y usuarios que buscan precisión y fiabilidad.
* Excepto nuestro Medidor de longitud de herramientas (LTS).
Con las sondas Renishaw tiene la confianza de unos datos fiables y uniformes, guardados en aproximadamente 85 minutos por reglaje de herramientas.
Quality Engineered Products (UK)
Encuentre el medidor de herramientas sin contacto de Renishaw para su aplicación
Tipo de máquina recomendada | Alcance operativo | Repetibilidad unidireccional | Tipo de transmisión | Interfaces compatibles* | |
OTS | Centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio | Hasta 5 m. | 1,00 µm 2σ | Transmisión óptica por infrarrojos (modulada) | OMM-2 u OMM-2C con OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H u OMI-2C |
RTS | Centros de mecanizado de cualquier tamaño | Hasta 15 m | 1,00 µm 2σ | Radio: radiotransmisión de salto de frecuenciasde espectro amplio (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | Centros de mecanizado de cualquier tamaño | N/P | 1,00 µm 2σ | Cableado | MI 8-4, HSI o HSI-C |
TS34 | Centros de mecanizado de cualquier tamaño | N/P | 1,00 µm 2σ | Cableado | MI8-4, HSI o HSI-C |
LTS | Centros de mecanizado de cualquier tamaño | N/P | 0,75 μm 2σ | Cableado | N/P |
APC | Aplicaciones para tornos y máquinas multitarea | N/P | 1,50 μm 2σ | Cableado | HSI o HSI-C |
Medidores de longitud y diámetro de herramientas
![Medidores de herramientas por contacto en máquina OTS](/media/img/gen/c1ffc54dad024b00b0bac3bd3a8c447d.png)
![Medidores de herramientas por contacto en máquina RTS](/media/img/gen/85b486be347e48b28201e09185bffdf8.png)
OTS
El medidor de herramienta de disparo por contacto OTS 3D con señal transmisión óptica, se utiliza para medición de herramientas y detección de herramientas rotas en centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio. Es compatible con los receptores modulados ópticos de Renishaw y puede utilizarse como parte de un sistema de sonda doble. Con un diseño robusto y sin cables que proporciona libertad de movimientos en la mesa, es perfecto para máquinas con cambio de palet y mesas giratorias.
- Diseño cinemático demostrado.
- Excepcional resistencia a la interferencia de la luz con transmisión modulada.
- El módulo óptico de infrarrojos se ajusta en cualquier dirección.
- Sistema sin cables con libertad de movimiento total de la máquina y una instalación más fácil.
- Repetibilidad de 1,00 μm 2σ.
RTS
El medidor de herramientas de disparo por contacto y transmisión por radio RTS 3D es idóneo para centros de mecanizado de cualquier tamaño, o aplicaciones en las que es difícil obtener una línea de visión directa entre la sonda de reglaje y el receptor. Gracias a su diseño sin cables, la sonda RTS puede utilizarse como sistema autónomo o en un sistema de varias sondas, por lo que es adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
- Diseño cinemático demostrado.
- Radiotransmisión de salto de frecuencias de espectro amplio (FHSS), con resistencia óptima a las interferencias.
- Banda de onda de 2,4 GHz reconocida internacionalmente: compatible con las normativas de radio de los principales sectores.
- Sistema sin cables con libertad de movimiento total de la máquina y una instalación más fácil.
- Repetibilidad de 1,00 μm 2σ.
![Medidor de herramientas por contacto en máquina TS27R](/media/img/gen/c064fb98c4b74c57af7564caa7dc9a88.png)
![Medidor de herramientas de disparo por contacto TS34](/media/img/gen/eddf6fc86f6640e2839a554dadd410ee.jpg)
TS27R
TS27R es un medidor de herramientas de disparo por contacto 3D versátil con transmisión de señal mediante cable para centros de mecanizado y todos los centros de mecanizado de pórtico.
- Diseño cinemático demostrado.
- Comunicación vía cable para eliminar interferencias.
- Reglaje de herramientas rentable para todos los tipos de centros de mecanizado.
- Repetibilidad de 1,00 μm 2σ.
TS34
El medidor de herramientas de disparo por contacto TS34 3D compacto con transmisión de señales por cables facilita el reglaje rápido y el control de desgaste de herramientas en centros de mecanizado CNC. Disponible en versión con salida lateral o trasera, ocupa un espacio mucho menor que los sistemas TS27R y se utiliza en una amplia gama de herramientas.
- Diseño cinemático demostrado.
- Comunicación vía cable para eliminar interferencias.
- Por su reducido diseño, ocupa el mínimo espacio en la mesa
- Diseño robusto: la sonda está protegida por un deflector de viruta, que evita que la suciedad y la viruta entren en el sistema.
- Repetibilidad de 1,00 μm 2σ.
Medidor de longitud de herramientas
![Medidor de herramientas por contacto en máquina LTS](/media/img/gen/d79ec0bb88a941e19f0208e002cb74b4.png)
LTS
LTS es un medidor de longitud de herramientas de un solo eje utilizado para montaje vertical y horizontal en varios tipos de aplicaciones. Puesto que está diseñado para funcionar en el entorno de mecanizado, está protegido contra la entrada de viruta y refrigerante y evita falsos disparos provocados por sacudidas o vibración.
- Cojinetes de deslizamiento para la máxima duración.
- Se conecta por cable y dispone de una interfaz totalmente integrada que facilita la conexión directa con el control de la máquina.
- Un sistema de soplado de aire integrado permite retirar la viruta cuando sea necesario.
- Diseño de robusto para trabajo en entornos de mecanizado hostiles.
- Repetibilidad de 0,75 μm 2σ.
Reglaje de herramientas en tornos
![Medidor de herramientas en torno APC](/media/img/gen/e0dc7f52866a4e828229b2e76e13ca6a.png)
APC
La sonda de reglaje de herramientas compacta APCA-45 está diseñada específicamente para los entornos más exigentes, por ejemplo, tornos y máquinas multitarea. La robusta carcasa compacta de acero inoxidable añade flexibilidad de instalación, ya que puede colocarse en zonas de la máquina donde antes no era posible instalar los medidores de herramientas.
- Medición rápida de herramientas de tornear, ranurar, roscar y taladrar.
- Sistema de comunicación con cable para eliminar interferencias.
- Una cubierta neumática protege el palpador completamente cuando no se utiliza.
- El presurizado de aire integrado mantiene el palpador libre de suciedad (también disponemos de presurizado de aire opcional para limpieza de herramientas).
- Repetibilidad de 1,50 μm 2σ.
Pasos siguientes
Para obtener más información o realizar una compra, envíe un formulario de contacto a un representante comercial local.
ContáctenosDescargas
-
Folleto: Sonda de reglaje de herramientas sin cables OTS
-
Folleto: Sonda de reglaje de herramientas sin cables RTS
-
Folleto: PRIMO™ LTS (reglaje de longitud de herramientas)
-
Flyer: APCA-45/ APCS-45 tool setting probes with automatic protection cover [en]
-
Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
Software que hace más sencillo reglaje de herramientas
Explore la gama de software de reglaje y aplicaciones para Máquina-Herramienta, para programar los ciclos de medición de forma rápida e intuitiva.
¿Necesita asistencia?
Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar fichas técnicas, manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.