Welche Vorteile bietet der Einsatz von Messsystemen in Motion Control-Anwendungen?
Entdecken Sie die Vorteile der Positionsrückmeldung durch optische Messsysteme von Renishaw
Unsere robusten und leistungsstarken Positionsmesssysteme können Ihre Herausforderungen bei der Präzisionsmessung lösen.. Wir bieten kompetente Lösungen für die vielfältigen Anforderungen der industriellen Automatisierung. Einige der Hauptvorteile, die der Einsatz von Messsystemen in Motion Control-Anwendungen bietet, sind:
- Hohe Genauigkeit
- Einfache Installation
- Verbesserte Zuverlässigkeit
- Geringer zyklischer Fehler (SDE)
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Berührungsloses Design
- Inkrementelle und absolute Messoptionen
- Messtechnologie in offener und geschlossener Ausführung
Messsysteme werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen zur präzisen Positionsmesssung durch elektrische Rückmeldesignale eingesetzt. Renishaws Messsysteme bieten absolute und inkrementelle Positionsmessungen und lösen damit verschiedenste Herausforderungen der Positionsmessung und Bewegungssteuerung.
Sehen Sie sich Beispiele aus der Praxis mit unseren optischen Messsystemen in Aktion an:

Lesen Sie, welche Erfahrungen andere mit den Messsystemen von Renishaw gemacht haben. In unseren Anwenderberichten und Anwendungshinweisen erfahren Sie mehr über den Einsatz unserer robusten und leistungsfähigen Messsysteme in der Industrie. Die Anwendungen reichen von der Elektronik- und Präzisionsfertigung bis hin zur Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik.

Lesen Sie unsere aufschlussreichen Artikel über die Verwendung von Messsystemen und Trends in der Industrie. Erfahren Sie mehr über Renishaws Technologien, Produkte und Branchenwissen Entdecken Sie, wie unsere Messsystem-Technologie funktioniert und wie Sie Ihre Fertigungsprozesse und -systeme unterstützen kann.

Laden Sie Fachbeiträge zu optischen Messsystemen von Renishaw herunter. Mit unseren Fachbeiträgen möchten wir unser Expertenwissen über verschiedene komplexe Themen wie das thermische Verhalten von Wegmesssystemen, die Genauigkeit von Winkelmesssystemen, Sicherheitsaspekte und Vibrationsfestigkeit zu vermitteln.
In unseren Anwenderberichten erfahren Sie mehr über den Einsatz von Renishaws Messsystemen in verschiedensten Industriezweigen:
- In der Halbleiterindustrie liefern absolute Positionsmesssysteme hohe Präzision und hohe Stabilität für die Wafer-Montage und Verpackungsanlagen. Die Einstell-LED sorgt für eine einfache Installation, reduziert die Kosten und steigert die Fertigungseffizienz.
- In einer Sternwarte werden Messsysteme an den Achsen des Teleskops angebracht und senden ein Rückmeldesignal, das verwendet werden kann, um die Position, Strichzahl, Geschwindigkeit oder Richtung des sich bewegenden Teleskops zu bestimmen. Messsysteme mit Edelstahlmaßstäben ermöglichen eine gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung, um die Ausrichtung des Teleskops genau zu steuern.
- In industriellen Präzisionsprozessen, die in einer Vakuumumgebungdurchgeführt werden, ermöglichen UHV Inkremental-Messsysteme Positionsmessungen ohne Verunreinigung der Vakuumumgebung.

- Die Fertigungseffizienz von mehrachsigen Rundtischen und ihren Servomotoren wird durch absolute Winkelmesssysteme erhöht. Sie können nach einem Maschinenstillstand wieder starten und den Betrieb aufnehmen, ohne ihre Position zu verlieren.
- In der rauen Umgebung von Präzisionsschleifmaschinen wird die Positionsrückmeldung für Linearmotoren durch Messsysteme in geschlossener Bauweise gewährleistet. Dies hat unter anderem Vorteile wie verbesserte Bearbeitungsgenauigkeit und Prozessstabilität. Infolgedessen werden eine höhere Produktivität und optimierte Werkzeugmaschinenleistung erzielt.

- Direktantriebsmotoren (DD) sind für hochpräzise Prozessanlagen in der Flachbildschirmindustrie (FPD) ausgelegt. Die Integration von Miniaturmesssystemen für die Positionsrückmeldung kann die Anforderungen der Endnutzer in puncto Größe, Gewicht, Leistung und Zuverlässigkeit erfüllen..
- Bei wissenschaftlichen Anwendungen werden für Vakuumtische Positionsmesssysteme ausgewählt, die für Ultrahochvakuum (UHV) geeignet und robust genug sind, um anhaltenden Ausbacktemperaturen von 120 ºC standzuhalten. (IRELEC)
- Radar- und Hochfrequenz (HF)-Kommunikationssysteme für Anwendungen im Luftverkehr müssen leicht, kompakt und leistungsfähig sein. Außerdem müssen diese Systeme modular und einfach zu installieren sein. Messsysteme sind entscheidende Komponenten in Kommunikations- und Radaranwendungen und müssen besonders zuverlässig sein, da ein Ausfall lebensgefährlich sein kann.
- Das thermische Verhalten von Maßverkörperungen ist eine wichtige Überlegung bei der Wahl eines Messsystems für Surface Mount Technology (SMT)-Anwendungen. Untergrundunabhängige Maßverkörperungen ändern ihre Größe um etwa denselben thermischen Ausdehnungskoeffizienten (oder „Wärmeausdehnungskoeffizienten“, CTE) wie das Material, aus dem sie bestehen. Sie haben somit einen bekannten Ausdehnungskoeffizienten, der den effektiven Einsatz einer aktiven Temperaturkompensation ermöglicht.
- In pathologischen Geräten wie beispielsweise digitalen Slide Scannern sind Positionsmesssysteme für eine direkte Rückmeldung an die Steuerung integriert. Dies ermöglicht einen Betrieb mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten ohne Genauigkeitseinbußen: Durch die höhere Automatisierung werden die erforderlichen Bedienereingriffe zwischen den Mikroaufnahmen reduziert, was sich in einem geringeren Zeitaufwand pro Objektträger und einem höheren Prozessdurchsatz niederschlägt.
Unsere optischen Messsysteme sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, einschließlich inkrementeller oder absoluter Systeme, und können für die Weg-, Winkel- und Teilkreismessung eingesetzt werden.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.