Skip navigation

Werkstückmessung

Die Werkstückmesstaster von Renishaw sind entweder kinematisch resistiv oder verfügen über Dehnmessstreifen. Die Messtaster mit Dehnmessstreifen sind mit der patentierten RENGAGE™-Technologie von Renishaw ausgestattet.

Werkstückmessung

Kinematisch wiederholgenaue Messtaster

Kinematisch wiederholgenaue Messtaster verfügen über eine federbelastete kinematische Aufnahme aus Zylindern und Kugeln für den Tasterhalter; hierdurch wird eine hervorragende Wiederholgenauigkeit gewährleistet.

Ein Stromkreis sorgt für Widerstand. Mit zunehmender Kraft am Taster nimmt auch der Widerstand zu, bis eine Schaltschwelle erreicht ist und ein Schaltsignal erzeugt wird.

Leistungsfähigkeit

  • Wiederholgenauigkeit von 1 µm (2σ) dank eines kinematischen, resistiven elektrischen Schalters
  • Verschiedene Größen und Möglichkeiten der drahtlosen Signalübertragung
  • Unempfindliche, vielseitige Produkte nach Industriestandard

RENGAGE™-Dehnmessstreifen-Messtaster

Dehnmessstreifen-Messtaster verfügen über dieselbe kinematische Lagerung wie kinematisch wiederholgenaue Messtaster, verwenden jedoch Dehnmessstreifen zur Messung der Antastkraft am Taster um ein Triggersignal zu erzeugen.

Leistungsfähigkeit

  • Erstklassige Wiederholgenauigkeit von 0,25 µm (2σ)
  • 2D- und 3D-Antastunsicherheit unter 1 μm
  • Solid-State-Technologie gewährleistet Robustheit und lange Lebensdauer
  • Aktive Filterung von Fehlsignalen
  • Schnelle Neuausrichtungen für mehrere Achsen
  • Geeignet zur Verwendung mit langen Tastern

Weitere Informationen zur Messtastertechnologie finden Sie auf der Seite Zum Weiterlesen oder unter
(TE411) Innovationen in der Sensortechnologie berührend schaltender Messtaster.