Virsa™ Raman-Analyser
Das weltweit einzige Raman-System mit dezentralen Sonden, die eine automatische Fokusnachführung ermöglichen.
Unsere Fokusnachführungstechnologie LiveTrack™ und Monitor™ Software in Verbindung mit dem Virsa-System ermöglichen die bequeme Echtzeit-Analyse von Proben mit unregelmäßigen Oberflächen, wechselnder Form bei Phasenänderungen und Proben in Bewegung, wie beispielsweise auf Produktlinien.

Vorteile
- Hochleistungsfähiges fasergekoppeltes Raman-System für den mobilen Einsatz
- Hohe räumliche Auflösung X/Y <1 µm, Z <2 µm
- Weißlicht-Probenbetrachtung in Echtzeit für eine genaue Probenfokussierung
- Motorisierte Drei-Achsen-Sondenhalterung mit präziser Objektiv-Positionierung für punktgenaue Betrachtungen oder Probenmapping
- Arbeiten mit Objektiven in Abwärts- oder Horizonalrichtung

Vielseitigkeit
Dieses flexible System bietet eine kleine Standfläche von nur 543 x 436 x 178 mm. Es kann auf einem Tisch verwendet oder in einem 19-Zoll Standardrack montiert werden. Dadurch ist es ideal für Forscher, die die Anwendung von Raman über herkömmliche laborbasierte Mikroskopsysteme hinaus betreiben möchten.

LiveTrack-Technologie
Das Virsa-System verwendet faseroptische Sonden, die Ihnen die Beobachtung großer, unregelmäßiger, beweglicher oder chemisch veränderlicher Proben erlauben. Die Sonden arbeiten mit der Fokusnachführungstechnologie LiveTrack von Renishaw, die für eine automatische Scharfstellung der Probe sorgt und sicherstellt, dass Sie Raman-Daten hoher Qualität erhalten.

Überwachungssoftware
Die Software des Virsa-Systems bietet ein Reaktionsmonitoring, das dynamisch und in Echtzeit, während bis zu 8 Messungen pro Sekunde ausgeführt werden, Daten erfasst, analysiert und anzeigt. Dadurch eignet sie sich besonders für Routinemessungen an komplexen Proben oder Prozessen.
Anwendungen

Biologische In-vivo-Studien
Der portable Virsa-Analyser eignet sich besonders für die Entwicklung klinischer Anwendung der Raman-Spektroskopie. Er ist mit einer faseroptischen Sonde erhältlich, die für die Forschung in einer Klinik oder den Einsatz in einem Operationssaal geeignet ist. Entscheiden Sie sich für den Virsa-Analyser, um die Vorteile der Raman-Technologie in klinische Anwendungen zu übertragen!

Kulturerbe und Denkmalpflege
Artefakte des Kulturerbes sind oft groß, unbeweglich oder zu empfindlich, um bewegt werden zu können. Der Virsa-Analyser ist für die zerstörungsfreie Charakterisierung solcher Relikte besonders geeignet. Ausgestattet mit mehreren Laser-Anregungswellenlängen und LiveTrack-Technologie kann der Virsa-Analyser eine Vielzahl von Proben mit mikroskopischer Detailgenauigkeit untersuchen.
Spezifikationen
Merkmal | Standardmäßig | Optional |
Anregungswellenlänge - 532 nm | 660 nm | 785 nm | ✓ Eine oder zwei Wellenlängen auswählen | |
Faseroptische Virsa-Sonden:
| ✓ Mindestens eine Sonde standardmäßig enthalten | |
5 m LWL-Kabel | ✓ | Weitere Längen erhältlich |
Objektiv | ✓ Ein Objektiv mitgeliefert | Zusätzliche Objektive erhältlich |
Laptop mit WiRE-Software (Windows-basierte Raman-Umgebung) von Renishaw | ✓ | |
Raman Assist – Online-Schulungsmodule | ✓ | |
Raman Assist – Installation, Schulung und Support | ✓ | |
Servicevertrag | ✓ | |
Tauchsonden | ✓ | |
Videoanzeige (direkte Probenbetrachtung durch die Linse) | ✓ | |
SB200 Computergesteuerter Dreiachsen-Sondenpositionierer | ✓ | |
Sonden-Objektivrevolver (zum einfachen Wechsel zwischen mehreren Objektivlinsen) | ✓ | |
Spektraldatenbanken zur Identifizierung unbekannter Materialien | ✓ | |
Fortschrittlichste Datenanalysemodule | ✓ |
Möchten Sie mehr erfahren?
Ihre Renishaw-Niederlassung ist gerne bereit, Ihnen mit Ihrer Anfrage weiterzuhelfen.
Sie können entweder über ein Online-Formular oder eine E-Mail Kontakt aufnehmen.
Erhalten Sie die neuesten Updates
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unseren neuesten Nachrichten, Webinaren, Anwendungshinweisen und Produkteinführungen und erhalten Sie alle Informationen direkt in Ihrem Posteingang.
Konformität
Laserprodukt der Klasse 3B1
1gemäß IEC 60825-1:2014