Skip navigation

Unsere Technologie

Mit Renishaws Fertigungssystemen mit Metallpulverbett-Schmelztechnologie (Laserschmelzen) können komplexe Metallteile hergestellt werden, als Lösung für die verschiedensten industriellen Anforderungen.

Additive Fertigungstechnologie auf Metallbasis

Mit unserer Technologie können komplexe Formen erstellt werden, die mit herkömmlichen Gieß- und Bearbeitungsverfahren oder subtraktiven Methoden nicht möglich sind. Teile können massiv sein oder hohle Elemente mit oder ohne Gitterstrukturen aufweisen. Für eine Optimierung der Teile beziehen Techniker den additiven Fertigungsprozess zunehmend in ihre Entwicklungsarbeiten ein.

Renishaw setzt Metallpulverbett-Schmelztechnologie gemäß der Klassifizierung von ASTM International (ehemals bekannt als American Society for Testing and Materials) ein. Dies ist der korrekte Begriff, obwohl die Technologie oft auch als Laserschmelzen, additive Fertigung auf Metallbasis, 3D-Metalldruck, Lasersintern oder Metall-AM bezeichnet wird.

Erfahren Sie mehr über den Prozess und darüber, wie wir die Qualität unserer Endprodukte sicherstellen.

Der additive Fertigungsprozess

Wie funktioniert der additive Fertigungsprozess? Mehr erfahren Sie unten.

1. Befüllen mit Pulver

AM-Prozess Bild 1 Einfüllen des Metallpulvers in die AM250

 

 

 

 

 

 

Einfüllen des Metallpulvers vor und während des Bauprozesses.

2. Einsetzen der Substratplatte

AM-Prozess Bild 2 Einsetzen der Substratplatte

 

 

 

 

 

 

Die Substratplatte wird in die Systemkammer eingesetzt und befestigt.

3. Bauprozessvorbereitung

Winkelhalterungen in QuantAM 2017

Die Offline-Bauvorbereitungsdatei wird an das additive Fertigungssystem übertragen.

4. Abziehen der Luft

AM-Prozess Bild 4 Kammervorbereitung

 

 

 

 

 

 

Die Baukammer wird durch Vakuumabzug der Luft vorbereitet.

5. Inertgas

AM-Prozess Bild 5 Inertgas

 

 


 

 

 

Die Kammer wird mit Argon-Inertgas gefüllt - äußerst minimaler Gasverbrauch.

6. Pulverabgabe

AM-Prozess Bild 6 Pulverschicht

 

 


 

 

 

Metallpulver wird in Schichten zugeführt.

7. Laser-Schmelzverfahren

AM-Prozess Bild 7 Laser-Schmelzverfahren

 

 


 

 

 

Laserschmelzverfahren mit Faserlaser.

8. Aufbauen von Schichten

AM-Prozess Bild 8 Substratplatte wird gesenkt

 

 


 

 

 

Bauplatte wird gesenkt und nächste Schicht wird aufgebaut.

 
loading