SiGNUM™ RSLM hochgenauer Stahlmaßstab
Aufgrund des zyklischen Fehlers (SDE) von ±30 nm, patentierten Filteroptiken und der einfachen Installation bietet der RSLM alle Vorteile eines Wegmess-Systemes mit 20 μm Teilungsperiode und besitzt dabei die volle Leistung eines Systemes mit feinerer Teilungsperiode.
Der neue Maßstab RSLM von Renishaw bietet die Leistung eines Systems mit feiner Teilungsperiode und weist doch alle Vorteile eines Wegmess-Systems mit 20 µm Teilungsperiode auf. Der RSLM ist in Standardlängen von bis zu 5 m mit einer industrieweit einmaligen Gesamtgenauigkeit von unter ±4 µm erhältlich.
Das System besteht aus einem SR-Abtastkopf, dem Si-Interface und dem RSLM-Edelstahlmaßstab mit 20 µm Teilungsperiode, der mit der optischen IN-TRAC™ -Referenzmarke ausgestattet ist. Aufgrund des zyklischen Fehlers (SDE) von ±30 nm, patentierten Filteroptiken, seiner Auflösung bis 5 nm sowie der einfachen Installation ist der RSLM perfekt für Anwendungen mit langen Verfahrwegen bei hoher Messgenauigkeit.
Der aus Spezialedelstahl gefertigte RSLM verfügt über einen Ausdehnungskoeffizienten von 10,8 µm/m/°C und zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsfestigkeit aus. Der SiGNUM™ RSLM ist so genau wie ein Glasmaßstab mit feiner Teilungsperiode und bietet dabei die Anwenderfreundlichkeit eines flexiblen Maßbandes; er kann zur einfachen Aufbewahrung und Handhabung aufgerollt werden, nach dem Abrollen lässt er sich jedoch genau wie jeder Maßstab nutzen. Der robuste Maßstab erlaubt deutlich geringere Querschnitte als typische Glasmaßstäbe und ermöglicht dadurch eine einfachere Handhabung und Installation ohne das Risiko, dass der Maßstab bricht.
- Robuster und hochgenauer Stahlmaßstab
- Gesamtgenauigkeit besser als ±4 µm über 5 m
- Thermische Ausdehung: 10,8 µm/m/°C
- Montage mittels speziellem Klebstoffband oder Montageklammern
- Zyklischer Fehler (SDE) typischerweise ±30 nm
- Erhältlich in Standardlängen bis 5 m
- Aufrollbar zur einfachen Aufbewahrung und Handhabung
- Berührungsloses, offenes optisches System mit hervorragender Verschmutzungstoleranz
- SiGNUM™ Analog- und Digitalausgänge jetzt mit Auflösungen von bis zu 5 nm
- Verfahrgeschwindigkeiten bis 12,5 m/s
- Eine IN-TRAC™-Referenzmarke oder wählbare Referenzmarken alle 200 mm
Richtungskennende Endschalter - Integrierte LEDs für optimale Justage und Systemdiagnose
- SiGNUM™-Software zur einfachen Installation und Echtzeitdiagnose über die USB-Schnittstelle am PC
Gesamter Artikel
-
News release: New high accuracy encoder scale [en]
Press release for new RSLM high accuracy scale which is available in lengths up to five metres
[79kB]
Downloads für Redakteure
Bilder
-
RSLM high accuracy stainless steel scale [gen]
RSLM high accuracy stainless steel scale
[37kB] -
SiGNUM™ RELM Wegmesssystem [115kB]