Skip navigation

Renishaw führt seinen neuen RUP1 Ultraschall-Sensor für den Einsatz mit REVO® 5-Achsen-Messsystemen auf Koordinatenmessgeräten (KMGs) ein

16. März 2022

Der neue RUP1 Ultraschall-Sensor für die Dickenmessung erweitert die Multisensorfähigkeit des REVO Messsystems. Es bietet nun sechs unterschiedliche Messtasterfamilien, die allesamt speziell entwickelt wurden, um die Vorteile der 5-Achsen-Bewegung und unbegrenzten Positionierung zu maximieren.

Alle Messtaster des REVO Systems sind automatisch wechselbar. Das Sortiment umfasst taktil scannende, berührend-schaltende, Rauheits-, Ultraschall-, berührungslos mit Streifenlicht messende und optische Taster. Sie werden in einem gemeinsamen Koordinaten-Bezugsrahmen eingesetzt, sodass stets das optimale Instrument zur Messung unterschiedlicher Merkmale auf einem einzigen Koordinatenmessgerät zur Wahl steht.

Daniel Fischer, Technical Sales & Support Manager bei Renishaw, beschreibt die Vorteile eines Ultraschall-Messtasters auf einem REVO-System: „Anders als viele andere Ultraschallsysteme kommt der RUP1 Ultraschall-Messtaster ohne Wasserkühlung oder Kontaktgel aus, um eine gute Signalübertragung zu gewährleisten. Stattdessen arbeitet er mit einer innovativen Tastkugel aus Elastomer, die eine hervorragende Verbindung zwischen Messtaster und Material schafft. Für die Interpretation der RUP1 Messtasterdaten am Oszilloskop sind daher keine Experten mehr erforderlich. Außerdem wird Raum in der Werkstattumgebung frei, da weder Tauchtanks noch KMG`s für tiefe Bohrungen benötigt werden.“

Der Einsatz von Ultraschall für die einseitige Messung von Teilewandstärken bietet eindeutige Vorteile gegenüber den traditionellen Messverfahren bei Teilen, deren innenliegende Merkmale meist schwer zugänglich sind. Flugzeugfahrwerksteile, Antriebswellen für die Luft- und Raumfahrt sowie Energieerzeugung und hohle Turbinenschaufeln sind beispielsweise alles Teile, bei denen der RUP1 Messtaster besondere Vorteile bietet.

Der automatische Einsatz eines Ultraschall-Messtasters auf einem KMG ist nur dann möglich, wenn er als Teil eines 5-Achsen-Steuerungssystems mit den unbegrenzten Positioniermöglichkeiten des REVO Messkopfes verwendet wird. Der RUP1 Ultraschall-Messtaster ist vollständig in die MODUS™ Messsoftware (Version 1.12) und UCCsuite (Version 5.8) integriert. Er umfasst Funktionen wie Geometrie- und Materialkalibrierung, Überwachung und Kompensation der Tastkugelgröße, automatische Berechnung der REVO Messkopf-Positionen basierend auf dem rückwandigen Winkel für nicht-parallele Flächen und Überwachung des Tastkugelverschleißes. Für die grafische Darstellung der Messergebnisse ist ein eigenständiger Viewer erhältlich.

Der RUP1 Messtaster arbeitet mit einem 20 MHz Messaufnehmer. Er bietet einen Dickenmessbereich von 1 mm bis 20 mm mit einer Genauigkeit kleiner als 10 Mikrometer. Der RUP1 Messtaster arbeitet mit einem 20 MHz Messaufnehmer. Er bietet einen Dickenmessbereich von 1 mm bis 20 mm mit einer Genauigkeit kleiner als 10 Mikrometer. Die Tastkugel ist vom Anwender wechselbar und durch eine automatisch abnehmbare Schutzkappe geschützt. Diese maximiert die Lebensdauer der Tastkugel.

Downloads

Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.