Skip navigation

RenAM 500Q

RenAM 500Q: schneller und kostengünstiger ohne Qualitätseinbußen.

RenAM 500Q additives Fertigungssystem (AM) auf Metallbasis

Die RenAM 500Q von Renishaw macht die kostengünstige Serienproduktion zur Realität. Mit vier Lasern in einem platzsparenden System können Sie Ihre Fertigungskapazität steigern, ohne sich vergrößern zu müssen.

Mit 64 Lasern pro Quadratmeter bietet das RenAM 500Q eine außergewöhnliche Laserdichte. Unser hochproduktives Multilaser-Systm eignet sich besonders für Hersteller, die Komponenten höchster Qualität zu niedrigeren Stückkosten produzieren möchten.

Was spricht für die RenAM 500Q?

  • Schneller: Mit vier 500 W-Lasern, die alle vollen Zugriff auf das gesamte Pulverbett haben, der automatischen Pulverrückführung und patentierten Vorbereitung der Vakuumatmosphäre bietet das RenAM 500Q eine Baukapazität von bis zu 150 cm³/Stunde.
  • Kostengünstig: Das platzsparende System der RenAM 500 Serie ermöglicht enorme Kosteneinsparungen bei der Serienfertigung von Metallkomponenten.
  • Qualität: Produzieren Sie Werkstücke in einheitlicher, wiederholbarer Qualität, mit beispielloser Komplexität und Präzision. Wir können über die gesamte Bauplatte eine Dichte von 99,9 %, maximierte Stabilität und Leitfähigkeit erzielen.

Mehr erfahren

Entdecken Sie die RenAM 500Q für die additive Fertigung.

Kontaktieren Sie uns

Weiterlesen